เปลี่ยนภาษา :

มาตรฐาน iglidur แบบไม่มีผสม PTFE
รุ่นที่ไม่มีส่วนผสมของ PTFE ของผลิตภัณฑ์ขายดีอย่าง iglidur G สำหรับการใช้งานทั่วไป และ iglidur X และ H สำหรับอุณหภูมิสูงและการสัมผัสสารเคมี ได้เข้ามาเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนกาบแบบไม่มีส่วนผสมของ PTFE ของเราแล้ว

ตลับลูกปืนเรียบหลายส่วนประกอบ iglidur W300E
ตลับลูกปืนเรียบฉีดขึ้นรูป 2 ส่วนประกอบที่มีความแข็งแรงสูงนี้ใช้วัสดุ iglidur W300 ที่ใช้งานได้สากล และมีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ

แผ่นนำทางแบบเลื่อนจาก iglidur GLW
แผ่นเลื่อนแบบใหม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำรางอลูมิเนียมหรือเหล็ก สามารถปรับให้ยืดหยุ่นได้ด้วยรูปทรงของแผ่นเลื่อน

iglidur G2
การดูดซับความชื้นที่ต่ำเป็นพิเศษและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนร่วมกับความเสถียรของมิติที่สูง ทำให้ระยะห่างจากตลับลูกปืนต่ำมาก (G9)

iglidur เซกเมนต์เลื่อนอเนกประสงค์
ส่วนเลื่อนแบบยืดหยุ่นที่ทำจากวัสดุ iglidur Q3 ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอ ช่วยให้สามารถใช้ตลับลูกปืนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 250 มม. ได้

ตาข่ายสแตนเลสเคลือบ iglidur
ตาข่ายสเตนเลสที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงพร้อมเคลือบ iglidur นี้สามารถปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายเป็นแผ่นในขนาด 1,200 x 800 มม.
iglidur W300PF
วัสดุที่พัฒนาขึ้นใหม่ iglidur W300PF มอบประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ iglidur W300 ซึ่งเป็นวัสดุสำหรับนักวิ่งระยะไกลที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยปราศจาก PTFE อย่างสมบูรณ์

ตลับลูกปืนปีกคู่ทำจาก iglidur K230
วัสดุใหม่ iglidur K230 ดูดซับความชื้นได้น้อยกว่าและมีความยืดหยุ่นมากกว่าตลับลูกปืนคลิปที่ทำจาก iglidur M250

iglidur SG-03
ด้วยการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีจำหน่ายตอนนี้คือ 30, 40, 50, 60 และ 70 มม.

สปริงจาน iglidur C160
สปริงจาน iglidur C160 มีความทนทานต่อสารเคมีเป็นพิเศษและยังคุ้มต้นทุนอีกด้วย

iglidur JPF
วัสดุสำหรับนักวิ่งระยะไกลที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วอย่าง iglidur J มีคุณสมบัติที่เทียบเคียงได้คือ
ซึ่งไม่ใช้ PTFE

สำหรับข้อกำหนดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ โดยไม่ต้องใช้ PTFE
วัสดุใหม่ iglidur FPF ไม่เพียงแต่เป็นสื่อไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีข้อกำหนด ESD
และปราศจาก PTFE อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ที่ผ่านการรับรองจาก FDA และไม่มี PTFE
ตามข้อกำหนดของ FDA, EU 10/2011 และ - ใหม่ล่าสุด - ไม่มี PTFE พร้อมคุณสมบัติการเลื่อนไหลและการสึกหรอที่โดดเด่น

คำนวณปริมาณการปล่อย CO2 สำหรับแต่ละส่วนประกอบ
การปล่อย CO2 จะต้องถูกกำหนดและลดลงในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น เราสนับสนุนคุณในเรื่องนี้: ขณะนี้เราสามารถคำนวณและแสดงปริมาณการปล่อย CO2 ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการขนส่งและการผลิตตลับลูกปืนของเราสำหรับตลับลูกปืนพลาสติก iglidur แต่ละตัวได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบตลับลูกปืนพลาสติกและเลือกตลับลูกปืนที่มีปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่ำที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ

iglidur Q2LW
วัสดุตลับลูกปืนพลาสติกสำหรับงานหนักที่ผ่านการพิสูจน์แล้วรุ่น iglidur Q2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่คำนึงถึงราคา
ที่มีภาระงานสูง

วัสดุของซีรีส์ econ
iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW และ -new - Q2LW ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เท่านั้น แต่ยังมีจำหน่ายในตลาดยุโรปในขนาดมาตรฐานอีกด้วย

iglidur "ตลับลูกปืนขนาดใหญ่"
ด้วยตลับลูกปืนชิ้นใหม่ที่ทำจาก iglidur J จึงสามารถสร้างตลับลูกปืนพลาสติกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยกระบวนการหลังการขึ้นรูป

ตลับลูกปืนคอมโพสิตรับน้ำหนักสูงที่มีโครงสร้างเป็นเนื้อเดียวกัน
วัสดุคอมโพสิตไฟเบอร์ชนิดใหม่สำหรับรับน้ำหนักสูงมีโครงสร้างชั้นที่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถประมวลผลได้
และใช้งานได้ทุกด้าน


In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.