เปลี่ยนภาษา :
รางสไลด์แบบปริซึมที่มีพรีโหลด drylin® N ที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น ให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอแรงพรีโหลด ของตลับลูกปืนลิเนียร์ทุกรุ่นสามารถเลือกได้อย่างอิสระจาก 4 ระดับ ทำให้สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างแม่นยำโดย ไม่มีอาการติดขัด การเลือกคลาสของพรีโหลดช่วยให้สามารถกำหนดแรงเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะ คงที่ตลอดอายุการใช้งาน และยังช่วยให้ตลับลูกปืนสามารถ ยึดโหลดให้อยู่กับที่ได้
รางสไลด์แบบปริซึมรุ่นใหม่รางสไลด์แบบปริซึมรุ่นใหม่ล่าสุด มีขนาดกว้างเพียง 20 มม. และสูง 8 มม. จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานใน อุตสาหกรรมการแพทย์ และ ยานยนต์ โดยสามารถช่วย ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งได้ถึง 25% และ ลดน้ำหนักได้ 40% เมื่อเทียบกับรุ่นขนาด 27 นอกจากนี้ ระบบยัง ปลอดสาร PTFE , ผ่านการทดสอบสาร PFAS และ สอดคล้องตามมาตรฐานการเกิดฝ้าต่ำ
รางสไลด์แบบปริซึมที่มีพรีโหลด drylin® NSV ผลิตจากอะลูมิเนียมเคลือบอโนไดซ์ ให้แรงเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอและมีแรงพรีโหลดคงที่ตลอดอายุการใช้งาน ทำให้เหมาะสำหรับใช้งานกับ กล้อง, เซนเซอร์ และชิ้นส่วนภายในรถยนต์


ระบบรางแบบโปรไฟล์ต่ำ drylin N ถูกใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งมีขนาดเล็กและมีข้อกำหนดสูง การออกแบบที่กะทัดรัดและแข็งแรงเป็นพิเศษนี้ตอบสนองความต้องการสูงสุดในแง่ของความแม่นยำและความยืดหยุ่น ความกว้างต่างๆ ของไกด์และลูกปืนเลื่อนที่มีให้เลือกมากมายทำให้มีตัวเลือกการใช้งานที่หลากหลายอย่างยิ่ง

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.