เปลี่ยนภาษา :

ปลอกหุ้มภายนอกของสายเคเบิลช่วยปกป้องสายเคเบิลจากสภาวะต่างๆ เช่น การรับน้ำหนักทางกล อุณหภูมิ หรือสารเคมีที่สายเคเบิลสัมผัส สำหรับสายเคเบิล Chainflex นั้น igus มีวัสดุปลอกหุ้มให้เลือก ได้แก่ PVC, PUR และ TPE โดย igus รับประกันว่าส่วนผสมของวัสดุหุ้มจะเหมาะสมกับความต้องการ มีการยึดเกาะต่ำ และทนต่อการสึกกร่อนสูง โดยสามารถเลือกวัสดุปลอกหุ้มที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพภายนอก
ตัวอย่างเช่น แจ็คเก็ตที่ทำจากPVC
เป็นวัสดุแจ็คเก็ตที่ประหยัดที่สุด ซึ่งออกแบบมาสำหรับการรับน้ำหนักต่ำถึงปานกลาง energy chain และเหมาะสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ +5°C ถึง +70°C เนื่องจากคุณสมบัติของมัน เช่นเดียวกับวัสดุแจ็คเก็ตทั้งหมดจาก
igus PVC
เป็นส่วนผสมของวัสดุที่ทนทานต่อการสึกกร่อนโดยเฉพาะสำหรับใช้ใน PUR ยังทนทานต่อรอยบากและ ทนต่อน้ำมัน สูง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ในเครื่องมือเครื่องจักร นอกจากนี้ยังมีช่วงอุณหภูมิที่ขยายได้ตั้งแต่ -25°C ถึง +80°C และทนต่อรังสี UV สูง ในทางกลับกัน วัสดุ TPE ให้ความต้านทานรังสี UV สูงสุดและทนต่อน้ำมันและไบโอออยล์ ช่วงอุณหภูมิขยายได้ตั้งแต่ -35°C ถึง 100°C พีวีซี หรือโพลีไวนิลคลอไรด์เป็นเทอร์โมพลาสติกอเนกประสงค์ที่มักใช้กับสายพานลำเลียงและสายพานประกอบ แต่ยังใช้ในบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีแสงสว่างด้วย เนื่องจากมีโครงสร้างทางเคมีและติดไฟได้ง่าย สายเคเบิลพีวีซีเป็นที่นิยมเนื่องจากมีความแข็งแรงสูงและมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดี แม้จะมีฉนวนบาง พีวีซีทนต่อความชื้นและน้ำเกลือได้ถาวร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ในสายเคเบิลพีวีซี
การเติมคลอรีนลงในวัสดุหุ้มจะปล่อยฮาโลเจนออกมา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้คนได้ ในช่วงแรงดันไฟต่ำ (สูงถึง 1,000V) PVC ยังเป็นที่รู้จักในฐานะวัสดุที่มีอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด igus นำเสนอสายเคเบิล PVC ในรูปแบบที่ไม่ทนน้ำมันและทนน้ำมัน PUR หรือโพลียูรีเทนเป็นอีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติกที่ปราศจากฮาโลเจนและสามารถดับไฟได้เอง และมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มสายไฟในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา PUR มีความคล้ายคลึงกับยางมากจนถึงอุณหภูมิหนึ่ง ซึ่งทำให้ PUR น่าสนใจมากสำหรับสายไฟและสายเคเบิล เนื่องจากลักษณะนี้ทำให้ทนทานต่อการดัดแบบสลับกันเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของวัสดุปลอกหุ้มที่แข็งแรง เช่น ความต้านทานรอยบาก ค่าการสึกกร่อนต่ำ และความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ นอกจากนี้ PUR ยังมี ความเข้ากันได้กับสารเคมี ที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ สายไฟ PUR จาก igus ทนต่อน้ำมันและสารหล่อเย็น และด้วยองค์ประกอบของมัน จึงไม่ประกอบด้วยฮาโลเจนที่เป็นพิษซึ่งอาจเป็นอันตรายในกรณีเกิดไฟไหม้ สายไฟที่ทำจาก PUR จึงเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในเครื่องมือเครื่องจักร การก่อสร้างโรงงาน โรงงานปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมยานยนต์ TPE ย่อมาจากเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์และเป็นคำทั่วไปสำหรับหมวดหมู่ย่อยจำนวนมาก วัสดุ TPE-U มักใช้สำหรับสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น เนื่องจากสามารถทนต่อแรงทางกลได้ดีมาก และทนทานต่ออิทธิพลภายนอก เช่น สารเคมีหรือ อุณหภูมิ โดยทั่วไป TPE เหมาะกับช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -35°C ถึง +100°C นอกจากนี้ TPE ยัง ปราศจากฮาโลเจน อีกด้วย ด้วยการเติมฮาโลเจนเข้าไป TPE จึงสามารถผลิตเป็นวัสดุหน่วงการติดไฟได้ จึงเป็นไปตามมาตรฐาน UL
94-HB นอกจากนี้ ยังมักใช้ในโซ่พลังงาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือสำหรับการเคลื่อนตัวถาวร สายเคเบิล TPE เป็นวัสดุยอดนิยมที่มักใช้ในงานเครน เทคโนโลยีสายพานลำเลียง หรืองานที่มีอุณหภูมิต่ำ โซลูชันสายเคเบิล Chainflex และพื้นที่การใช้งานมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามข้อกำหนดและการใช้งาน
คุณรู้หรือไม่ว่าเรามีเครื่องมืออนไลน์ที่ช่วยให้
การค้นหา เลือกสินค้า คำนวณอายุการใช้งาน และสั่งซื้อออนไลน์เป็นเรื่องง่าย

เครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์
ค้นหาสายเคเบิลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว

เครื่องคำนวณอายุการใช้งาน
คำนวณอายุการใช้งานของสายเคเบิล Chainflex

เครื่องคำนวณค่าธรรมเนียมทองแดงเพิ่มเติม
คำนวณค่าธรรมเนียมทองแดงรายวันเพิ่มเติม

เครื่องมือกำหนดค่าสายเคเบิล
กำหนดค่าสายเคเบิลด้วยตนเองในเวลาเพียง 3 นาที

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.