เปลี่ยนภาษา :

ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า เรามักเรียกสายเซอร์โวว่าสายเชื่อมต่อสำหรับไดรฟ์เซอร์โว สายนี้ทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์ความถี่ (FI) และมอเตอร์เข้าด้วยกัน ความจริงที่ว่า FI เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับมอเตอร์ทำให้สามารถเปลี่ยนความเร็วได้โดยการปรับรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำด้วยการมอดูเลตความกว้างพัลส์ ซึ่งส่งผลให้มีพีคพลังงานสูงบนเส้นโค้งแรงดันไฟฟ้า ดังนั้น สายเซอร์โวจึงต้องติดตั้งคลาสแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าด้วย คือ 600V/1000V และมีชิลด์โดยรวม เนื่องจากเซอร์โวมอเตอร์มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิและ/หรือเบรก สายสำหรับฟังก์ชันเหล่านี้จึงมีชิลด์เพิ่มเติมอีกสองคู่
โครงสร้างของสายเซอร์โว
สายเซอร์โวมีชิลด์ 2 แบบที่แตกต่างกัน ในด้านหนึ่งมีชิลด์โดยรวม ซึ่งรับรองว่าพฤติกรรมความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกนั้นโอเค ซึ่งหมายความว่าส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องจะไม่ถูกรบกวน ประการที่สอง คู่สำหรับเบรกและเซ็นเซอร์อุณหภูมิได้รับการชิลด์ ซึ่งรับรองว่าการรบกวนจากสายไฟจะไม่เข้าสู่วงจรควบคุมของอินเวอร์เตอร์ความถี่ ชิลด์เหล่านี้ได้รับการออกแบบแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเค้นทางกล ยิ่งระดับความเค้นทางกลของสายสูงขึ้น คุณภาพของการชิลด์ก็จะสูงขึ้น ในทางปฏิบัติ นั่นหมายความว่าการชิลด์ของสายไฮเอนด์ของเรามีการครอบคลุมทางกลที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 90% นอกจากนี้ เรายังใช้ขดลวดพิเศษสำหรับคู่ควบคุมในสาย ซึ่งไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีเท่านั้น แต่ยังสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยด้วยการออกแบบพิเศษ

เหตุใดจึงไม่จำเป็นต้องเป็น PUR เสมอไป
PUR = สายโซ่ และ PVC = ติดตั้งแบบถาวร นี่คือความรู้ทั่วไปในตลาดสายเคเบิล แต่ก็ยังไม่ค่อยถูกต้องนัก เราที่ igus ได้ทำการทดสอบวัสดุหุ้มภายนอกต่างๆ อย่างละเอียดและเป็นเวลานานในห้องปฏิบัติการสายเคเบิลของเรา และได้ข้อสรุปว่า PUR เป็นวัสดุที่ดีและยืดหยุ่นมาก แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ในสายโซ่เสมอไป
ทั้งนี้เนื่องจาก PVC มีคุณสมบัติในการสึกกร่อนที่ดีกว่ามากและยังเป็นวัสดุที่ถูกกว่าด้วย อย่างไรก็ตาม PUR เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากสายเคเบิลสัมผัสกับน้ำมัน

สายเซอร์โวในแอปพลิเคชันต่างๆ ในเครื่องมือกล
พื้นที่การใช้งานหนึ่งที่อธิบายถึงตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับสายเซอร์โวจากโปรแกรม chainflex คือเครื่องมือกลที่เชื่อมต่อกัน ในที่นี้ เครื่องจักรจะแน่นมากที่แกนต่างๆ ดังนั้นจึงมักใช้สายซีรีส์ CF270.UL.D ของเรา รัศมีที่ใช้ในแกนหลักมักจะใหญ่กว่า ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนหากใช้ซีรีส์ CF897 สายซีรีส์นี้มีความยาวช่วงชักที่ยาวกว่าในการพันเกลียว จึงได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับรัศมีการโค้งที่ใหญ่กว่า บนแกนทรีเหนือเครื่องจักรที่เชื่อมต่อกัน โซ่ e ถูกใช้ในการเดินทางไกล และการใช้งานประเภทนี้ต้องใช้ปลอกหุ้มด้านใน ซึ่งติดตั้งไว้กับ CF27.UL สำหรับการใช้งานโซ่แบบไดนามิคสูงและแบบเลื่อน สายซีรีส์ทั้งหมดมีจุดร่วมบางประการที่มีความสำคัญพื้นฐานสำหรับเครื่องมือกล ประการแรก สายแต่ละเส้นได้รับการรับรองจาก UL ประการที่สอง ปลอกหุ้มด้านนอกทนน้ำมัน และประการที่สาม การรับประกันสามปีพร้อมคำชี้แจงอายุการใช้งานที่ชัดเจนถึง 10 ล้านช่วงชักคู่ เราควรร่วมเดินตามแนวทางและพัฒนาโซลูชันที่คุ้มต้นทุนด้วยความช่วยเหลือจากตัวเลือกที่หลากหลาย โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราทันที
ค้นหาง่าย เลือกประเภทที่ต้องการ คำนวณอายุการใช้งาน และสั่งซื้อออนไลน์

เครื่องมือค้นหาผลิตภัณฑ์
ค้นหาสายเคเบิลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว

เครื่องคำนวณอายุการใช้งาน
คำนวณอายุการใช้งานของสายเคเบิล Chainflex

เครื่องคำนวณค่าธรรมเนียมทองแดงเพิ่มเติม
คำนวณค่าธรรมเนียมทองแดงรายวันเพิ่มเติม

เครื่องมือกำหนดค่าสายเคเบิล
กำหนดค่าสายเคเบิลด้วยตนเองในเวลาเพียง 3 นาที



In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.