drylin ® T - ข้อมูลทางเทคนิค

รางนำเชิงเส้น igus drylin T พร้อมชุดเลื่อนและตัวหนีบ.
รางนำเชิงเส้น igus drylin T พร้อมชุดเลื่อนและตัวหนีบ.
drylin ® - ข้อมูลทางเทคนิค
แถบเลื่อน
วัสดุอลูมิเนียม ขึ้นรูปส่วน
วัสดุอัล แมกนีเซียม ซิลิกอน 0.5
การเคลือบอะลูมิเนียมชุบแข็ง 50µm
ความแข็ง500 แรงม้า
รถเลื่อน
โครงสร้างฐานอลูมิเนียม ขึ้นรูปส่วน
วัสดุอัล แมกนีเซียม ซิลิกอน 0.5
การเคลือบอะโนไดซ์ E6/EV1
ส่วนประกอบการเลื่อนวัสดุตลับลูกปืนเรียบแบบไม่ต้องบำรุงรักษา iglidur ® J
น็อต สปริงสแตนเลส
ฝาพลาสติก (TW-01/TWA-01), เหล็ก (TW-02)
ความเร็วพื้นผิวสูงสุด 15 ม./วินาที
ช่วงอุณหภูมิ-40°C ถึง +90°C
ระบบประกอบอัตโนมัติที่มีหัวจับและแอคชูเอเตอร์หลายชุดบนโต๊ะหมุน.
ระบบประกอบอัตโนมัติที่มีหัวจับและแอคชูเอเตอร์หลายชุดบนโต๊ะหมุน.
  • เนื่องจากความเฉื่อยต่ำและไม่มีชิ้นส่วนกลิ้ง จึงสามารถเร่งความเร็วได้สูงและในระยะสั้น ความเร็วสูงสุดถึง 30 ม./วินาที
  • รางเลื่อนแบบเส้นตรง drylin ® T เป็นแบบแห้ง จึงไม่ไวต่อสิ่งสกปรก อนุภาคสิ่งสกปรกไม่สามารถฝังตัวอยู่ในสารหล่อลื่นได้
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอาหาร การแพทย์ และเทคโนโลยีห้องสะอาด เนื่องจากไม่มีการปล่อยสารหล่อลื่นสู่สิ่งแวดล้อม
  • ความต้านทานการกัดกร่อนช่วยให้สามารถใช้รางนำทางเชิงเส้น drylin ® T ใต้น้ำได้
  • ทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงอย่างง่ายดาย
  • การสั่นสะเทือนต่ำและเงียบมาก
  • การจับคู่ของพันธมิตรการเลื่อนอลูมิเนียมอโนไดซ์และ iglidur ® J นั้นมีแรงบิดแตกหักที่ต่ำเป็นพิเศษ
  • drylin ® T สามารถใช้ร่วมกับตลับลูกปืนเชิงเส้นมาตรฐานได้
  • โปรดทราบว่านี่คือพื้นผิวทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงของสีออปติกไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขึ้นอยู่กับความหนาของการเคลือบ

drylin ® T - ความสามารถในการรับน้ำหนักที่อนุญาตแบบคงที่

ภาพตัดขวางร่องรูปตัว T พร้อมแกนแรงและโมเมนต์สำหรับการคำนวณโหลด.
ภาพตัดขวางร่องรูปตัว T พร้อมแกนแรงและโมเมนต์สำหรับการคำนวณโหลด.
ประเภทC0ปี [kN]C0(-ปี) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0ปี [Nm]M0Z [Nm]
04-070.20.20.11.20.60.6
04-09 0.480.480.243.41.81.8
04-120.960.960.489.24.44.4
04-151.41.40.71788
01-15442322525
01-207.47.43.7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin ® T - ความสามารถในการรับน้ำหนักที่อนุญาตแบบไดนามิก
แผนภาพที่มีแกนลอการิทึมและเส้นโค้งลดลงหลายเส้นสำหรับรุ่น drylin T.
แผนภาพที่มีแกนลอการิทึมและเส้นโค้งลดลงหลายเส้นสำหรับรุ่น drylin T.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา