ไกด์เชิงเส้นสำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก

ไม่ว่าจะแคบหรือแบน

รางนำทางขนาดเล็ก drylin T พร้อมชิ้นส่วนวัดและเหรียญ 1 ยูโรสำหรับเปรียบเทียบขนาด.
แบนเนอร์พร้อมไอคอนคำถามและภาพพอร์ตเทรตของผู้ชายคนหนึ่ง.

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเรา

ชุดสไลด์ drylin t mini บนรางโปรไฟล์.

ตัวอย่างคู่มือขนาดเล็ก drylin T

คอนฟิกูเรเตอร์สำหรับคำแนะนำการซื้อไกด์เชิงเส้นบนแล็ปท็อปพร้อมโมดูลเลื่อน.

เครื่องมือออกแบบ

สินค้าสำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก

รางนำเชิงเส้นขนาดกะทัดรัดสำหรับพื้นที่ติดตั้งจำกัด.

ชุดรางสไลด์ drylin W

  • สไลด์เชิงเส้นพร้อมติดตั้งในสามความยาว
  • แคบลง 20% จากขนาดติดตั้งเดิม 06-30
  • ทดสอบแล้ว: ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่ของระบบเชิงเส้น Coy 1,680 N
  • ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น 100% เนื่องจากใช้การเคลื่อนที่แทนลูกกลิ้ง
รางสไลด์ drylin N พร้อมแผ่นยึดและโปรไฟล์

ระบบรางสไลด์ drylin N

  • ความสูงในการติดตั้งขนาดเล็กระหว่าง 6 และ 12 มม.
  • น้ำหนักเบา
  • รางเคลือบอะโนไดซ์สีเงินหรือสีดำ
  • รางกว้าง 4 ขนาด ตั้งแต่ 17-80 มม.
ขั้วต่อ igus TW-14-12-PL พร้อมแคลมป์โลหะบนโปรไฟล์พลาสติก.

รางสไลด์ drylin T

  • สไลด์เชิงเส้นสำหรับติดตั้งขนาด 09/12/15 พร้อมระบบดึงรั้ง
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานได้รับการปรับปรุงถึง 40% ด้วย iglidur ® E3
  • อิสระในการออกแบบเพิ่มขึ้นถึง 30% ด้วยกฎ 3:1
  • ไม่ต้องบำรุงรักษา 100% เนื่องจากมีสารหล่อลื่นในตัว
ชุดเชิงเส้นสามแบบพร้อมชิ้นสอดความแม่นยำและโปรไฟล์นำทางต่างกัน

สไลด์ปริซึมก่อนโหลด

  • 4 คลาสพรีโหลด
  • สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยได้อีกด้วย
  • สำหรับการเชื่อมต่อสกรูจากด้านล่างหรือผ่านสตั๊ดเกลียว

แผนภูมิแบบกะทัดรัด

รถขายอาหาร

แบนเนอร์แสดงรถงานสีแดงขาวในโรงงานอุตสาหกรรม

ความหลากหลายด้วยระบบโมดูลาร์

  • โปรไฟล์ราง 14 แบบ, สไลด์ 50 แบบ
  • บำรุงรักษาง่ายและไม่ต้องหล่อลื่น 100%
  • ปราศจากการกัดกร่อนและถูกสุขอนามัย
  • ทนทานต่อการสึกหรอ
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และความชื้น
  • วิ่งเงียบมาก
  • ราคาถูกกว่าระบบนำลูกปืนแบบหมุนเวียนถึง 40%

ความยั่งยืน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ drylin ®

ไลเนอร์สำหรับการใช้งานจำนวนมาก

แผ่นสไลด์โปร่งใสห้าสีวางเรียงกัน

เปลี่ยนแผ่นรองได้ง่ายยิ่งขึ้น

drylin-ดับบลิว-เฮาส์ซิ่ง

ทดสอบและพิสูจน์แล้ว

ทดสอบตลับลูกปืน

วิศวกรรุ่นใหม่สนับสนุน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา