drylin ® W - ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทความยาวของแท่นเลื่อน [mm]ความกว้างของสไลด์ [mm]Cโอ้ย [N]Cออนซ์ [N]Mวัว [Nm]Mโอ้ย [Nm]Mออนซ์ [Nm]
วว-06-30-0660541680840253434
วว-06-30-0880541680840255151
วว-06-30-10100541680840256868
ว-ว-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
ชิ้นส่วนตลับลูกปืนเลื่อนพร้อมโปรไฟล์นำทางสำหรับ drylin W.
แผนภาพรางเลื่อนเชิงเส้น drylin W พร้อมแรงและโมเมนต์ตามแกน X, Y และ Z.
แผนภาพรางเลื่อนเชิงเส้น drylin W พร้อมแรงและโมเมนต์ตามแกน X, Y และ Z.
ขนาด 6 [mm]ขนาด 10 [mm]ขนาด 16 [mm]ขนาด 20 [mm]
รางเดี่ยวทรงกลม---
รางเดี่ยวสี่เหลี่ยม----
รางคู่กลม---
รางคู่ สี่เหลี่ยม--
ระบบสมบูรณ์----

กราฟ F xv สูงสุด โหลดไดนามิกที่อนุญาต (ระบบ 4 ตลับลูกปืน)

กราฟที่มีเส้นโค้งสี 5 เส้น A ถึง E ลดลงไปทางขวาบนแกน Y แบบลอการิทึม.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา