โครงสร้างโลหะแบบโมดูลาร์ที่มีกรอบสีน้ำเงินและชิ้นส่วนบังคับเลื่อนหลายจุด.

วัสดุ iglidur® สำหรับการใช้งานพิเศษทำอะไรได้บ้าง

  • นำไฟฟ้าได้ดี ทนแรงดันได้ดี
  • มีคุณสมบัติเป็นสื่อไฟฟ้า
  • มีความแข็งแรงอัดสูง
  • ทนอุณหภูมิได้ดี
วัสดุเม็ดสีดำเป็นกอง
  • เข้ากันได้กับ ESD ทนทานต่อการสึกหรอและกระจายความร้อน
  • เพื่อหลีกเลี่ยงการประจุไฟฟ้าสถิต
  • เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นอีกด้วย
  • ปราศจากการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
วัสดุเม็ดสีดำกองเป็นพูน.
  • มาตรฐานยานยนต์สำหรับอุณหภูมิสูงถึง +200°C
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • ทนทานต่ออุณหภูมิสูง: -40°C ถึง +200°C
เม็ดวัสดุ iglidur H4
  • นักวิ่งใต้น้ำที่ทนทานสำหรับการหมุนอย่างรวดเร็วใต้น้ำ
  • สำหรับใช้งานใต้น้ำ
  • เพื่อการหมุนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
  • อายุการใช้งานยาวนาน
เม็ดวัสดุจากเม็ดพลาสติกสีดำ
  • ไบโอโพลิเมอร์จากวัตถุดิบหมุนเวียน
  • โดยอาศัยวัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนได้
  • ใช้ได้ทั่วไป
  • ปราศจากการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
เม็ดกรานูลสีเขียวของวัสดุ iglidur N54.
  • การจำแนกประเภท V0 ตามมาตรฐาน UL94 การจำแนกประเภท V0 สากลตามมาตรฐาน UL94
  • ตอบสนองข้อกำหนดการป้องกันอัคคีภัยของสำนักงานการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) สำหรับภายในเครื่องบิน
  • ทนทานต่อการสึกกร่อนสูง
  • ใช้ได้ทั่วไป
เม็ดกรานูลสีดำจากวัสดุ iglidur.
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อเนกประสงค์ และคุ้มค่า
  • คุณสมบัติเชิงกลที่ดี
  • แข็งแกร่ง
  • คุ้มค่าคุ้มราคา
  • ความต้านทานสื่อดี
เม็ดวัสดุ iglidur J2
  • ตามมาตรฐาน ISO 22 196:2011
  • สารต้านเชื้อแบคทีเรีย
  • ใช้ได้ทั่วไป
  • ความต้านทานสื่อดี
เม็ดวัสดุ iglidur J260
  • ตอบสนองมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย DIN EN 45545 HL3, R22/R23, สารหน่วงไฟ
  • ทนทานต่อการสึกหรอสูง
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ปราศจากการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
เม็ดวัสดุ iglidur RW370.
  • ความยืดหยุ่นสูงและเงียบ
  • การกำจัดเสียงรบกวน
  • ความยืดหยุ่นสูงมาก
  • มีฟังก์ชั่นการปิดผนึกได้
เม็ดวัสดุสำหรับ iglidur Q290.
  • ปราศจาก PTFE และซิลิโคน
  • ทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดี
  • การดำเนินการแบบแห้ง
  • ทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดี
  • ปราศจากการหล่อลื่นและการบำรุงรักษา
เม็ดกรานูเลตสีอ่อนบนพื้นหลังสีขาว.
  1. อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดในระยะยาว
  2. แรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ +20°C
  3. การรวมกันที่ดีที่สุดสำหรับ p = 1MPa, v = 0.3m/s, การหมุน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา