ตลับลูกปืนธรรมดาในการใช้งานหนัก

เมื่อเปรียบเทียบ: ตลับลูกปืนโลหะหล่อลื่นและตลับลูกปืนธรรมดา igutex ® ที่หล่อลื่นด้วยตนเอง

แท่นทดสอบงานรับน้ำหนักสูงพร้อมอุปกรณ์ทดสอบโลหะและมาตรวัดความดันในห้องทดสอบ.

ตัวแปรการทดสอบ

ภาพรวมผลการทดสอบ

เพลาและตลับลูกปืนเหล็กในการทดสอบ.

เหล็กกล้าแบริ่ง 16MnCr5 ชุบแข็ง

  • หล่อลื่นทุก ๆ 4 ชั่วโมง (ในสภาวะที่ไม่ได้โหลด)
  • แตกหักหลังจากใช้งานประมาณ 10,000 รอบ
  • การสึกหรอของเพลาขนาดใหญ่
เพลาและบูชบรอนซ์ระหว่างการทดสอบ.

ตลับลูกปืนบรอนซ์

  • หล่อลื่นทุก ๆ 4 ชั่วโมง (ในสภาวะที่ไม่ได้โหลด)
  • แตกหักหลังจากใช้งานประมาณ 10,000 รอบ
  • การสึกหรอของตลับลูกปืนขนาดใหญ่
เพลาและตลับลูกปืนโลหะ-โพลิเมอร์ในการทดสอบ.

แบริ่งโลหะ-โพลีเมอร์

  • หล่อลื่นทุก ๆ 4 ชั่วโมง (ในสภาวะที่ไม่ได้โหลด)
  • บรรลุ 50,000 รอบแล้ว
  • การสึกหรอของตลับลูกปืนและเพลาอย่างรุนแรง
เพลาและบูชคอมโพสิตเส้นใย igutex TX1 ในการทดสอบ.

<br>ตลับลูกปืนธรรมดา igus igutex TX1

  • ทดสอบการทำงานแบบแห้ง
  • บรรลุ 50,000 รอบแล้ว
  • การสึกหรอต่ำ
  • ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทดสอบ

ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® และ igutex ® ในการทดสอบการสึกหรอด้วยภาระที่แตกต่างกัน

แผนภูมิแสดงการสึกหรอหน่วย µm/km ของบูชเลื่อนที่ 45 MPa สำหรับวัสดุสองชนิดและ iglidur.

แผนภาพการสึกหรอของแบริ่งเลื่อนที่ 75 MPa พร้อมวัสดุสามชนิดและค่าการเปรียบเทียบ

แผนภูมิการสึกหรอของแบริ่งลื่นที่ 100 MPa พร้อมการเปรียบเทียบวัสดุ 3 กลุ่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นของจุดจัดเก็บงานหนัก

โบรชัวร์เกี่ยวกับจุดรองรับที่ไม่ต้องหล่อลื่น พร้อมปก igus และหน้าภายในที่เปิดแสดงวัสดุแบริ่ง.

จุดรับลูกปืนที่ไม่ต้องหล่อลื่นในเครื่องจักรก่อสร้าง

  • หน้าที่สำคัญของการหล่อลื่นในตลับลูกปืนธรรมดา
  • เหตุผลในการเปลี่ยนไปใช้ตลับลูกปืนธรรมดาแบบไม่ต้องหล่อลื่น
  • ความแตกต่าง: ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® ที่ไม่ต้องหล่อลื่นเทียบกับตลับลูกปืนโลหะที่หล่อลื่น
  • หน้าที่การทำงานของตลับลูกปืนธรรมดาหล่อลื่นตัวเอง
  • สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเปลี่ยนมาใช้ตลับลูกปืนธรรมดาแบบแห้ง
โบรชัวร์ iglidur Heavy Duty พร้อมปกและหน้าภายในที่เปิดเกี่ยวกับโซลูชันอุตสาหกรรม.

โบรชัวร์ Heavy Duty

  • การหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาของเรา
  • ภาพรวมวัสดุของตลับลูกปืนธรรมดาสำหรับงานหนัก
  • วัสดุ iglidur ® และ igutex ® ทำงานอย่างไร
  • การหล่อลื่น - ความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรม
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้จากการปฏิบัติ
Factsheet เกี่ยวกับการไนโตรคาร์บูไรซิงด้วยแก๊ส พร้อมชุดทดสอบ ตัวอย่างเปรียบเทียบ และตารางผลลัพธ์.

เอกสารข้อเท็จจริง - การไนโตรคาร์บูไรซิ่งด้วยก๊าซ

เอกสาร factsheet เกี่ยวกับแว็กซ์ป้องกันการกัดกร่อน พร้อมผลทดสอบการสึกหรอและแรง.

เอกสารข้อเท็จจริง - หลีกเลี่ยงการลดการรบกวนของข้อต่อ

เอกสาร Factsheet เรื่องการยึดแกนสำหรับตลับลูกปืนลื่นทรงกระบอก พร้อมภาพแสดง 4 รูปแบบ

เอกสารข้อเท็จจริง - การหาตำแหน่งของเดือยสำหรับตลับลูกปืนปลอก

แฟกต์ชีตของ igus เกี่ยวกับแนวคิดการซีลด้วยสักหลาด พร้อมแผนภาพและตัวอย่างสินค้า.

เอกสารข้อเท็จจริง - แนวคิดการปิดผนึกด้วยสักหลาด

เอกสารข้อมูล igus เกี่ยวกับการติดตั้งแบริ่ง igutex แบบสวมอัด การแช่เย็น และการให้ความร้อน.

เอกสารข้อเท็จจริง - การติดตั้งตลับลูกปืนธรรมดา igutex ®

วิธีการหล่อลื่นที่แตกต่างกัน: ข้อดีและข้อกำหนด

ปราศจากการหล่อลื่น

ข้อดีของ igus

  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • ไม่มีความล้มเหลวเนื่องจากการหล่อลื่นไม่เพียงพอ
  • ข้อกำหนดด้านคุณภาพเพลาที่ต่ำกว่า
  • ราคาถูกกว่า
  • ไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ไม่ต้องใช้ระบบหล่อลื่น (รูหล่อลื่น ร่อง สายเคเบิล ปืนจารบี ระบบหล่อลื่นรวมศูนย์)
  • ไม่มีการปล่อยไขมันสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนด

  • จำเป็นต้องมีเพลา/ภาชนะที่ป้องกันการกัดกร่อน
  • ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำงาน ซีลอาจมีประโยชน์ในการปกป้องระบบจากสิ่งสกปรกที่เข้ามาจำนวนมาก

การหล่อลื่นเบื้องต้น

ข้อดีของ igus

  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • ไม่มีความล้มเหลวเนื่องจากการหล่อลื่นไม่เพียงพอ
  • ข้อกำหนดด้านคุณภาพเพลาที่ต่ำกว่า
  • ราคาถูกกว่า
  • ไม่ต้องบำรุงรักษามาก
  • (เกือบ)ไม่มีการปล่อยไขมันออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนด

  • ความพยายามในการหล่อลื่นเพลาและส่วนยึดครั้งเดียวในระหว่างการประกอบ
  • ซีลมีประโยชน์ในการทำให้แน่ใจว่าจารบีที่ทาไว้จะยังคงอยู่ในระบบตลอดระยะเวลาการใช้งาน

การหล่อลื่นเป็นประจำ

ข้อดีของ igus

  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • ไม่มีความล้มเหลวเนื่องจากการหล่อลื่นไม่เพียงพอ
  • ข้อกำหนดด้านคุณภาพเพลาที่ต่ำกว่า
  • ราคาถูกกว่า
  • ลดต้นทุนการบำรุงรักษาได้เนื่องจากระยะเวลาที่ขยายออกไป

ข้อกำหนด

  • ความพยายามในการหล่อลื่น
  • ระบบหล่อลื่นแบบครบชุด (รูหล่อลื่น ร่อง สายเคเบิล ปืนจารบี ระบบหล่อลื่นรวมศูนย์)
  • กำหนดการบำรุงรักษาตามกำหนด (การจัดเตรียมน้ำมันหล่อลื่น บุคลากร)

วัสดุของเราสำหรับการใช้งานหนักแบบไม่ต้องใช้การหล่อลื่น

บูชเลื่อน iglidur Q สีดำบนพื้นหลังสีขาว.

iglidur ® Q

บูชเลื่อน iglidur Q2 ตัดพื้นหลังออกบนพื้นขาว.

iglidur ® Q2

บูชเลื่อน iglidur Q3E ทำจากพลาสติกสีดำ.

iglidur ® Q3E

บูชเลื่อน igus วัสดุ igutex พร้อมพื้นหลังที่ตัดออก.

igutex ® TX1

บูช igutex ของ igus แยกฉากบนพื้นหลังสีขาว.

igutex ® TX2

ตลับลูกปืนลื่น igutex TX3 ของ igus ในรูปทรงกระบอก.

igutex ® TX3

อ้างอิง

เคสส์โบห์เรอร์ เกลแลนเดอฟาร์เซอุก AG

รถตีนตะขาบพร้อมแขนทำงานยกแท่นบนหิมะหน้าป่า.

เดมาร์โก

ล้อรถพร้อมแก้มยางที่มีฝุ่นเกาะบนรถใช้งาน.

บริษัท ชิป แอนด์ ยอทช์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เครนทรงเอชูชิ้นส่วนเรือหนักในท่าเรือ.

บริษัท ทาเลอร์ จีเอ็มบีเอช แอนด์ โค เคจี

รถตัก Thaler พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหน้าในลาน.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา