เปลี่ยนภาษา :

ภาพรวมของอุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่า ในระยะยาว และในระยะสั้น [°C]
ตลับลูกปืนแบบเรียบที่ทำจากโพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูงมักถูกประเมินต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอุณหภูมิที่อนุญาต อุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องมักระบุไว้ในเอกสาร อุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องคืออุณหภูมิสูงสุดภายใต้การสัมผัสกับความร้อนเป็นเวลานาน ซึ่งพลาสติกสามารถทนได้โดยไม่มีภาระทางกลเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยที่ความแข็งแรงในการดึงของวัสดุไม่ลดลงต่ำกว่าหรือเกินค่าที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การทดสอบมาตรฐานนี้ให้ค่าลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องน้อยกว่า เนื่องจากตลับลูกปืนมักจะต้องรับภาระเสมอ อุณหภูมิการใช้งานของวัสดุมีข้อมูลมากกว่า
อุณหภูมิการใช้งาน
อุณหภูมิการใช้งานที่ต่ำกว่าคืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่วัสดุจะแข็งและเปราะบางเกินไปสำหรับการใช้งานทั่วไป อุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่องที่สูงกว่าคืออุณหภูมิที่วัสดุสามารถทนได้เป็นเวลานานขึ้นโดยที่ข้อกำหนดไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
อุณหภูมิการใช้งานระยะสั้นที่สูงกว่าคืออุณหภูมิที่วัสดุจะอ่อนตัวลงจนทนต่อแรงภายนอกที่ต่ำมากได้เท่านั้น
ในบริบทนี้ "ระยะสั้น" หมายถึงช่วงเวลาไม่กี่นาที หากตลับลูกปืนธรรมดาเคลื่อนที่ตามแนวแกนหรือแรงสามารถส่งผลต่อแนวแกนของตลับลูกปืนได้ ก็มีความเสี่ยงที่ตลับลูกปืนจะเคลื่อนออกจากรูเร็วกว่านั้น ในกรณีดังกล่าว จะต้องยึดบูชตลับลูกปืนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการกดเข้าไป
ตาราง 01 แสดงขีดจำกัดอุณหภูมิที่ตลับลูกปืนธรรมดาต้องยึดไว้ในรูแม้ในขณะที่แรงแกนต่ำ ยิ่งแรงมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเท่านั้นที่ควรพิจารณายึดดังกล่าว
ไดอะแกรมอุณหภูมิและภาระ
รูปที่ 02 และ 03 แสดงแรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำ [p] ของตลับลูกปืน iglidur ® เหนืออุณหภูมิ ค่านี้จะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
เมื่อใช้ตลับลูกปืนธรรมดา ควรสังเกตว่าอุณหภูมิของตลับลูกปืนอาจสูงกว่าอุณหภูมิแวดล้อมเนื่องจากแรงเสียดทาน
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
การขยายตัวเชิงเส้นเนื่องจากความร้อนของพอลิเมอร์นั้นสูงกว่าการขยายตัวเชิงเส้นเนื่องจากความร้อนของโลหะประมาณ 10 ถึง 20 เท่า เมื่อเทียบกับโลหะ การขยายตัวเชิงเส้นเนื่องจากความร้อนของพลาสติกนั้นไม่เป็นเชิงเส้นเช่นกัน ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของตลับลูกปืน iglidur ® ถือเป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ต้องมีระยะห่างจากตลับลูกปืน ภายในขีดจำกัดของอุณหภูมิการใช้งานตามจุดประสงค์นั้น จะไม่มีการติดขัดของเพลาในตลับลูกปืน ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของตลับลูกปืน iglidur ® ได้รับการตรวจสอบสำหรับช่วงอุณหภูมิที่สำคัญและระบุไว้ในตารางวัสดุในแต่ละบท
| วัสดุ | อุณหภูมิ [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur เค | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidur R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur ดี | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| iglidur Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur UW | +80 |
| iglidur บี | +50 |
| iglidur C | +40 |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.