กระดาษสีขาวแบริ่งธรรมดา

ตัวอย่าง Whitepaper พร้อมปกและหน้าที่เปิดเกี่ยวกับตลับลูกปืนราบที่จุดรองรับแบบไม่ต้องหล่อลื่น.

สถานที่จัดเก็บที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น? แนวทาง คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และตัวอย่างในทางปฏิบัติ

  • ต้นทุนการหล่อลื่นเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • ข้อกำหนดสำหรับการใช้ตลับลูกปืนที่ไม่ต้องหล่อลื่น
  • รายงานและตัวเลขจากการปฏิบัติ
  • ค่าใช้จ่ายการหล่อลื่น
  • ตลับลูกปืนธรรมดาที่ไม่ต้องหล่อลื่นทำงานอย่างไร?
  • สภาวะการทำงานตลับลูกปืนเรียบแบบไม่ต้องหล่อลื่น
ไวต์เปเปอร์พร้อมภาพเอกสารสามมุมมองเกี่ยวกับบูชเลื่อนและต้นทุนแฝง.

เคล็ดลับ 7 ประการในการค้นหาต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของตลับลูกปืนธรรมดาของคุณและทำการออมเงินอย่างง่ายๆ

  • การกำหนดความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ
  • เปรียบเทียบข้อกำหนดของส่วนประกอบกับข้อมูลประสิทธิภาพ
  • การตรวจสอบความต้องการสำหรับรูปทรงหรือมิติพิเศษ
  • การเลือกกระบวนการผลิตที่เอื้ออำนวยที่สุด
    และอื่นๆ อีกมากมาย
ไวท์เปเปอร์สามหน้าว่าด้วย iglidur Coating พร้อมตัวอย่างการเคลือบและกราฟ.

การป้องกันการสึกหรอสำหรับทุกพื้นผิว? วิธีเพิ่มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการสึกหรอของคุณ

  • การทำงานและการประมวลผล
  • การเคลือบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ
  • บริการเคลือบ Iglidur - ทำงานอย่างไร
  • เคล็ดลับการเคลือบด้วยตนเอง
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้จากการปฏิบัติ
ไวท์เปเปอร์พร้อมบูชพลาสติกที่เสียหายและหน้าตัวอย่างเกี่ยวกับความเสียหายและการสึกหรอ.

รูปแบบความเสียหายทั่วไป - วิธีหลีกเลี่ยงความเสียหายก่อนเวลาอันควรของบูชพลาสติก

  • รูปแบบความเสียหายที่แตกต่างกันสำหรับตลับลูกปืนธรรมดา
  • คุณสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายของตลับลูกปืนธรรมดาได้อย่างไร
  • เคล็ดลับการวิเคราะห์ความเสียหายของตลับลูกปืนธรรมดา
ไวต์เปเปอร์และหน้าคู่ที่เปิดเกี่ยวกับเช็กลิสต์สำหรับตลับลูกปืนสไลด์ที่ทนทาน พร้อมภาพประกอบชิ้นส่วน

รายการตรวจสอบ - 4 ขั้นตอนสู่ตลับลูกปืนธรรมดาที่คงทนยาวนานที่สุด

  • ในการเลือกคู่ครอง ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?
  • ตลับลูกปืนเรียบสามารถยึดติดหรือควรยึดติดอย่างไร?
  • แรงใดที่เกิดขึ้นในตำแหน่งตลับลูกปืน?
  • สิ่งที่ต้องพิจารณาในการปฏิบัติการ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น สิ่งสกปรก ฯลฯ ?
  • อายุการใช้งานของตลับลูกปืนธรรมดาถูกกำหนดไว้อย่างไร?
ไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับแบริ่งสไลด์พลาสติก พร้อมหน้าตัวอย่างและแผนภาพเรื่องการประกอบและการวัดขนาด.

ตลับลูกปืนเรียบพลาสติก: ความคลาดเคลื่อน การประกอบ การวัด

  • การออกแบบความคลาดเคลื่อนสำหรับการกำหนดระยะห่างของตลับลูกปืนที่ถูกต้อง
  • วิธีการวัดและเคล็ดลับในการวัดตลับลูกปืนเรียบพลาสติก
  • ความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งและมาตรการเพื่อให้การประกอบง่ายขึ้น
  • วิธีการติดตั้งตลับลูกปืนเรียบพลาสติก
ไวท์เปเปอร์พร้อมปกและหน้าภายในที่เปิดอยู่เกี่ยวกับอายุการใช้งานของเพลาและบูชเลื่อน.

การยืดอายุการใช้งานของเพลาและตลับลูกปืนธรรมดาให้สูงสุด

  • ปัญหา: ความล้มเหลวและเวลาหยุดทำงานเนื่องจากการบำรุงรักษา
  • การชุบสังกะสี: การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
  • การไนไตรดิ้ง: การไนไตรดิ้งด้วยก๊าซและการไนโตรคาร์บูไรซิ่ง
  • เพลาชุบโครเมียมแข็ง
  • กรณีศึกษา: การทดสอบการรับน้ำหนักหนักด้วยวัสดุ iglidur ®
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัยภายในอย่างต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีและแนวโน้มตลาด
ไวท์เปเปอร์ที่เปิดหน้าสารบัญ แผนภาพพีระมิด และตารางเกี่ยวกับวัสดุแบริ่งเลื่อน.

วัสดุที่ใช้เป็นลูกปืนในการทดสอบ: iglidur ® เทียบกับพลาสติกทั่วไป

  • ฉันจะค้นหาลูกปืนพลาสติกที่ถูกต้องได้อย่างไร
  • มีวัสดุลูกปืนชนิดใดบ้างและมีลักษณะเฉพาะอย่างไร?
  • วัสดุที่ใช้ทำลูกปืนแบบเรียบต่างชนิดกันอย่างไร?
  • วัสดุตลับลูกปืนธรรมดาแต่ละประเภทมีการสึกหรออย่างไร (ขั้นตอนการทดสอบ ผลการทดสอบ)
ภาพเปิดหน้าคู่ของคู่มือการออกแบบเกี่ยวกับการฉีดขึ้นรูปด้วย iglidur พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์และเคล็ดลับการออกแบบ.

แม่พิมพ์ฉีดพร้อมชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป

  • เคล็ดลับ 9 ประการในการลดต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดและวัสดุ
  • ทำความเข้าใจปรากฏการณ์การหดตัว
  • การผลิตแม่พิมพ์ฉีดให้คุ้มต้นทุนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  • การฉีดขึ้นรูปเป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือไม่? การเลือกกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง
  • บรรลุชิ้นส่วนสำเร็จรูปในแฟลชด้วยเครื่องมือบริการการพิมพ์ 3 มิติ
โบรชัวร์เกี่ยวกับจุดรองรับที่ไม่ต้องหล่อลื่น พร้อมปก igus และหน้าภายในที่เปิดแสดงวัสดุแบริ่ง.

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการจัดเก็บที่ปราศจากการหล่อลื่นในเครื่องจักรก่อสร้าง

  • หน้าที่สำคัญของการหล่อลื่นในตลับลูกปืนธรรมดา
  • เหตุผลในการเปลี่ยนไปใช้ตลับลูกปืนธรรมดาแบบไม่ต้องหล่อลื่น
  • ความแตกต่าง: ตลับลูกปืนธรรมดา iglidur ® ที่ไม่ต้องหล่อลื่นเทียบกับตลับลูกปืนโลหะที่หล่อลื่น
  • หน้าที่การทำงานของตลับลูกปืนธรรมดาหล่อลื่นตัวเอง
  • สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเปลี่ยนมาใช้ตลับลูกปืนธรรมดาแบบแห้ง
คนกำลังพิมพ์บนแล็ปท็อปที่เปิดเว็บไซต์ igus อยู่.

สามารถรับคำปรึกษาได้ฟรี

กล่องตัวอย่าง igus พร้อมตลับลูกปืนลื่น iglidur และการ์ดตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์.

กล่องสินค้าตัวอย่างของ บุช iglidur®

เครื่องมือวัดบนแบบร่างทางเทคนิคสำหรับเทคโนโลยีแบริ่งลื่น.

วิกิบุชตลับลูกปืน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา