เปลี่ยนภาษา :

เราได้สรุปคุณสมบัติที่สำคัญ 5 ประการของระบบ flizz ® ขั้นพื้นฐานไว้ให้คุณที่นี่:
1. การนำทางที่ปลอดภัย: แถบเลื่อนที่รวมเข้ากับโปรไฟล์
2. โครงสร้างแบบโมดูลาร์: ประกอบง่าย, ดีไซน์กะทัดรัด
3. การป้องกัน: ตัวเรือนสแตนเลสทนทานต่อสภาพอากาศ
4. การประกอบอย่างรวดเร็ว: เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
5. ตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย
อุตสาหกรรมและการใช้งานทั่วไป:
โรงงานบำบัดน้ำเสีย เครื่องขูดตามยาว ถังดักทราย ถังดักไขมัน การบำบัดน้ำเสีย โรงงานชุบสังกะสี เครน การก่อสร้างโรงงาน ประตูระบายน้ำ

นอกจากปลายเคลื่อนที่แบบลอยของ flizz ® 2500 v2 และ 2500 HD พื้นฐานแล้ว igus ® ยังมีแขนเคลื่อนที่แบบโมดูลาร์และปรับได้เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายบนโครงสร้างของลูกค้าที่มีอยู่
ขนาด: กว้างประมาณ 700 มม. สูง 1,000 มม. ท่อเหลี่ยม 60 x 60 มม.
วัสดุ: สแตนเลสสตีล AISI 304 (304 SS / 204)
ชุดสมบูรณ์ในร้านโดยตรง
Basic Flizz เป็นระบบสำหรับจ่ายพลังงานเคลื่อนที่ให้กับเครื่องขูด หน้าจอ และเครื่องตกตะกอนอื่นๆ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ชุดสมบูรณ์ประกอบด้วย energy chain ซึ่งบรรจุด้วยสายโซ่เฟล็กซ์ที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว และนำทางอย่างปลอดภัยและราบรื่นในตัวเรือนสแตนเลสที่ทนทานต่อสภาพอากาศ ด้วยแขนเคลื่อนที่ที่พัฒนาขึ้นและระบบพลาสติกอัจฉริยะ EC.P สำหรับการตรวจจับแรงผลัก-ดึง ชุดนี้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่ดีมาก

การบำบัดน้ำเสียที่โรงบำบัดน้ำเสีย Plauen โดยไม่เกิดความล้มเหลว
เคเบิลระบบ Flizz ขั้นพื้นฐานจะเคลื่อนที่อย่างปลอดภัยไปตามบ่อตกตะกอนหลักเป็นระยะทาง 53 เมตร energy chain ในตัวเครื่องเหมาะสำหรับระยะทางการเดินทางไกลและช่วยให้สายเคเบิลมีอายุการใช้งานยาวนาน สายเคเบิลได้รับการนำทางด้วยรัศมีการโค้งงอที่กำหนดไว้ตลอดเวลา และ energy chain จะดูดซับแรงดึงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะป้องกันไม่ให้สายเคเบิลเกิดความล้มเหลว

โรงงานบำบัดน้ำเสียต้องการส่วนประกอบจำนวนมากที่ใช้: ส่วนประกอบเหล่านี้ต้องใช้งานอย่างต่อเนื่อง สัมผัสกับสภาพอากาศ และสัมผัสกับของเหลว จารบี หรือสิ่งสกปรก energy chain systems อัจฉริยะของเราได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือยาวนานที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปได้ทั้งหมด

โรงงานบำบัดน้ำเสียเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปี การใช้ระบบ Basic Flizz เหมาะมากสำหรับบ่อตกตะกอนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนใหญ่ ข้อดีของระบบนี้คือการออกแบบแบบแยกส่วนและการป้องกันระบบการจัดการพลังงานจากลมและสภาพอากาศ ระบบ Flizz สามารถติดตั้งโดยตรงบนผนังถังหรือบนพื้นตามแนวถัง
ระบบ i.Sense EC.P แบบพลาสติกอัจฉริยะ (EC = e-chain P = pullforce) ให้การป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบสภาพของโซ่แบบอัจฉริยะ ซึ่งหมายความว่าระบบจะปิดโดยอัตโนมัติและเชิงรุกในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเพื่อป้องกันความล้มเหลวทั้งหมด

ประหยัดเวลาและเงินเมื่อต้องบำรุงรักษาและติดตั้ง energy chain systems
ของคุณ cph0} เรามีความรู้ความชำนาญในด้านการจ่ายพลังงานอย่างปลอดภัยและการติดตั้งในสถานที่ของลูกค้า ตั้งแต่การเปลี่ยนโซ่แต่ละข้อไปจนถึงโครงการปรับปรุงขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นหรือเป็นระบบสำเร็จรูป ประสบการณ์นี้ยังทำให้เราสามารถรับประกันระบบได้ 36 เดือนขึ้นไปสำหรับแหล่งพลังงานที่ติดตั้งโดย igus เนื่องจากเรารู้จักผลิตภัณฑ์และบริการของเราเป็นอย่างดี

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.