รางกระดูกงู (energy chain) การออกแบบแบบแยกส่วนของ ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ประหยัดพื้นที่และเป็นทางเลือกที่ไม่ธรรมดา สำหรับเทโตรกสูงสุด 40 เมตร ระบบซิกแซกทำงานอย่างไร
รางกระดูกงูที่พับแล้วจะถูกวางไว้ในตะกร้าที่ออกแบบเอง หากยกแพลตฟอร์มขึ้น จะกางออกจากรารงกระดูกงูทำให้มีเสียงน้อยมากหรือไม่มีเลย การสร้างแบบนี้สามารถทำได้ด้วยรางกระดูกงูอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ E4.1 เช่นเดียวกับประเภทอื่นๆ อีกมากมาย<br /><br />
ข้อมูลทางเทคนิค:
[m]การเดินทาง: 40
v[m/s] สูงสุด: 0,4
[m/s2]สูงสุด: 0,4
มาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโรงละครและเวทีคือน้ำหนักที่ลดลงอย่างมากบนโครงถัก การออกแบบแบบแยกส่วนและระยะเคลื่อนที่ 5-15 เมตร ระบบใหม่นี้เสริมด้วยตัวยึดสำหรับโครงถัก แผ่นรองรับที่ปลายที่เคลื่อนไหวได้ และแพ็คเกจความปลอดภัยเสริมที่สามารถสั่งซื้อได้ตาม DIN EN 17206 และ DGUV Principle 315-390
ข้อดีทั้งหมดของ e-chains พร้อมแนวคิดการนำทางแบบใหม่สำหรับระยะการเคลื่อนที่สูงสุด 10 เมตร ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโครงถักต่างๆ และอิงตาม DIN EN 17206 และ DGUV Principle 315-390 ความยาวของระบบปัจจุบันอยู่ที่ 2.16 ม. ความกว้างของรางสามารถแตกต่างกันได้ โดยมีความกว้างภายในให้เลือกตั้งแต่ 75 ถึง 150 มม.
ระบบซิกแซกให้แหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ในโรงละครแกรนด์โอเปร่าแห่งชาติ วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์
ระบบซิกแซกทำหน้าที่ในหลุมเวทีของโรงอุปรากรโคโลญ โดยรับประกันการจ่ายไฟ ข้อมูลและระบบไฮดรอลิกที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้ายแท่นเวที ระบบนี้คุ้มต้นทุน และการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้ใช้พื้นที่ติด ตั้ง น้อย
ระยะสโตรกสูงถึงหลายเมตรและรับน้ำหนักได้มากระบบซิกแซกให้แหล่งจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้ใน House of Dancing Water ในมาเก๊า สายสื่อทั้งหมด (พลังงาน ข้อมูล ระบบไฮดรอลิก ระบบนิวเมติกส์) นำทางอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ในระบบเดียว
ระบบพลังงาน ข้อมูล และระบบไฮดรอลิกส์ได้รับการนำทางอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ระบบซิกแซกถูกใช้ในพอร์ทัลแบบขั้นบันได สายพลังงานและข้อมูลและท่อไฮดรอลิกได้รับการนำทางอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ในระบบเดียว
In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.