Readychain iMSPO: ระบบพลังงานชายฝั่งเคลื่อนที่สำหรับท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์

  • IEC 80005-1, ภาคผนวก D - 6.6kV, 7.5MVA,
  • คำสั่งเครื่องจักรของสหภาพยุโรป 2006/42/EC
  • ระดับการป้องกันการกัดกร่อน C5-M
  • ระดับการป้องกัน IP67
เรือคอนเทนเนอร์พร้อมเซ็นเซอร์ตำแหน่ง iMSPO สำหรับตรวจสอบการบรรทุกสินค้า.
แท่นทดสอบพร้อมหอคอยนั่งร้านและชุดนำสายเคเบิลกลางแจ้ง.

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ตัวอย่างการใช้งาน ReadyChain

ระบบการจ่ายพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้จ่ายพลังงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

ระบบสายเคเบิลบนเครื่องกลึงพร้อมรางกระดูกงูและท่อที่จัดแนวไว้.

เพียงไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นวัน: โซลูชันครบวงจรจาก igus ช่วยลดเวลาการประกอบศูนย์การกลึง

พนักงานสองคนติดตั้งระบบรางกระดูกงูสายเคเบิลในห้องเครื่อง.

การจัดการยาอัตโนมัติ: ห่วงโซ่พลังงานที่ได้รับการควบคุมรับประกันการเคลื่อนไหว 20,000 ครั้งต่อวัน

ระบบลำเลียงอัตโนมัติพร้อมรางกระดูกงูสายเคเบิลบนเครื่องจักร.

การเชื่อมต่อไฟฟ้าจากฝั่ง 3,000 แห่งต่อปีพร้อมระบบจ่ายพลังงานแบบยืดหยุ่น

จุดต่อไฟจากฝั่งสำหรับเรือพร้อมตู้คอนเทนเนอร์และสายเคเบิลที่ท่าเทียบเรือ.

แอปพลิเคชันที่มีระบบ readychain

รางกระดูกงูสาย igus พร้อมสายไฟที่จัดแนวอยู่บนเครื่องจักร.
รางกระดูกงูสายเคเบิล igus chainflex ในโรงงานอุตสาหกรรม.

ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก

ReadyChain พร้อมสายเคเบิลแบบมีไกด์และขั้วต่อสำหรับงานอุตสาหกรรม.

ระบบจ่ายพลังงานพร้อมเชื่อมต่อ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

IGUS MOTION PLASTICS (THAILAND) CO., LTD.+66 (0)2 587 4899ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา