ขนาดสำหรับ PRT-04

เบากว่า กะทัดรัดกว่า คุ้มกว่า

ตลับลูกปืน PRT-04 พร้อมวงแหวนโลหะเจาะรู.
  • ประหยัดพื้นที่ติดตั้งอย่างน้อย 50%
  • ราคาถูกกว่าถึง 20% และ
  • เบากว่า PRT-01 ถึง 60%
  • มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50มม. ถึง 300มม.
  • องค์ประกอบเลื่อน iglidur ® ที่ทนทานต่อการสึกหรอ ไม่ต้องหล่อลื่น และไม่ต้องบำรุงรักษา
  • เกียร์ภายนอกมี 4 แบบ
  • เกียร์ภายในเทียบกับเกียร์ภายนอก: การมีเกียร์อยู่ด้านในของตลับลูกปืน ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งได้
  • ตัวหยุดมุมพร้อมขีดจำกัดที่ปรับได้
  • ฟังก์ชั่นสแน็ปสามารถทำได้หลายตำแหน่งโดยใช้หมุดกลไก
  • การใช้องค์ประกอบการเลื่อน F2 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต ทนต่อสื่อและอุณหภูมิได้ดี สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นได้

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

ไอเดียสำหรับพื้นที่การติดตั้งขนาดเล็ก

รางนำทางสายพานโซ่บนแกนเชิงเส้นในระบบเทคนิค.
หุ่นยนต์ที่มีกริปเปอร์กำลังติดตั้งชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม.

เรายินดีที่จะให้การช่วยเหลือคุณ

ติดต่อตอนนี้

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา