ข้อต่อหมุนพร้อมวงแหวน xiros PRT หลายวงบนพื้นหลังสีส้ม.

ตลับลูกปืนลูกปืนแหวนแกว่ง

ตลับลูกปืนแบบเรียบวงแหวนหมุน iglidur ® PRT

แหวนหมุน PRT พร้อมฟันเฟืองด้านในและรูยึดติดตั้ง.

ตลับลูกปืนแหวนหมุนลูกปืน xiros

ตลับลูกปืน xiros ทรงวงแหวนพร้อมตัวเรือนพลาสติกสีขาวและร่องลูกปืนที่มองเห็นได้.
  • ปราศจากการหล่อลื่น 100%
  • มีจำหน่ายแบบปลอดโลหะทั้งหมด
  • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคมีโดยเฉพาะ
  • ส่วนประกอบที่สอดคล้องกับ FDA
  • อายุการใช้งาน Kugellager-Berechnung

ฉันสามารถซื้อตลับลูกปืนวงแหวนหมุนได้ที่ไหน?

ตลับลูกปืนวงแหวนหมุนของเราใช้งานอยู่

โต๊ะประกอบพร้อมตลับลูกปืนหมุนและชุดอุปกรณ์เทคนิคสำหรับประกอบเครื่องจักร

โต๊ะประกอบชิ้นส่วนพร้อมตลับลูกปืนวงแหวนหมุน iglidur ® PRT-01

ม้วนสายทำความร้อนสีน้ำเงินวางบนพื้นข้างปลั๊กไฟและโต๊ะ

ดรัมสายเคเบิลทำความร้อนพร้อมตลับลูกปืนวงแหวนหมุน Xirodur B180

จุดเด่นของเราในกลุ่มผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนวงแหวนหมุน

วงแหวนหมุน iglidur ® , PRT-04, ตัวเรือนสแตนเลส

  • ตัวเรือนสแตนเลส
  • มีองค์ประกอบเลื่อนที่สอดคล้องกับ FDA และ ESD
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องหล่อลื่น
  • สำหรับการรับน้ำหนักสูงและความแข็งสูง
วงแหวนโลหะมีรูสำหรับสกรูหลายจุด.

iglidur ® แหวนหมุน PRT-04 สำหรับห้องคลีนรูม

  • การสึกหรอและการปล่อยมลพิษต่ำ
  • โซลูชันครบวงจรพร้อมติดตั้ง ​
  • ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วโดยสถาบัน Fraunhofer
  • ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องหล่อลื่น
ตลับลูกปืนหมุน PRT สำหรับห้องคลีนรูม สแตนเลส มีรูเจาะ.

แหวนหมุนลูกปืน Xirodur B180 ลูกปืนสแตนเลส

  • ทนทานต่อสารเคมีและน้ำทะเลได้ดี
  • เหมาะสำหรับการสัมผัสอาหาร
  • อุณหภูมิในการทำงาน: ตั้งแต่ -40°C ถึง +80°C
  • วัสดุแหวนและกรง: xirodur B180
  • วัสดุลูกบอล: สแตนเลส
ตลับลูกปืน xiros พร้อมวงแหวนพลาสติกสีขาว พื้นหลังถูกตัดออก.

แหวนหมุนทรงกลม xirodur ® B180 ลูกแก้ว

  • ทนทานต่อสารเคมีและน้ำทะเลได้ดี
  • อุณหภูมิในการทำงาน: ตั้งแต่ -40°C ถึง +80°C
  • วัสดุแหวนและกรง: xirodur ® B180
  • วัสดุลูกบอล: แก้ว
วงแหวนพลาสติกพร้อมรางลูกปืน แยกพื้นหลังออกแล้ว.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา