ล้างข้อมูลสถานะโดยไม่ต้องเข้าถึงตู้คอนโทรล

จอแสดงผล i.Sense

จอแสดงผล i.Sense

  • การแสดงผลแรงดึงและแรงดันแบบสด
  • การแสดงภาพตำแหน่งที่ตรวจพบการแตกหักอย่างแม่นยำ
  • โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้คอนโทรล
  • กำหนดค่าได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม - ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชัน ไม่ต้องใช้โน้ตบุ๊ก ไม่ต้องใช้แท็บเล็ต
สามเหลี่ยม Tech up

Tech up

สามเหลี่ยม Cost down

Cost down

สี่เหลี่ยมพิสูจน์

Proof

วงจรความยั่งยืน

ความยั่งยืน

ข้อมูลทางเทคนิค
การเชื่อมต่อกับโมดูล i.Senseช่องเสียบ Micro USB บนโมดูล, WiFi แบบ ad hoc
ระดับการป้องกันระดับการป้องกัน IP 20 ตามมาตรฐาน DIN EN 60529
แหล่งจ่ายแรงดัน24V DC, 1A
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ตรงตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ (Cyber Resilience Act - CRA)
การจัดการสายเคเบิลช่องสำหรับสายเคเบิลสามารถซ่อนไว้ด้านหลังตัวเสื้อตลับลูกปืน (housing)ได้อย่างเรียบร้อย

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลาสติกอัจฉริยะหรือไม่? อ่านต่อไปได้เลย!

คลังความรู้ด้านพลาสติกอัจฉริยะ

ฐานข้อมูล
  • คู่มือ/คู่มือการใช้งาน
  • คำแนะนำการประกอบชิ้นส่วน
  • โมเดล 3D CAD ของส่วนประกอบอัจฉริยะ
  • สัมมนาออนไลน์และวีดิโอสอน
  • ข้อมูล EPLAN สำหรับซอฟต์แวร์ CAE

ข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม:

ดาวน์โหลดแคตตาล็อกพลาสติกอัจฉริยะ
ดาวน์โหลดได้ที่นี่สั่งซื้อแคตาล็อกฉบับพิมพ์
ห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับรางกระดูกงูของ igus®
ไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับชุดรางกระดูกงู (e-chains)
โครงการรีไซเคิลสำหรับผลิตภัณฑ์ รางกระดูกงู<br><br>
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ chainge
สัมมนาออนไลน์ของพลาสติกอัจฉริยะ
ไปที่หน้าสัมนาออนไลน์

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Richard Habering
Richard Habering

Leiter Geschäftsbereich

+49 2203 9649 9806ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา