เปลี่ยนภาษา :


Concept study:
i.Cee² measurement case เป็นแพลตฟอร์มการตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ ช่วยให้สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรมได้โดยตรงที่เครื่องจักร ระบบ หรือ test rigs ด้วยแนวคิดการใช้งาน: เพียงเปิดกระเป๋า เสียบต่อสายเซนเซอร์ แล้วเริ่มทำการตรวจวัดได้ทันที — โดยไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งแบบถาวร หรือพึ่งพาสถาปัตยกรรมระบบ IT เพิ่มเติมหน้างาน
แทนที่จะต้องนำอุปกรณ์แยกชิ้นหลายชิ้นมารวมเข้าด้วยกัน กระเป๋าอุตสาหกรรมใบนี้ได้รวบรวมฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อเซนเซอร์ การประมวลผลวิเคราะห์ ณ จุดใช้งาน การจัดเก็บข้อมูล และระบบการสื่อสารข้อมูลไว้ในระบบเดียว โซลูชันนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตรวจวัดที่หลากหลาย เช่น งานบริการซ่อมบำรุง งานวิจัยและพัฒนา การเฝ้าระวังติดตามสภาวะเครื่องจักร การปรับปรุงอัพเกรดเครื่องจักร ตลอดจนโปรเจกต์พิสูจน์แนวคิด และโปรเจกต์โครงการยกระดับสู่ระบบดิจิทัล ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อสรุปเบื้องต้นได้โดยตรงที่หน้างาน เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มเปิดที่รองรับเซนเซอร์ได้หลากหลาย
เริ่มงานวัดค่าได้โดยไม่ต้องใช้งานวิศวกรรมที่ซับซ้อน
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสื่อสารในระบบเดียว
แปลงเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้เป็นดิจิทัลได้ง่าย ๆ
Edge Analytics ให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้ทันทีหน้างาน
ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน i.Cee² module
| ข้อมูลทางเทคนิค | |
|---|---|
| อุปกรณ์ | Raspberry Pi CM4, หน่วยประมวลผล Quad Core Cortex A72, จอแสดงผล TFT ขนาด 1.47 นิ้ว, จอยสติ๊กสำหรับปรับเทียบและวินิจฉัยปัญหา, แหล่งจ่ายไฟ 24 V, ตัวเรือนอุตสาหกรรมที่แข็งแรงทนทาน |
| สถาปัตยกรรมระบบ | API ที่ใช้งานร่วมกับ Docker/Kubernetes ได้ ทั้งแบบ REST และ MQTT |
| อินพุตและเอาต์พุต | เอาต์พุตดิจิทัล 12 ช่อง, อินพุตอะนาล็อก RS-485 6 ช่อง, เอาต์พุตแบบรีเลย์ 2 ช่อง, ช่องสำหรับเซ็นเซอร์วัดแรงกด 2 ช่อง |
| การเชื่อมต่อ | พอร์ต Ethernet 2 ช่อง (IT + fieldbus ทำงานพร้อมกัน), WLAN, Bluetooth, โมเด็ม LTE ในตัว, HDMI (สำหรับแสดงผลในพื้นที่), ตัวเลือกเพิ่มเติม: LoRa |

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.