เล็กแต่ทรงพลัง ... การเข้าสู่โลกแห่งเซ็นเซอร์ที่ง่ายที่สุด

ชิ้นส่วน DIY สีส้มสำหรับ HMI และเซ็นเซอร์พร้อมสัญลักษณ์ไร้สาย.

เทคอัพ

  • ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการของคุณเองโดยอิงจากข้อมูล
  • สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบควบคุมโรงงาน (PLC) ได้ผ่านหน้าสัมผัสที่ไม่มีศักย์ไฟฟ้า

ลดต้นทุน

  • คุ้มค่ากว่าและเข้าสู่โลกของเซ็นเซอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการใช้งาน DIY ด้วย
  • หลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ด้วยข้อมูลสตรีมตามเงื่อนไข

การพิสูจน์

ความยั่งยืน

  • เซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำช่วยประหยัดต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพง
  • การบำรุงรักษาตามสภาพช่วยหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นหรือก่อนกำหนด

ภาพรวมปัจจุบันของเครื่องมือ DIY:

เซ็นเซอร์การหมุน

  • การประยุกต์ใช้: การวัดความยาวส่วนขยาย
  • หมายเลขชิ้นส่วน: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • ความไว: 9 รอบ
  • สัญญาณเอาท์พุต: 4-20mA

เซ็นเซอร์เชิงเส้น

  • การใช้งาน: ระบบตรวจจับตำแหน่ง/วัดการเคลื่อนที่บนรางเจาะรูขนาด 10 มม.
  • หมายเลขชิ้นส่วน: IS.DY.LP01.BETA
  • สัญญาณเอาท์พุต: TTL 5V
  • แรงดันไฟฟ้า: 5V DC

โมดูลการสื่อสาร

  • การประยุกต์ใช้: การกระจายข้อมูล
  • หมายเลขชิ้นส่วน: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • ฮาร์ดแวร์: ไมโครโปรเซสเซอร์ ESP 32
  • สัญญาณเอาท์พุต: TTL 5V
  • การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

เซ็นเซอร์การหมุน

  • การประยุกต์ใช้: การวัดการเคลื่อนที่แบบหมุน
  • หมายเลขชิ้นส่วน: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • ความไว: เพิ่มได้ 29 ระดับ
  • สัญญาณเอาท์พุต: TTL 5V

เซ็นเซอร์เชิงเส้น

  • การใช้งาน: ระบบวัดการเคลื่อนที่สำหรับไกด์เชิงเส้น
  • หมายเลขชิ้นส่วน: IS.DY.LD01.BETA
  • สัญญาณเอาท์พุต: TTL 5V

พีซีอุตสาหกรรม

  • การประยุกต์ใช้: การประเมินและประมวลผลข้อมูล
  • หมายเลขชิ้นส่วน: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • ฮาร์ดแวร์: Raspberry 4
  • ซอฟต์แวร์: Raspian
  • การเชื่อมต่อ: Wi-Fi, LAN, USB, M8
Richard Habering ผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT อธิบายถึงการใช้งานและประโยชน์ของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำใหม่โดยใช้เซ็นเซอร์การสึกหรอขนาดเล็ก

"ใช้ความพยายามน้อยลง ความพร้อมใช้งานสูงขึ้น"

igus smart plastics ในการใช้งานหลากหลาย: คลังสินค้า ยานพาหนะ หุ่นยนต์ และเครื่องจักร.

แอปพลิเคชันลูกค้าทั่วโลก


อินเทอร์เฟซ Smart Plastics บนแล็ปท็อปพร้อมผลิตภัณฑ์ igus และแอปพลิเคชันมอนิเตอร์.

ข้อมูล ...

แท็บเล็ตพร้อมตัวกำหนดค่า CAD ของ igus ที่กำลังดูชิ้นส่วนด้วยการสัมผัส

... ทดลอง ตอนนี้ ...

ระบบรางกระดูกงู igus พร้อมสัญลักษณ์เตือนและโมดูลอุปกรณ์เสริมบนหน้าจอแล็ปท็อป.

...ทำให้เป็นจริง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา