โบรชัวร์ Bearing-Insert-Guide พร้อมแคตตาล็อก igubal แบบเปิดของตลับลูกปืนปรับแนวอัตโนมัติ.

ขอแนะนำตลับลูกปืนตุ๊กตา UCFแบบสอดของ igubal – ทางเลือกที่ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นแทนตลับลูกปืนเม็ดกลม UC แบบดั้งเดิม

ตลับลูกปืนหน้าแปลนพร้อมชิ้นสอด iglidur J แสดงแบบแบ่งซ้ายขวาในการเปลี่ยน.

คุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและประหยัดค่าใช้จ่ายแทนตลับลูกปืน UC หรือไม่?

format_color_reset

ปราศจากการหล่อลื่น

build_circle

ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

autorenew

การทดแทนแบบ 1:1

eco

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

auto_awesome

น้ำหนักเบา

euro

Cost-effective

สิ่งที่คุณจะพบในหน้านี้

ข้อดีของตลับลูกปืนเพลาแบบ igubal

เม็ดพลาสติกที่มีสารหล่อลื่นแข็งใต้แว่นขยาย.
การหล่อลื่น – ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเสมอ
การทำความสะอาดด้วยสารเคมี สภาพแวดล้อมที่ชื้น การสัมผัสกับอาหาร?

จากแรงกระตุ้นของลูกค้าสู่แนวคิดผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมาของตลับลูกปืนทรงกลมแบบสอด Igubal ของเรา

J3

ลูกปืน uc ผลิตจากวัสดุ iglidur J3

ทนทานต่อการสึกหรอสูง
วงแหวนพลาสติกโครงสร้างซี่ล้อ ตัดพื้นหลังออกแล้ว.

H3

ลูกปืน uc ผลิตจากวัสดุ iglidur H3

แหวนสไลด์ igus สีเทาพร้อมโครงสร้างซี่โครง.

J

ลูกปืน uc ผลิตจากวัสดุ iglidur J

ลูกบอลทรงกลม igubal สีเบจ พร้อมพื้นหลังที่ตัดออก.
Process Icon

A350

ลูกปืน uc ผลิตจากวัสดุ iglidur A350

ล้อพลาสติกสีน้ำเงินพร้อมรูตรงกลางและซี่เสริมแรง.

J4

ลูกปืน uc ผลิตจากวัสดุ iglidur J4

ล้อพลาสติก igus ทรงกลม มีโครงสร้างซี่และรูตรงกลาง.
Process Icon

A180

ลูกปืน uc ผลิตจากวัสดุ iglidur A180

X

ลูกปืน uc ผลิตจากวัสดุ iglidur X

แหวนซีลสีดำมีรูตรงกลาง.

การเปลี่ยนทดแทนแบบ 1:1 | ความเข้ากันได้กับลูกปืน uc

ตัวเรือนตลับลูกปืนเม็ดมีดทรงกลม■ =J■ =J3■ = J4■ = H3■ = A180■ = A350■ = X
PP203 | PFL203■ EM-15-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-15-12-SP✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17-SP✔✔
P203 | FL203 | F203■ EM-17-17✔✔
PP204 | PFL204■ EM-20-17-SP✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17-SP✔✔✔
P204 | FL204 | F204■ EM-20-17✔✔✔
PP205 | PFL205■ EM-25-15-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-20-17-SP✔✔
P205 | FL205 | F205■ EM-20-17✔✔✔✔
PP206 | PFL206■ EM-30-16-SP✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19-SP✔✔✔
P206 | FL206 | F206■ EM-30-19✔✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80-SP✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-30-21-80✔✔
PP207 | PFL207■ EM-35-17-SP✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20-SP✔✔✔
P207 | FL207 | F207■ EM-35-20✔✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80-SP✔✔
PP208 | PFL208■ EM-35-21-80✔
PP208 | PFL208■ EM-40-18-SP✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21-SP✔✔✔✔
P208 | FL208 | F208■ EM-40-21✔✔✔✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22-SP✔
P209 | FL209 | F209■ EM-45-22✔✔✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24-SP✔
P210 | FL210 | F210■ EM-50-24✔✔✔
P215 | FL215 | F215■ EM-75-24✔
ตลับลูกปืนพลาสติกพร้อมตัวเรือนสีดำและชิ้นส่วนแทรกสีอ่อน

ลูกปืน ตุ๊กตา ucp

  • ทางเลือกอื่นแทน UCP204 คือ UCP208
ตลับลูกปืนหน้าแปลน FL204-KS-JEM-20-17-SP พร้อมตลับลูกปืนพลาสติกสำหรับเพลา.

ตลับลูกปืนตุ๊กตา UCF

  • ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก UCFL203 ไปยัง UCFL210
ตลับลูกปืนปรับแนวในเสื้อรองรับ พร้อมรูยึดสองรู.

ลูกปืน ตุ๊กตา ucpแบบบล็อกรองรับตัวเรือนเหล็กหล่อ

  • ทางเลือกอื่นแทน UCP204 ไปยัง UCP210
ตลับลูกปืนหน้าแปลน igus igubal พร้อมชิ้นส่วนเลื่อนสีขาว.

ลูกปืนตุ๊กตา UCFแบบติดตั้งบนหน้าแปลนตัวเรือนเหล็กหล่อ

  • ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก UCFL203 ไปยัง UCFL210
ตลับลูกปืนพลาสติก igus PA205-KS พร้อมบูชด้านในสีอ่อน.

ลูกปืน ตุ๊กตา ucp พร้อมตัวเรือนพลาสติก

  • ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก UCPA204 คือ UCPA208
ตลับลูกปืนพลาสติกพร้อมแผ่นยึดสี่เหลี่ยมและรูยึดสี่รู.

ตลับลูกปืนตุ๊กตา UCFพร้อมตัวเรือนพลาสติก

  • ทางเลือกขนาดกะทัดรัดแทน UCF208
ตลับลูกปืนรองรับ igus พร้อมบูชพลาสติก พื้นหลังถูกลบออก.

ลูกปืน ตุ๊กตา ucpพร้อมตัวเรือนโลหะแผ่น

  • ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก UCPP202 ไปสู่ UCPP208
ตลับลูกปืนลื่นพร้อมตัวเรือนโลหะ แยกพื้นหลัง.

ตลับลูกปืนตุ๊กตา UCFพร้อมตัวเรือนโลหะแผ่น

  • ทางเลือกอื่นแทน UCPFL202 คือ UCPFL208

ลูกปืน ucสำหรับลูกปืน ตุ๊กตา ucpแบบโลหะและตลับลูกปืนหน้าแปลนคงที่

ลูกปืน uc Spherical insert ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและบรรจุขวด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับลูกปืนตาเหลือก igubal®

ร้านค้า

เครื่องมือ

ฐานความรู้

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา