วัสดุตัวเรือน housing gubal

ภาพรวมวัสดุที่อยู่อาศัยของigubal

เสื้อรองตลับลูกปืนแบบแยกส่วนสำหรับ pillow block แสดงเป็นสองชิ้น.

igumid G

  • วัสดุตัวเรือนมาตรฐาน
  • ทนทานต่อแรงกระแทกเป็นพิเศษ
  • เหมาะสำหรับอุณหภูมิระยะยาวระหว่าง -40 °C และ 120 °C
บูชเลื่อน igus สีน้ำตาล มีรูตรงกลางและรูยึดด้านข้างสองรู.

อิกูตัน จี

  • ทนทานต่ออุณหภูมิสูงโดยเฉพาะ
  • ทนทานต่อสารเคมีได้ดีมาก
  • ระยะยาวเหมาะสำหรับอุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง 200 °C
ข้อต่อ Rod-End สีฟ้าและโลหะ.

igumid เอฟซี

  • ทำจากวัสดุที่เป็นไปตามมาตรฐาน FDA และ EU 10/2011
  • สามารถตรวจจับได้
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาวในอุณหภูมิระหว่าง -30 °C และ 100 °C

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับลูกปืนเม็ดกลม igubal®

กล่องตัวอย่าง

สินค้าใหม่

ฐานความรู้

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา