ตลับลูกปืนทรงกลมสำหรับหุ่นยนต์

ส่งผ่านทุกการเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหล - ด้วยตลับลูกปืนเม็ดกลมจากพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง

หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ชี้ไปที่อินเทอร์เฟซดิจิทัลพร้อมองค์ประกอบของ igus และส่วนประกอบสำหรับ humanoid-robotics.

ข้อดีและจุดเด่นเมื่อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ igubal

  • ไม่ต้องบำรุงรักษา - ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
  • การทดแทนความคลาดเคลื่อน
  • น้ำหนักเบา – เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง (Dynamic applications)
  • ทนทานต่อการกัดกร่อน
  • ทนต่อฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
  • มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานและแบบปรับแต่งตามความต้องการ
format_color_reset

ปราศจากการหล่อลื่น

construction

ไม่ต้องการการบำรุงรักษา

cloud

น้ำหนักเบา

waves

ลดการสั่นสะเทือน

invert_colors

ทนทานต่อการกัดกร่อน

volume_off

เงียบ

ภารกิจการเคลื่อนที่ในงานหุ่นยนต์ - พร้อมโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

งานเคลื่อนไหวส่วนประกอบ igubal เหมาะสมข้อได้เปรียบทางด้านโครงสร้างและการออกแบบการใช้งานทั่วไป
การเคลื่อนไหวในลักษณะหมุนส่ายรอบจุดศูนกลางตลับลูกปืนเม็ดกลม, ข้อต่อคู่, ตลับลูกปืนหัวลูกบิดพอลิเมอร์, ตลับลูกปืนหัวลูกบิดโลหะพร้อมซับในพอลิเมอร์ และข้อต่อเชื่อมช่วยชดเชยการเยื้องแนว (Angular errors) และรองรับการเคลื่อนที่อย่างปลอดภัยภายใต้ภาระโหลดหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์, โครงรถโรเวอร์สำรวจ, หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยขา,
แรงส่งผ่าน (ผลัก/ดึง)คัปปลิ้ง, ข้อต่อตามแนวแกน, ลูกปืนตาเหลือกส่งกำลังอย่างต่อเนื่อง แม่นยำ แม้ในขณะเคลื่อนที่ระบบเชื่อมต่อแอคชูเอเตอร์, กลไกการเคลื่อนไหวของขา, ระบบเคลื่อนที่แนวตรง
ตลับลูกปืนสำหรับการหมุนตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบมีปีก, ตลับลูกปืนตุ๊กตา, ตลับลูกปืนทรงกลมแบบถอดเปลี่ยน, เม็ดลูกปืนทรงกลมตลับลูกปืนขนาดกะทัดรัด ปลอดการใช้สารหล่อลื่น แม้ในการใช้งานอย่างต่อเนื่องตลับลูกปืนสำหรับเพลา, ล้อโพลิเมอร์, ชุดประกอบการหมุน
จลนศาสตร์แบบหลายข้อต่อคัปปลิ้ง, ข้อต่อคู่, ลูกปืนตาเหลือกความคล่องตัวสูง พร้อมระบบควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำระบบการเคลื่อนที่แบบพาราเรลโลแกรม, กลไกชุดกริปเปอร์ และวิศวกรรมกลไกแบบชีววิทยา
โครงสร้างน้ำหนักเบาและคล่องตัว การเคลื่อนไหวตลับลูกปืนทรงกลมขนาดเล็กและลูกปืนตาเหลือกโครงสร้างน้ำหนักเบาช่วยลดกำลังขับและเพิ่มความคล่องตัวกลไกของโดรน, หุ่นยนต์เคลื่อนที่, ระบบหยิบและวาง
การเคลื่อนไหวใต้ดิน และอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมชุด igubal ครบชุดไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น และทนทานต่อฝุ่น ความชื้น และการกัดกร่อนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Rover), หุ่นยนต์กู้ภัย, รวมถึงการใช้งานในภาคการเกษตรและงานกลางแจ้ง
จุดหมุนประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กตลับลูกปืนทรงกลมขนาดเล็กและลูกปืนตาเหลือกการผสานรวมที่ประหยัดพื้นที่พร้อมฟังก์ชันการทำงานสูงพื้นที่ติดตั้งแคบ กลไกขนาดเล็ก แท่นยึดเซ็นเซอร์และกล้อง

มือหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์

  • ใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา และไม่ต้องฉีดซ้ำสารหล่อลื่น
  • น้ำหนักเบา ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว
  • การออกแบบที่ทนทานต่อการกัดกร่อน
  • การทำงานที่เงียบกริบ เพื่อกลไกการเคลื่อนที่อันนุ่มนวลและลื่นไหล

การประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์เพิ่มเติม

ระบบกลไกการเคลื่อนที่ที่มีความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา สำหรับหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวอัตโนมัติ
ชิ้นส่วนสีขาวบนแขนโลหะสองข้างของหุ่นยนต์หรือชุดทดสอบ.
ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบมีปีกชนิดทนการเสียดสี (Tribological) สำหรับติดตั้งในรถตัดหญ้าในสนามกอล์ฟอัตโนมัติ
ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบปรับเองได้สำหรับหุ่นยนต์ทรงกลม
โรเวอร์ดวงจันทร์ทรงกลมบนพื้นในลำแสงสว่าง.
ข้อต่อคู่ความแม่นยำสูง สำหรับระบบกำจัดวัชพืชอัตโนมัติ
หุ่นยนต์การเกษตรของ Small Robot Company สำหรับกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารเคมีในแปลงนา
ตลับลูกปืนตุ๊กตาและตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบมีปีก เพื่อโครงสร้างข้อต่อที่แข็งแรงทนทานในแขนกล
โดรนบินอยู่เหนือพื้นสีน้ำเงินในโรงยิมกีฬา.

ข้อต่ออเนกประสงค์สำหรับหุ่นยนต์

ข้อต่อคาร์ดานของ igus สำหรับส่งกำลังเมื่อมีมุมเยื้องแนว.
มีต้นแบบให้เลือก
  • การออกแบบที่อิงตามการแยกสายพัฒนา
  • ชิ้นส่วนขวางที่มีรูปทรงสมมาตรแบบหมุนรอบแกน
  • แบบทนทานงานหนัก
  • เหมาะสำหรับแรงที่สูงขึ้น
  • รูปแบบทรงกระบอก
  • ชิ้นส่วนขวางที่มีรูปทรงสมมาตรแบบหมุนรอบแกน
  • อ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 808
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบหุ่นยนต์ที่มีขนาดกะทัดรัด