ลูกปืนตาเหลือก rod end bearing ทนทานต่อสิ่งสกปรก หล่อลื่นด้วยตัวเอง

ปลายก้านทำจากพลาสติกประสิทธิภาพสูง

สิ่งที่คุณจะพบในหน้านี้

ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม!

ประโยชน์โดยย่อ

ฉันจะใช้มันเมื่อไร?

  • เมื่อใดจึงจะลดน้ำหนักได้
  • เมื่อต้องทำให้เกิดการหมุน การสั่น และการเคลื่อนที่เชิงเส้น
  • เมื่อเกิดการสั่น/สั่นสะเทือนความถี่สูงบ่อยครั้ง
  • เมื่อจำเป็นต้องทำงานแบบเสียงรบกวนต่ำ
  • หากจำเป็นต้องมีชิ้นส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
  • หากต้องการความปลอดจากการกัดกร่อน
  • สำหรับการใช้งานร่วมกับกระบอกลมและสปริงแก๊ส
  • เมื่อจำเป็นต้องทนต่อสารเคมี
  • เมื่อจำเป็นต้องมีความแข็งแกร่งสูง
  • หากจะให้สามารถตรวจจับได้

ฉันไม่ควรใช้เมื่อใด?

  • เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า +80 °C
  • หากจะต้องทำให้ความเร็วรอบมากกว่า 0.5 ม./วินาทีเกิดขึ้นจริง
  • เมื่อมีแรงดึงและแรงตามแนวแกนสูงมาก
  • เมื่อต้องนำการใช้งานกับกระบอกไฮดรอลิกไปใช้จริง
  • เมื่อต้องใช้ขนาดเกิน 30 มม.
Rod end bearing 2.0 พร้อมแหวนและบูชบนพื้นหลังลายเรขาคณิตสีดำ.

ปลายก้าน อิกุบาล 2.0

ไฮบริดพลาสติก-โลหะที่ไม่ต้องหล่อลื่นเพื่อรับน้ำหนักได้มากขึ้น

ทำไมต้องเป็น igubal rod end 2.0?
Rod end bearing 2.0 J ของ iglidur J ถ่ายระยะใกล้บนพื้นหลังสีเข้ม.

iglidur J

  • วัสดุตัวเรือน:
    สแตนเลสสตีลหรือสังกะสีหล่อขึ้นรูป
  • ความต้านทานต่ออุณหภูมิ:
    -50 °C ถึง 90 °C
Rod end bearing 2.0 A181 สำหรับสัมผัสอาหาร พร้อมหัวต่อปลายก้านสองชิ้นบนฉากหลังอาหารที่เบลอ.

iglidur A181

  • สำหรับการใช้งานด้านอาหาร
  • สอดคล้องกับ FDA
  • ความต้านทานต่ออุณหภูมิ:
    -50 °C ถึง 90 °C
หัวก้านต่อ Rod end bearing 2.0 X สองชิ้น أمامพื้นหลังสายฟ้าสีน้ำเงิน.

iglidur X

  • สำหรับสภาวะที่รุนแรง
  • มีคุณสมบัติเป็นสื่อไฟฟ้า
  • ความต้านทานต่ออุณหภูมิ:
    -100 °C ถึง 250 °C
โรดเอนด์แบริ่ง 2.0 J พร้อมพินโลหะในภาพระยะใกล้บนพื้นหลังลายเรขาคณิตสีเข้ม.

iglidur เจ พร้อมปุ่มบอล

  • วัสดุตัวเรือน:
    สแตนเลสสตีลหรือสังกะสีหล่อขึ้นรูป
  • ความต้านทานต่ออุณหภูมิ:
    -50 °C ถึง 90 °C
ข้อต่อหัวกลม igubal สามแบบพร้อมจุดต่อเกลียวต่างกัน.

ปลายแท่งพลาสติก

  • แข็งแกร่งและปราศจากการกัดกร่อน
  • ด้วยวัสดุฝาทรงกลมหลากหลาย
  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
ข้อต่อ Rod-End สีฟ้าและโลหะ.

ปลายแท่งสัมผัสอาหาร

  • สอดคล้องกับ FDA และ EU 10/2011
  • ตรวจจับได้ทั้งทางแสงและแม่เหล็ก
  • การหล่อลื่นและไม่ต้องบำรุงรักษา
ตัวเรือนตลับลูกปืน ESD และข้อต่อลูกปืนหลายแบบ.

ซีรีย์ ESD

  • ได้รับการรับรอง ESD
  • มีคุณสมบัติเป็นสื่อไฟฟ้า
  • การลดการระบายออกให้เหลือน้อยที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับลูกปืนเม็ดกลม igubal®

ร้านค้า

เครื่องมือ

ฐานความรู้

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา