igubal - ข้อมูลทางเทคนิค

พื้นที่การใช้งาน

ขีดจำกัดอุณหภูมิสำหรับตลับลูกปืน igubal ®

กราฟแสดงความต้านแรงดึงลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม จาก 100 % ที่ 23 °C เหลือประมาณ 62 % ที่ 80 °C.
อุณหภูมิการใช้งานเป็น°C
มาตรฐานHT เวอร์ชันอาหาร
ขั้นต่ำ-30-40-30
สูงสุดในระยะยาว+80+200+100
สูงสุดในระยะสั้น+120+240+110

ความคลาดเคลื่อนยินยอม

เกจทดสอบตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของตลับลูกปืนข้อต่อ igubal.

ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของลูกบอลทรงกลม

มิติที่กำหนด [mm]ความคลาดเคลื่อนยินยอม
Plug gauge ล้มเหลวแท่ง Plug gauge
0-3x.01x.05
> 3 ถึง 6x.02x.07
> 6 ถึง 10x.02x.08
> 10 ถึง 18x.03x.10
> 18 ถึง 30x.04x.12
> 30 ถึง 50x.05x.15

Media resistance

  • + ทนทาน
  • 0 ต้านทานตามเงื่อนไข
  • - ไม่มั่นคง

ความทนทานต่อสารเคมีของชิ้นส่วนแบริ่ง igubal ®

Mediumความต้านทาน
มาตรฐานHT เวอร์ชันอาหาร
แอลกอฮอล์+ สูงสุดถึง 0+
ไฮโดรคาร์บอน+++
น้ำมันจาระบีที่ไม่มีสารเติมแต่ง+++
เชื้อเพลิง++
กรดเจือจาง 0 ถึง -+ สูงสุดถึง 00 ถึง -
กรดเข้มข้น-+ ถึง -
อัลคาไลน์เจือจาง+++
อัลคาไลน์ที่เข้มข้น 0+

ข้อดีเพิ่มเติม

ตรวจจับได้

การปล่อยสารกัมมันตภาพรังสี

ทนต่อรังสียูวี

โหลด

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเลื่อนและความเร็ว

ระยะเกลียวของปลายก้าน igubal

ประเภทของเกลียวพิตช์ [mm]
M 20.40 น
M 30.50
M 40.70
M 50.80
M 61.00
M 81.25
M 101.50
M 10 F1.25
M 121.75
M 12 F1.25
M 142.00
M 162.00
M 16 F1.50
M 181.50
M 201.50
M 202.50
M 221.50
M 242.00
M 272.00
M 302.00

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลับลูกปืนเม็ดกลม igubal®

ร้านค้า

เครื่องมือ

ฐานความรู้

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา