บอลสกรู กับ ลีดสกรู ดรายสปิน

ไม่ต้องบำรุงรักษา

ลูกปืนข้อต่อ JGRM รับแรงสถิต 6 MPa ข้างสกรูและฐานรองรับ.

น็อตเกลียวพลาสติกสามารถรับน้ำหนักสถิตสูงได้หรือไม่?

61,5% การเปรียบเทียบดันนอตสองแบบที่มีและไม่มีตลับลูกปืน.

ฉันจะลดต้นทุนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ลง 61.5% ได้อย่างไร

บอลสกรูไดรฟ์

  • ต้องมีการหล่อลื่นและบำรุงรักษาเป็นประจำ
  • ไวต่อการกัดกร่อนได้เร็วขึ้น
  • น้ำหนักมาก
  • เสียงการวิ่ง
  • ไม่เหมาะกับจังหวะสั้น

น็อตสกรูลีดแบบหมุนแห้ง

ปราศจากสารหล่อลื่น 100%

เปรียบเทียบเกลียวโลหะที่มีน้ำมันสะสมกับเกลียวพลาสติก dryspin ที่ไม่มีคราบน้ำมัน.

การทำงานแบบแห้งที่ไม่ต้องบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยีสกรูลีด drylin ®

การทำงานแบบแห้งที่ไม่ต้องบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยีสกรูลีด drylin ®

แข็งแกร่งและมีขนาดการเชื่อมต่อที่ทราบ

  • ขนาดการเชื่อมต่อและระยะพิทช์เท่ากับน็อตบอลสกรูมาตรฐาน
  • ไม่ต้องหล่อลื่นและบำรุงรักษาด้วยโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง iglidur ® J
  • เป็นผลดีจากการฉีดพลาสติก
  • ชนิดแข็งแรงและมั่นคง
  • มีให้เลือก 2 ขนาดสำหรับเกลียว ø 14/16 และ 18/20

ลดน้ำหนักได้สูงสุดถึง 34.4%

สกรูลูกปืนพร้อมบล็อกยึด น้ำหนักประมาณ 160 กรัม.
55 กรัม และสกรู Dryspin พร้อมน็อต.

ปราศจากการกัดกร่อน 100%

การเปรียบเทียบการกัดกร่อนของตลับลูกปืนโลหะและพลาสติกหลังสัมผัสน้ำ: โลหะเกิดสนิม ส่วนพลาสติกยังคงสภาพเดิม.

งานบำรุงรักษาตามกำหนดเนื่องจากการกัดกร่อน?

เทคโนโลยี Dryspin ทำให้ไม่มีสนิมเกิดขึ้น

บอลสกรูน็อต

เทคโนโลยีการปั่นแห้ง

ข้อดีข้อเสีย

สกรูลีดแบบหมุนแห้ง

  • การใช้งาน OEM เป็นไปได้เนื่องจากความยืดหยุ่นในการออกแบบ เช่น สำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นมากสำหรับตะกั่ว
  • การออกแบบเส้นผ่านศูนย์กลางแกนและน็อตเกลียว
  • ทางเลือกที่เอื้ออำนวยมากขึ้น
  • ไม่จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นจากภายนอก
  • การทำงานราบรื่น
  • ทนทานต่อสิ่งสกปรก แข็งแกร่ง และไม่กัดกร่อน
  • ไม่ไวต่อแรงกดคงที่
  • น้ำหนักเบาลง
  • วัสดุหลากหลาย: งานหนัก ทนอุณหภูมิสูง หรือได้รับการรับรองจาก FDA
  • อายุการใช้งานที่คาดเดาได้

ตลับลูกปืนหมุนเวียน

  • ความแม่นยำสูง แทบไม่มีการเคลื่อนไหวตามแนวแกนหรือแนวรัศมี
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • อุตสาหกรรมที่มีภาระแบบไดนามิกสูง
  • ประสิทธิภาพสูงมากถึง 100
  • ความยืดหยุ่นของมิติแทบไม่มีเลย
  • ชุดตลับลูกปืนหมุนเวียนและรางนำทางที่มีระบบส่งกลับภายนอกทำให้เกิดเสียงดัง
  • ไวต่อการรับน้ำหนักสถิตสูงเนื่องจากจุดสัมผัสของลูกบอล
  • น้ำหนักค่อนข้างสูง

ตารางขนาดสำหรับเทคโนโลยีลีดสกรูแบบหมุนแห้งของเรา

กราฟกระจาย dryspin แสดงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและพิทช์ พร้อมเปรียบเทียบช่วงความพร้อมใช้งานของเกลียวทราเปโซอิดและ dryspin.

กลุ่มผลิตภัณฑ์

Lead screw nuts

Lead screw nuts

  • มีหลากหลายประเภท
  • ในวัสดุ 7 ชนิดที่แตกต่างกัน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุดถึง 50.9%
สกรูแกนเหล็กหลายแบบที่มีรูปแบบเกลียวต่างกันวางเรียงบนพื้นหลังสีขาว.

Lead screws

  • เกลียวชัน เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู และเกลียวเมตริก
  • ในวัสดุ 5 ชนิดที่แตกต่างกัน
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 30%
ชิ้นส่วน dryspin สำหรับงานการแพทย์ที่ต้องการความแม่นยำ.

รูปทรงเรขาคณิตและอุปกรณ์เสริมพิเศษ

  • การออกแบบพิเศษสำหรับทุกการใช้งาน
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับน็อตสกรูลีดและแกนหมุน
  • ผู้เชี่ยวชาญของเราจะยินดีให้คำแนะนำคุณเป็นการส่วนตัว

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา