ต่ํา-กวาดล้างนําสกรูถั่ว

คุณควรทำอย่างไรในกรณีที่มีการกวาดล้างตามแนวแกนที่ไม่ต้องการ?

การกวาดล้างตามแนวแกนคืออะไร?

โปรไฟล์เกลียวแบบลดจำนวนร่องพร้อมลูกศรสีเหลืองชี้ระยะห่างระหว่างเกลียว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ igus มีตัวเลือกอะไรบ้างในกรณีนี้

ตลับลูกปืน Dryspin และตลับลูกปืนหน้าแปลน พร้อมสัญลักษณ์ช่องว่างต่ำ การทำความสะอาด และทนความร้อน.

น็อตสกรูลีดแบบไม่มีระยะหวดกลับ

  • ระยะการตีกลับตามแนวแกนขั้นต่ำตลอดอายุการใช้งาน
  • การวางตำแหน่งและการเคลื่อนไหวป้อนที่แม่นยำยิ่งขึ้น
  • ในเกลียวสูง dryspin
  • น็อตสกรูลีดหน้าแปลน
  • ทิศทางเกลียว: RH
  • วัสดุ : iglidur J

การตอบสนองแบบไร้การสะท้อนกลับ: ข้อมูลทางเทคนิค

  1. แรงบิดขณะเดินเบาของน็อตสกรูลีดแบบไม่มีระยะหวดกลับศูนย์จะเพิ่มขึ้นตามอายุการใช้งาน สำหรับการคำนวณและออกแบบ ขอแนะนำให้คำนึงถึงแรงบิดขณะเดินเบาสูงสุด
<br />เกลียวแม็กซ์คงที่ตามแนวแกน F [N]แรงบิดขณะเดินเบาสูงสุด (มีสปริง)170) จาก [Nm]หมายเลขชิ้นส่วน
Ds5x5750.02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6.35x2.54750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08750.005-0.02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4750.005-0.02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500.01-0.03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500.01-0.03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500.01-0.04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500.01-0.04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12.7x12.75000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000.08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000.08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

น็อตสกรูนำพรีโหลด

  • สำหรับเกลียวสูงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวถึง 6.35 มม.
  • น็อตสกรูลีดทรงกระบอกพร้อมหน้าแปลน
  • ทิศทางของเกลียว: เกลียวขวา
  • วัสดุ : iglidur J

น็อตสกรูนำพรีโหลด: ข้อมูลทางเทคนิค

<br />เกลียวแม็กซ์คงที่ตามแนวแกน F [N]แรงบิดสูงสุดขณะเดินเบา (มีสปริง) จาก [Nm]หมายเลขชิ้นส่วน
Ds6.35x1300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6.35x2.54 300.10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x6.35300.10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400.10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400.10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350.15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

น็อตสกรูลีดระยะห่างต่ำ

  • ระยะห่างแนวแกนลดลงเนื่องจากแรงดึงเชิงรัศมีรอบทิศทาง
  • การทำงานเงียบมากเนื่องจากลดการสั่นสะเทือนที่อาจเกิดขึ้นได้
  • ทางเลือกที่คุ้มต้นทุนสำหรับน็อตแบบไม่มีระยะตีกลับ
  • ในเกลียว dryspin สูงและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูถึงเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 14 มม.
  • น็อตสกรูลีดหน้าแปลน
  • ทิศทางเกลียว: RH
  • วัสดุ : iglidur J

น็อตสกรูลีดระยะห่างต่ำ: ข้อมูลทางเทคนิค

เกลียวสูงdryspin

<br />เกลียวแม็กซ์สถิต แกน F [N]รอบเดินเบาสูงสุด แรงบิด (พร้อมโอริง) จาก [Nm]หมายเลขชิ้นส่วน
Ds6.35x2.54400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4400.005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750.01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750.01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750.01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40.61250.03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

น็อตสกรูลีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูdryspin

<br />เกลียว<br />เมื่อเริ่มครั้งแรกแม็กซ์สถิต แกน F [N]รอบเดินเบาสูงสุด แรงบิด (พร้อมโอริง) จาก [Nm]หมายเลขชิ้นส่วน
Tr8x1.5750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750.01-0.03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250.06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250.08JFRM-LC-0001-TR14X4

dryspin พร้อมน็อตสตาร์ทหลายจุด

เกลียว<br />การเริ่มการใช้งานถี่ขึ้น
Tr06x2P1400.01-0.03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250.06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

น็อตสกรูลีดป้องกันการตีกลับ

  • การลดเสียงและการสั่นสะเทือน
  • สำหรับเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวสูงสุดถึง 24 มม.
  • น็อตสกรูลีดทรงกระบอกและหน้าแปลน
  • ทิศทางของเกลียว: RH และ LH
  • วัสดุ: iglidur J และ iglidur R

น็อตสกรูลีดป้องกันการตีกลับ: ข้อมูลทางเทคนิค

น็อตสกรูลีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูทรงกระบอก

<br />เกลียวพื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพ [mm2]แม็กซ์สถิต แกน F [N]หมายเลขชิ้นส่วน
Tr8x1.5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042,111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

น็อตสกรูลีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมหน้าแปลน

เกลียว<br />iglidur® Jพื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพ [mm2]แม็กซ์สถิต แกน F [N]หมายเลขชิ้นส่วน
Tr10x23531,060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341,001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711,414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131,838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042,111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

น็อตสกรูลีดทรงกระบอกสี่เหลี่ยมคางหมู iglidur R

Thread<br />iglidur® Rพื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพ [mm2]แม็กซ์คงที่ตามแนวแกน F [N]หมายเลขชิ้นส่วน
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041,056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

น็อตสกรูลีดทรงสี่เหลี่ยมคางหมู iglidur R

Thread<br />iglidur® Rพื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพ [mm2]แม็กซ์สถิต แกน F [N]หมายเลขชิ้นส่วน
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041,056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา