โซลูชั่นระบบสกรูขับเคลื่อนแบบใหม่

ขนาดเกลียวใหม่
  • การเล่นตามแนวแกนที่ลดลงอย่างถาวรเพื่อความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูง
  • ประหยัดต้นทุนเพราะไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • การเล่นตามแนวแกนลดลงเนื่องจากการโหลดล่วงหน้าของสปริงของฐานน็อตเกลียวที่เป็นทางเลือก

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูงสุดแม้จะไม่มีการหล่อลื่นภายนอก

หมายเลขชิ้นส่วน วัสดุ<br />เกลียวทิศทางd1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] พื้นที่ผิว การแบกส่วนแบ่งน้ำหนัก [g]โหลดสถิตสูงสุด [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3.2 10.5412.51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4.1 104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16.26 3 11.5 4-1382.3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183.29.5412.51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4.1104-1201.7240
หมายเลขชิ้นส่วน วัสดุ<br />เกลียวทิศทางd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]น้ำหนัก [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4.122-26 4 -4.8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183.222-26 4 12.54

ขนาดของน็อตสกรูลีดพรีโหลดแบบดรายสปินใหม่โดยย่อ

วัสดุน็อตเกลียว iglidur ® R

  • ทนทานต่อการสึกหรอและอเนกประสงค์ โดยไม่ต้องใช้ PTFE
  • ทางเลือกที่คุ้มต้นทุนสำหรับ iglidur ® J ซึ่งเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ของเรา
  • สึกหรอน้อยลงถึง 25% เมื่อเทียบกับ POM+PTFE (ขนาด 10X3)
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารหล่อลื่นภายนอก
  • สามารถคำนวณอายุการใช้งานของสกรูไดรฟ์ได้ทางออนไลน์

ทดลองใช้เทคโนโลยี dryspin® ด้วยตัวคุณเอง

เทคโนโลยี dryspin

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา