การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อรวมบล็อกรองรับสกรูลีดพลาสติกแบบแบริ่งคงที่แบบแห้ง

บล็อครองรับสกรูลีดพลาสติก
สามเหลี่ยม Tech up

Tech up

สามเหลี่ยม Cost down

Cost down

สี่เหลี่ยมพิสูจน์

Proof

วัฏจักรความยั่งยืน

ความยั่งยืน

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูงสุด

หมายเลขชิ้นส่วน A [mm] H [mm] เอช1 [mm] lt [mm] ทีเอส [mm] d1 [mm] อี1 [mm] ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่สูงสุด [N] น้ำหนัก [g]
SLSP-S6-FL 42 26 13 205.563015020
SLSP-S8-FL 5234 17236.683815035
SLSP-S10-FL 7050 25249.0105235069
SLSP-S12-FL 7050 25249.0125235076

ขนาดใหม่ของบล็อกตลับลูกปืนพลาสติกแกนหมุนแบบหมุนแห้งแบบคงที่โดยดูจากภาพรวม

ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม:

ขนาด

ขนาดของไดรฟ์สกรูลีดสปินแห้ง

บล็อครองรับสกรูลีดพลาสติก

กำลังมองหาบล็อครองรับสกรูลีดโลหะอยู่หรือเปล่า?

ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน

เทคโนโลยี dryspin

ทดลองใช้เทคโนโลยี dryspin® ด้วยตัวคุณเอง

เทคโนโลยี dryspin

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา