ชุดเปลี่ยนสำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติของคุณ

GO ZERO การหล่อลื่น! พิมพ์อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องหล่อลื่นจากภายนอก

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ dryspin บนโต๊ะในสภาพแวดล้อมโรงงาน.
  • การเล่นตามแนวแกนที่ลดลงอย่างถาวรเพื่อความแม่นยำในการวางตำแหน่งสูง
  • ประหยัดต้นทุนเนื่องจากไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น
  • อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
  • การเล่นตามแนวแกนลดลงเนื่องจากการโหลดล่วงหน้าของสปริงของฐานน็อตเกลียวที่เป็นทางเลือก

ชุดเปลี่ยนทดแทนโดยสังเขป

สกรูแกนเกลียวพร้อมขายึดสีแดงสำหรับการนำทางเชิงเส้น.

DST-3D-KIT-01-382-R-ES

  • 2x CODSK0001298225 จำนวน 2 อัน
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8
  • ราคา: 32,50€ / ชุด
สกรูเกลียวพร้อมบล็อกรองรับแบริ่งสำหรับการปรับเชิงเส้น.

DST-3D-KIT-PL-01-382-R-ES

  • 2x CODSK0001298225 จำนวน 2 อัน
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
  • ราคา: 47,50€ / ชุด
หมายเลขชิ้นส่วนวัสดุ<br />เกลียวทิศทางd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]พื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพน้ำหนัก [g]โหลดสถิตสูงสุด [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.210.5412.51261.8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194.1104-1203.1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216.26311.54-1382.3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183.29.5412.51141.7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194.1104-1201.724
หมายเลขชิ้นส่วนวัสดุ<br />เกลียวทิศทางd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]พื้นผิวรองรับที่มีประสิทธิภาพ
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194.122-264-4.8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183.222-26412.54

โซลูชันที่กำหนดเองสามารถกำหนดค่าได้ทีละรายการทางออนไลน์

ตัวกำหนดค่าสกรู dryspin พร้อมตัวเลือกรูปเกลียวทราเพโซดัล ไฮเฮลิกซ์ และเมตริก รวมถึงชิ้นส่วนการตัดเฉือน.

ตัวกำหนดค่าแกนเกลียว

  • เครื่องจักรกลที่กำหนดเองโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ CAD
  • ไฟล์ภาพวาดแบบ 2 มิติและขั้นตอน 3 มิติ สร้างโดยตรงทางออนไลน์
  • การคำนวณราคาทันทีพร้อมคำสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาถัดไป
ตัวกำหนดค่า dryspin แสดงตัวเลือกน็อตสไลด์ ชนิดเกลียว และค่าภาระกับความเร็ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านสกรูไดร์ฟ

  • ความช่วยเหลือในการเลือกสกรูไดรฟ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของคุณ
  • การคำนวณอายุการใช้งานสำหรับการกำหนดค่าที่ต้องการ
  • ดาวน์โหลด PDF พร้อมรายละเอียดทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการ

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา