ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับรูปแบบ

สกรูลีดย้อนกลับจากเทคโนโลยีสกรูลีด dryspin

  • คุ้มค่าคุ้มราคา
  • ความยาวรวมที่ใช้งานได้สูง
  • พร้อมติดตั้งได้ทันที
  • แรงบิดที่อนุญาตสูงกว่าเมื่อเทียบกับรุ่น 2 ส่วน

แรงบิดที่ส่งได้และสูงสุด โหลดแรงดึงสำหรับแกนหมุนแบบเกลียวหมุดและเกลียวย้อนกลับ:

หมายเลขชิ้นส่วนแรงบิดสูงสุดที่ส่งผ่านได้ [Nm]แรงดึงสูงสุด [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES2450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES2450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES41,000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES7.51,600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES7.51,600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES7.51,600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES7.51,600

พื้นที่เปลี่ยนผ่าน:

หมายเลขชิ้นส่วนL4
PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…20มม.
PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…45มม.
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… 60มม.
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…60มม.
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…80 มม.
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…80 มม.
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…90มม.
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES24มม.
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES24มม.
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES24มม.
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES24มม.
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES24มม.
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES24มม.
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES24มม.
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES24มม.
สกรูเกลียวสวนทางพร้อมมิติ L และ L4 และช่วง l2, l4 และ l3.
สกรูเกลียวสวนทางพร้อมน็อต เกลียวขวาและเกลียวซ้ายหมุนคนละทิศทาง.

เกลียวสกรูลีดตรงข้ามต่อโดยใช้เดือย:

สกรูลีดแบบหมุน dryspin :

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา