ระบบเกลียวที่ใช้ทดแทนเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

เราได้ทดสอบแล้ว: ทำงานราบรื่นขึ้น สั่นสะเทือนน้อยลง

เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูทางเลือก
  • พิกัดความเผื่อในการผลิตที่แคบกว่า
  • ฟันที่มีรูปทรงโค้งมน
  • ปรับมุมข้างและมุมเกลียวให้เหมาะสมสำหรับน็อตพลาสติก
  • รูปทรงที่ไม่สมมาตรที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อเทียบกับมาตรฐาน DIN 103

ขนาดเกลียวของ dryspin® ตามมาตรฐาน DIN103

DS10x3
DS14x4
  • มีให้เลือกทั้งเกลียวขวาและเกลียวซ้าย
  • ความทนทานต่อการโค้งงอที่สูงขึ้น
  • ความเร็วที่สูงขึ้นเนื่องจากความถี่ของเกลียว dryspin®
DS18x4
  • มีให้เลือกทั้งเกลียวขวาและเกลียวซ้าย
  • มุมด้านข้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
  • การทำงานเงียบและปราศจากการสั่นสะเทือน
10x2
10x2

ผลการทดสอบการสึกหรอ: ขนาด Ds10x3 เอาชนะคู่แข่งและเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู

Y = อัตราการสึกหรอ [μm/km]

เทคโนโลยีลีดสกรู

ผลการทดสอบ

dryspin ® ทำให้ทุกอย่างหมุนได้อย่างราบรื่น: การผลิตที่แม่นยำสูงขึ้น = ดีขึ้น 3 เท่า

ความคลาดเคลื่อนในการผลิตที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

สึกหรอน้อยลง 25%: dryspin® เอาชนะเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูและคู่แข่ง

สึกหรอน้อยลง 25%

เงียบ ไร้แรงสั่นสะเทือน และความเร็วสูงขึ้นด้วยสันฟันที่โค้งมน

การทํางานที่เงียบพร้อมการลดการสั่นสะเทือน

หล่อลื่น 100% และไม่ต้องบำรุงรักษา เหมาะสำหรับการใช้งานที่ยาวนาน

ทางเลือกที่ปราศจากการหล่อลื่น

อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 30%

เกลียวฉีดขึ้นรูปปลอดการกัดกร่อน

กระบวนการที่รวดเร็วและระยะเวลาการจัดส่งสั้นไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ

กระบวนการที่รวดเร็ว

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา