กระบวนการพิมพ์ FDM: การผลิตแบบกำหนดเองตามความต้องการของคุณ

เส้นใยพิมพ์ 3D บนแกนกระดาษแข็งและชิ้นส่วนพิมพ์จาก tribofilament iglidur.

กระบวนการพิมพ์ FDM ใช้ในงานใดบ้าง?

การพิมพ์ FDM ในทางปฏิบัติ

กริปเปอร์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance-free grippers) จากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

กริปเปอร์พิมพ์ 3 มิติกำลังจับขวดยาด้วยเส้นใย iglidur.

เครื่องหมุนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ Iglidur i150 สำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

เครื่องกลับกระป๋องสำหรับสายการบรรจุในภาพเรนเดอร์ 3D พร้อม iglidur i150 สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม.

ฐานรองเลื่อนสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบลอยน้ำ

ใบมีดฟันเลื่อยยึดกับขายึดโลหะด้วยสลักเกลียว.

ข้อดีของกระบวนการพิมพ์ FDM

ทริโบฟิลาเมนต์สีดำสำหรับการพิมพ์ 3D iglidur i150-BL พร้อมรหัส I150-BL-PF-0175-0750.
  • ตัวเลือกวัสดุที่หลากหลาย: นอกเหนือจากพลาสติกมาตรฐาน เช่น PLA และ ABS ซึ่งใช้ในการฉีดขึ้นรูปแล้ว ยังสามารถใช้โพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงได้อีกด้วย igus นำเสนอพลาสติกทนการสึกหรอหลากหลายประเภท รวมถึงวัสดุที่ปลอดภัยต่ออาหาร ทนต่อสารเคมี และทนความร้อน
  • การพิมพ์แบบหลายสีและความสามารถในการใช้วัสดุที่หลากหลาย : ด้วยระบบ FDM เราสามารถรวมเส้นพลาสติกต่างชนิดกันเข้าในกระบวนการพิมพ์เดียว เพื่อผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกันได้
  • ใช้งานง่าย: การใช้งานที่ไม่ซับซ้อนของเครื่องพิมพ์ 3 มิติส่วนใหญ่ ทำให้กระบวนการนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
  • การผลิตที่รวดเร็ว: ชิ้นส่วนขนาดเล็กสามารถพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับงานต้นแบบและการผลิตจำนวนน้อย
  • ความคุ้มค่าด้านต้นทุน: เครื่องพิมพ์ FDM มักมีต้นทุนการซื้อและการใช้งานที่คุ้มค่ากว่าระบบอื่นๆ วัสดุมีราคาไม่แพงและหาได้ง่าย ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ วิธีการนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของกระบวนการที่สะอาด - โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น เครื่องล้างอัลตราโซนิก (Ultrasonic cleaners)
ทริโบฟิลาเมนต์ iglidur A350-PF-0175-0750 สีน้ำเงิน พิมพ์ 3D พร้อมรูสองรู.

ข้อจำกัดของการพิมพ์ FDM

  • ระดับรายละเอียดต่ำกว่า: เห็นเส้นแบ่งชั้นชัดเจนและมีความแม่นยำลดลงเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตเช่น SLA หรือ SLS
  • การประมวลผลหลังการพิมพ์: โครงสร้างรองรับและเส้นแบ่งชั้นอาจต้องมีการประมวลผลเพิ่มเติม เช่น การขัดหรือการทาสี ขึ้นอยู่กับคุณภาพพื้นผิวที่ต้องการ
  • ปริมาณการผลิตที่จำกัด: การพิมพ์ 3 มิติแบบ FDM ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจสำหรับการผลิตจำนวนมาก สำหรับการผลิตในปริมาณมาก กระบวนการฉีดขึ้นรูปจะให้ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนทั้งในด้านความเร็วและต้นทุนต่อชิ้นงาน

แต่ละขั้นตอนเหมาะสมเมื่อใด?

เกณฑ์ FDMSLSDLP (Digital Light Processing)
ความเสถียรด้านขนาด ความแม่นยำน้อยลงถูกต้องที่สุดแม่นยำมาก
คุณภาพพื้นผิวชั้นที่มองเห็นได้ เรียบเนียน แทบไม่มีรอยต่อชั้นเรียบลื่นมาก
คุณสมบัติเชิงกลมีความไม่สม่ำเสมอสูงขึ้นในด้านความแข็งแรง มีวัสดุเสริมแรงด้วยเส้นใยให้เลือกใช้ ความไม่สมมาตรเพียงเล็กน้อย โครงสร้างเนื้อวัสดุมีความสม่ำเสมอมาก ( Homogeneous structure) และมีความแข็งแรงเท่ากันในทุกทิศทาง (Isotropic strength)
สามารถสร้างรูปทรงที่ซับซ้อนได้หรือไม่?มีข้อจำกัดและจำเป็นต้องใช้โครงสร้างรองรับดีมาก ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างค้ำยันดีมาก รายละเอียดคมชัด
ระยะเวลาการพิมพ์รวดเร็วสำหรับสินค้าแต่ละชิ้นรวดเร็วด้วยปริมาณที่มากขึ้นรวดเร็วด้วยปริมาณที่มากขึ้น
ค่าใช้จ่ายCost-effective ราคาปานกลางมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง
ฟีเจอร์พิเศษเฉพาะที่ igusสามารถพิมพ์ชิ้นส่วนขนาดใหญ่และวัสดุหลายชนิดได้ การผลิตปริมาณมาก ความแม่นยำเชิงมิติสูง รายละเอียดที่ละเอียดมากเป็นไปได้

วัสดุสำหรับการพิมพ์ FDM

วัสดุมาตรฐาน

  • เส้นใยสังเคราะห์ เช่น PLA และ PETG เป็นเส้นใยที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด
  • PLA เป็นวัสดุที่ใช้งานง่าย ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และเหมาะสำหรับของตกแต่งหรือต้นแบบอย่างง่าย
  • PETG เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อความชื้น และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

พลาสติกวิศวกรรม

  • เส้นพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุอย่าง ABS, PC, PA หรือแม้แต่ PEEK เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีข้อกำหนดเฉพาะทาง (specialised requirements) ที่สูงขึ้น
  • วัสดุเหล่านี้ให้ความเสถียรทางกลสูง , ความเหนียว (toughness) รวมถึงความทนทานต่อสารเคมี และผลกระทบจากรังสียูวี (UV influences)
  • พลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้วและใยคาร์บอน ถูกนำมาใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการขึ้นรูป (Processability) มีความแข็งแรงที่สูงกว่า (Higher strength) และเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสของชิ้นงานที่ดูสวยงามยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญในการวางแผนการพิมพ์ FDM คืออะไร

ความท้าทายทั่วไปในการพิมพ์ FDM

พื้นผิวของชิ้นส่วนมีรู

เส้นใยดึงเส้นด้าย: "การร้อยเส้นด้าย"

สั่งพิมพ์งานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่านคลาวด์ : โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับ Bambu Studio ภายในเครือข่ายของบริษัท