โคบอทที่ผลิตจากพลาสติกประสิทธิภาพสูง

Cobot คืออะไร?

  • ความยืดหยุ่นสูง: สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและติดตั้งเข้ากับกระบวนการต่างๆ ได้หลากหลาย
  • เพิ่มประสิทธิภาพงาน: รับหน้าที่แทนมนุษย์ในงานที่ซ้ำซาก น่าเบื่อ ใช้เวลานาน หรือมีความเสี่ยงอันตราย
  • น้ำหนักเบา คุ้มค่า: Cobot ที่ผลิตจากพลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างรุ่น ReBeL มีน้ำหนักเบาเพียง 8 กก. ใช้งานง่าย และคืนทุน (ROI) ได้อย่างรวดเร็วด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่าย

เป็น ReBeLution ในราคา 4,970 ยูโร

Cobot ราคาเท่าไร?

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ cobot igus

รับน้ำหนักได้สูงสุด 2 kg

ระยะสูงสุด 664mm

องศาการเคลื่อนที่ 6 DOF

ความเร็วสูงสุด 7 picks/min

ความสามารถในการทำซ้ำ ±1.0 มม.

น้ำหนัก 8.2kg

ได้รับการรับรองจากสถาบันความปลอดภัยอาชีวอนามัย

ห้อง Classroom Class 4

58.2dBA

การใช้พลังงานเฉลี่ย 40 วัตต์

2.5 kg max. load

พื้นที่การประยุกต์ใช้งานของ Cobot มีอะไรบ้าง?

Cobot ReBeL ผลิตที่ไหน?

การประกอบ PCB ในประเทศเยอรมนี

ผู้ปฏิบัติงานกำลังประกอบแผงวงจรและตรวจสอบด้วยเครื่องวัด

การประกอบ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถูกใส่ลงในตัวเรือนทรงกระบอก.

การติดตั้งซอฟต์แวร์

พนักงานกำลังตั้งโปรแกรมแขนหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่โต๊ะทำงาน.

การประกันคุณภาพ

ชายคนหนึ่งกำลังประกอบข้อต่อหุ่นยนต์ igus บนเครื่องมือการผลิต.

รุ่นโคบอทปัจจุบันในซีรีย์ ReBeL

แขนหุ่นยนต์หลายข้อต่อสีดำและส้มบนพื้นหลังสีขาว.

ReBeL® cobot 6 DOF

แกนเชิงเส้น igus พร้อมแขนหุ่นยนต์ REBEL สำหรับการจัดการอัตโนมัติ.

ReBeL® แกนที่ 7

โคบอต igus บนโต๊ะทำงานพร้อมชุดการศึกษาและฉากหลังกราฟิก

ReBeL® cobot workstation

กริปเปอร์หุ่นยนต์และโมดูลแกนสำหรับระบบอัตโนมัติ แสดงหลายมุมมอง.

ร้านค้าออนไลน์

แขนหุ่นยนต์ Rebel ในซอฟต์แวร์กำหนดค่า ReBeL ของ igus บนแล็ปท็อป.

ตัวกำหนดค่าโคบอท

แขนหุ่นยนต์ข้างแล็ปท็อป สื่อถึงแอปพลิเคชันบริการลูกค้าอัตโนมัติ

นัดหมายเพื่อเข้าชมสาธิตการใช้งาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

PIMOLSETTAPUN_Tanakorn
Tanakorn Pimolsettapun

Sales Engineer Low Cost Automation

+66(0) 98 358 7854ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา