ไม่มีการหล่อลื่น ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องกังวล: "GO ZERO"

GO ZERO คืออะไร?

ปราศจากการหล่อลื่น

ทั้ง 3 ภาคส่วนนี้ได้รับประโยชน์จาก “GO ZERO” แล้ว

วิศวกรรมการเกษตร

เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

เทคโนโลยีเครื่องดื่ม

เอกสารสีขาว: การศึกษาวิจัยการหล่อลื่นแบบไม่ใช้สารหล่อลื่นของมหาวิทยาลัย RWTH Aachen และกรณีการใช้งานทั้งหมด

กระดาษขาวปราศจากการหล่อลื่น
  • ค่าหล่อลื่นราคาเท่าไหร่?
  • ต้นทุนการหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
  • ตลับลูกปืนธรรมดาที่ไม่ต้องหล่อลื่นทำงานอย่างไร?
  • เงื่อนไขการทำงานของตลับลูกปืนธรรมดาแบบไม่ต้องหล่อลื่น

ซึ่งจะช่วยประหยัดจุดหล่อลื่น Lemken ได้ถึง 22 จุดต่อเครื่องปลูกหนึ่งเครื่อง

ภาพ ลาร์ส เฮียร์
"เวลาทำงานเพียงอย่างเดียวที่ผู้ใช้ประหยัดได้ด้วยตลับลูกปืนที่ไม่ต้องบำรุงรักษา ถือเป็นเหตุผลสำคัญที่สนับสนุนตลับลูกปืนเรียบแบบพลาสติกสำหรับเราในปัจจุบัน" ในอนาคตเราจะยังคงพึ่งพาตลับลูกปืนเรียบจาก igus เพราะสิ่งที่ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วจะถูกจดจำไว้กับเราแน่นอน”

Lars Heier – Leiter Marketing โดย Lemken

เครื่องปลูกเลมเคน
เครื่องปลูก “Karat 9” จาก Lemken
บริษัท Lemken GmbH และบริษัท KG
ปัญหา
วิธีแก้ปัญหา

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...

...เครื่องปลูกทุกเครื่องในเยอรมนีได้รับการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือไม่?

invert_colors_off

600,000 ยูโร

person

2,397,940 ยูโร

access_time

110,250 ชม.

public

47,618 กก.

local_drink

2,600,000 ล.

nature

19,268 เฮกตาร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม?

อุตสาหกรรมการเกษตรยังมีศักยภาพในการหล่อลื่นแบบไร้สารหล่อลื่นอยู่อีกหรือไม่?

รถแทรกเตอร์การเกษตรแบบ 3D

1 การปรับจอภาพในห้องโดยสาร

ไกด์เชิงเส้นโค้ง
สู่ผลิตภัณฑ์ : drylin ® W

2 การป้องกันการสึกหรอของคลัตช์

คลัทช์ Rockinger
สู่ผลิตภัณฑ์: คลัทช์แทรก

3 การเดินสายเคเบิลสำหรับเครื่องพ่นยาภาคสนาม

E4Q energy chain
สู่ผลิตภัณฑ์: E4Q.44

ซึ่งจะช่วยให้ Huppenkothen ประหยัดรอบการบำรุงรักษาได้ถึง 220 รอบต่อรถขุดขนาดเล็กต่อปี

โลโก้ไม่มีการหล่อลื่น

จุดรับน้ำหนักเพียง 4 จุดบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างแท่งขุดและถังขุด ซึ่งจะถูกแปลงเป็นลูกปืนโพลีเมอร์แบบไม่ต้องหล่อลื่น ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการบำรุงรักษาได้ถึง 220 รอบ และเวลาบำรุงรักษา 36.7 ชั่วโมงต่อเครื่องจักรและต่อปี

ภาพสต็อกรถขุดขนาดเล็ก
ภาพสต็อก: รถขุดขนาดเล็ก
บริษัท Huppenkothen GmbH
ปัญหา
วิธีแก้ปัญหา

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...

...รถขุดทุกเครื่องในประเทศเยอรมนีได้รับการแปลงให้ใช้เทคโนโลยีตลับลูกปืนแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น?

invert_colors_off

1,610,400 ยูโร

person

14,607,520 ยูโร

access_time

671,610 ชม.

public

116,189 กก.

local_drink

2,600,000 ล.

nature

19,268 เฮกตาร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม?

เครื่องจักรในงานก่อสร้างมีศักยภาพในการหล่อลื่นแบบปราศจากการหล่อลื่นอื่นๆ อะไรบ้าง?

ทดสอบ

1. ตลับลูกปืนในระบบแขน

บุชตลับลูกปืน iglidur G
สู่ผลิตภัณฑ์: iglidur ® G

จุดรับน้ำหนัก 2 จุดในระบบขับเคลื่อน

ตลับลูกปืน igutex ® TX 1
สู่ผลิตภัณฑ์ : igutex ® TX 1

3 การเดินสายเคเบิลในที่นั่ง

Energy chains E2
สู่ผลิตภัณฑ์: E2.1

ด้วยวิธีนี้ Heineken Brasil จึงประหยัด CO2 เทียบเท่าได้ถึง 28 ตันต่อปี

โลโก้ไม่มีการหล่อลื่น

โดยการเปลี่ยนตลับลูกปืนเรเดียล 600 ตัวในเทคโนโลยีการขนส่งของสาขา Heineken เพียงแห่งเดียว กลุ่มบริษัทสามารถประหยัด CO2 เทียบเท่าได้ 180 กก. ต่อปี

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มขนส่งขวด
ภาพสต็อก: สายพานลำเลียงสำหรับขวด
ไฮเนเก้น บราซิล
ปัญหา
วิธีแก้ปัญหา

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า...

...ทุกสาขาของ Heineken ในเทคโนโลยีสายพานลำเลียงใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บแบบไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นใช่หรือไม่?

invert_colors_off

450,478 ยูโร

person

5,428,800 ยูโร

access_time

249,600 ชม.

public

28,814 กก.

local_drink

75,000,000 ล.

nature

546,500 เฮกตาร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม?

เทคโนโลยีเครื่องดื่มยังมีศักยภาพในการหล่อลื่นแบบไร้สารหล่อลื่นอยู่อีกแค่ไหน?

ทดสอบ

ตลับลูกปืน 1 ตัว

ไกด์เชิงเส้นโค้ง
สู่ผลิตภัณฑ์: ลูกกลิ้งลำเลียง xiros

ช่องเก็บสายพาน 2 ช่อง

ตลับลูกปืนหน้าแปลน igubal
สู่ผลิตภัณฑ์: ลูกปืนหน้าแปลน igubal ®

ปรับเลน 3 เลน

คลัทช์ Rockinger
สู่ผลิตภัณฑ์: Apiro ® Gearbox
  • ประเทศเยอรมนีผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการเพาะปลูกและบำรุงรักษาดินประมาณ 37,500 เครื่องต่อปี ซึ่งมากกว่า 20% เป็นเครื่องเพาะปลูก
  • อายุการใช้งาน 15 ปี และผลิตเครื่องไถพรวนแบบมีตลับลูกปืนธรรมดาได้ 500 เครื่องต่อปี
  • ต้นทุนแรงงานเฉลี่ยสำหรับพนักงาน DE: 45,240 ยูโร หรือ 2,080 ชั่วโมงต่อปี
  • รถขุดตักประมาณ 91,500 เครื่องในสหภาพยุโรป > 20% ในเยอรมนี รถขุดตักพร้อมตลับลูกปืนเรเดียลประมาณ 18,300 เครื่อง
  • สันนิษฐานว่าใช้น้ำมันหล่อลื่นประมาณ 80.52 ตัน
  • ต้นทุนแรงงานเฉลี่ยสำหรับพนักงาน DE: 45,240 ยูโร หรือ 2,080 ชั่วโมงต่อปี
  • ร้านไฮเนเก้นมากกว่า 160 แห่งทั่วโลกใช้สายพานลำเลียง ช่วยประหยัดน้ำมันหล่อลื่นได้ประมาณ 20 ตัน
  • ต้นทุนแรงงานเฉลี่ยสำหรับพนักงาน DE: 45,240 ยูโรสำหรับ 2,080 ชั่วโมงต่อปี