เปลี่ยนภาษา :
ในฐานะผู้ผลิตโพลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เราใช้วัสดุที่หลากหลาย PTFE ช่วยให้การทำงานแบบแห้งมีแรงเสียดทานต่ำ และไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นอีกต่อไป ด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ PFAS พลาสติกบางชนิดของเราจึงมีความแข็งแรง ทนทานต่อการสึกหรอ และทนทานต่อสภาพอากาศ สารเคมี และอุณหภูมิที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม PTFE และ PFAS ถือเป็น "สารเคมีที่มีอายุยืนยาว" เนื่องจากทั้งสองชนิดย่อยสลายได้ยากในสิ่งแวดล้อมและมีอายุการใช้งานยาวนาน สารประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ และสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สหภาพยุโรปกำลังพยายามที่จะควบคุมหรือห้ามใช้ PFAS อยู่
อย่างไรก็ตามแผนกพัฒนาของเรากำลังศึกษาทางเลือกอื่นแทน PTFE มาโดยตลอด ด้วยสูตรผสมใหม่ การทดสอบอย่างกว้างขวาง และกระบวนการผลิตที่ปรับปรุงแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราในปัจจุบันจึงมีวัสดุและผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ไม่มี PTFE เป็นส่วนประกอบ เช่น วัสดุ iglidur JPF ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์แห่งปี 2025 โดยนิตยสารพลาสติก เรายังคงดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสารทดแทนที่เหมาะสมวัสดุที่มี PTFE เป็นส่วนประกอบ ด้านล่างนี้ เรานำเสนอโซลูชันของเรา และให้รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของเรา

วัสดุของ igus ต่อไปนี้ไม่มีส่วนประกอบของสาร PTFE จึงไม่ได้รับผลกระทบจากข้อบังคับเกี่ยวกับสาร PFAS ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบ สาร PFAS จำนวน 96 ชนิด ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามวิธีการทดสอบ SQP M1227 (LC-MS/MS และ GC-MS) และไม่พบสารใดที่มีปริมาณ > 0.1 เปอร์เซ็นต์โดยมวล สารในกลุ่มฟลูออโรโพลิเมอร์ไม่รวมอยู่ในรายการทดสอบ เนื่องจากไม่ได้ผ่านการทดสอบ ท่านสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของ วัสดุของเราได้ที่นี่
วัสดุ iglidur JPF ที่ปราศจาก PTFE ของเรา ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์แห่งปี 2025 จาก นิตยสาร Kunststoff Magazin ในหมวดวัสดุ
หมายเหตุ: การมีอยู่ของร่องรอยของสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์ไม่สามารถตัดออกได้ เนื่องจาก igus ไม่สามารถควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุดังกล่าวข้างต้นได้ เราจึงไม่มีการรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลนี้

เรามีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบในระดับที่สูง ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดตั้งแผนกพัฒนาวัสดุเป็นของตนเอง พร้อมทั้งมีแผนกคอมพาวนด์วัตถุดิบภายในองค์กร ศูนย์เทคนิคสำหรับการทดสอบวิศวกรรมกระบวนการผลิต รวมถึงห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยและครอบคลุม ทั้งในส่วนของวัสดุและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จากจุดนี้ เราได้พัฒนาสารทดแทน PTFE และ PFAS ที่ราคาไม่สูง และไม่มีส่วนผสมที่อาจถูกแบนในอนาคต เราได้ทดสอบสารทดแทนเหล่านี้ในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราภายใต้สภาวะจริง สำหรับองค์ประกอบวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไป และผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อข้อกำหนดของวัสดุ
ผลลัพธ์ที่ได้คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนในตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเดิมที่ประกอบด้วย PTFE แล้ว วัสดุที่มี PTFE ทดแทนจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดในแง่ของแรงเสียดทานและการสึกหรอ อัตราการสึกหรอที่ดีอยู่แล้วนั้นลดลงเนื่องจากการพัฒนาวัสดุทดแทน PTFE ใหม่ โดยลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 60%. ด้วยสูตรผสมที่ออกแบบมาอย่างดี คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ความเสถียรต่ออุณหภูมิ ความแข็งแรง และการหดตัว ยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยการคิดค้นสูตรวัสดุใหม่ การทดสอบอย่างเข้มข้น และการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น วันนี้เราพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และวัสดุที่หลากหลาย ซึ่งปราศจากสาร PTFE และผ่านการทดสอบว่าไม่มีสาร PFAS เพื่อคุณโดยเฉพาะ
ความคืบหน้าของ igus ในการจัดการประเด็นสาร PFAS และ PTFE อยู่ในระดับใด?
Magnus Orth: "เรามุ่งมั่นพัฒนาวัสดุไร้สาร PTFE เพื่อทดแทนสินค้ากลุ่มยอดนิยมเดิมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายหลักของเราในขณะนี้ คือการต่อยอดวัสดุบูชพลาสติกวิศวกรรมยอดนิยมทั้ง 5 ชนิด ให้มีรุ่นทางเลือกที่ปราศจากสารเติมแต่งกลุ่มฟลูออรีน เป้าหมายของเราคือการพัฒนาวัสดุรุ่นไร้สาร PTFE ให้มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่เทียบเท่า หรือดีเยี่ยมยิ่งกว่าวัสดุต้นแบบเดิมที่มีส่วนผสมของ PTFE ในปี 2024 เราได้นำเสนอวัสดุ iglidur JPF และ iglidur WPF แล้ว นี่คือวัสดุรุ่นไร้สาร PTFE ของ iglidur J รุ่นยอดนิยมที่ใช้งานได้เอนกประสงค์ และ iglidur W300 รุ่นที่ถูกออกแบบมาให้เน้นความอึด ทนทานต่อการสึกหรอ และรับน้ำหนักได้มากขึ้น นอกจากสูตรวัสดุใหม่สำหรับ iglidur F ที่ปราศจาก PTFE แล้ว เรายังมีความยินดีที่จะประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ ให้ทันเวลาสำหรับงาน Hannover Messe 2025 นี้ เราได้พัฒนาวัสดุรุ่นที่ขายดีที่สุดอย่าง iglidur G ให้ปราศจาก PTFE สำเร็จแล้ว รวมถึง iglidur X เกรดทนความร้อนสูง เราก็มีรุ่นทางเลือกแบบ PTFE-free พร้อมให้บริการแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังขอนำเสนอวัสดุรุ่น iglidur HPF ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับการใช้งานในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับของเหลวโดยเฉพาะ"
โจทย์ที่ท้าทายที่สุดในการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อพัฒนาวัสดุรุ่นนี้คืออะไร?
Magnus Orth: "นับเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะกับวัสดุมาตรฐานอย่าง iglidur ที่เราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า รุ่นไร้สาร PTFE สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ต่างจากรุ่นต้นแบบที่ทุกคนไว้วางใจ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ถูกนำไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ประกอบกับการออกแบบตลับลูกปืนพลาสติกที่แม่นยำนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาประสบการณ์และข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ยากต่อการคำนวณด้วยทฤษฎีหรือโปรแกรมจำลองเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เราต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมหาศาลในการทดสอบจริง ห้องปฏิบัติการสวมใส่ที่พร้อมสรรพและประสบการณ์ของเราช่วยให้เราทำสิ่งนี้ได้ เมื่อพูดถึงงานตลับลูกปืนที่ต้องทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง สาร PTFE คือวัสดุที่แสดงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างไร้คู่แข่ง การเฟ้นหาวัสดุที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคใกล้เคียงกันนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สำเร็จได้ ถึงอย่างนั้น เราก็สามารถบรรลุความสำเร็จนี้ได้ในที่สุด"
กลุ่มผู้ใช้งานหรือภาคอุตสาหกรรมใดบ้าง ที่จะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษจากการเปลี่ยนมาใช้ตลับลูกปืนพลาสติกวัสดุไร้สาร PTFE รุ่นใหม่นี้?
แมกนัส ออร์ธ: "ขอบเขตนั้นกว้างมาก ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ประกอบด้วย PTFE หรือแม้แต่ PFAS นอกเหนือจากลักษณะเหล่านี้แล้ว ความต้านทานต่อสารทำความสะอาดที่กัดกร่อนและอุณหภูมิสูงยังมีความสำคัญในการแปรรูปอาหารอีกด้วย ในภาคยานยนต์ แรงกดดันด้านราคามีสูงเป็นพิเศษ ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ มักมีผลต่อสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ด้วยวัสดุตลับลูกปืนแบบเรียบเกือบ 30 ชนิดที่ปราศจาก PTFE และวัสดุอีกกว่า 40 ชนิดที่เราสามารถแยก PFAS ที่ถือว่ามีความสำคัญจำนวน 100 ชนิดออกไปได้แล้ว เราจึงสามารถนำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย"
PFAS คืออะไรกัน และทำไมจึงเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมและภาคผู้บริโภคมากขนาดนี้? เหตุใดจึงมีการห้ามทั่วทั้งสหภาพยุโรปที่กำลังจะเกิดขึ้น และบริษัทต่างๆ จะทำอะไรได้บ้างในตอนนี้
เอกสารไวท์เปเปอร์ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้และแสดงให้เห็นว่า igus ในฐานะผู้แปรรูปพลาสติก สามารถตอบโต้ข้อจำกัดที่วางแผนไว้ตั้งแต่ระยะแรกได้อย่างไร และเสนอทางเลือกและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบสำหรับ PFAS ให้กับลูกค้า

Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) เป็นกลุ่มสารเคมีใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจำนวนมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น กันน้ำ จารบบี และสิ่งสกปรก สารนี้สามารถเป็นก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง และส่วนใหญ่ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนและฟลูออรีน นอกเหนือจากนี้ โมเลกุลของ PFAS ยังมีโครงสร้างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งหมายความว่าสามารถมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันได้หลากหลาย เนื่องจากเป็นกลุ่มของสาร PFAS ที่รวมสารประกอบต่างๆ มากมาย: ตามฐานข้อมูล OECD มากกว่า 4,700 ตาม EPA มากกว่า 9,000 และตามคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมากกว่า 10,000 สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ค่าที่ชัดเจนหรือคงที่ แต่เป็นเพียงค่าประมาณการส่วนใหญ่ PFAS แบ่งแยกระหว่างสารที่ไม่ใช่พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ ซึ่งจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มสารอื่นๆ ต่อไป:

สหภาพยุโรป: การใช้ PFOS ถูกห้ามใช้โดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 2006 และการใช้ PFOA ถูกห้ามใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 - คุณสามารถดูการยืนยันของเราได้ที่นี่ ECHA มีแผนจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแถลงการณ์เรื่อง PFAS ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026 (ECHA/NR/25/28) สำนักงานเคมีภัณฑ์แห่งยุโรป (ECHA) เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแถลงการณ์ของคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคม (SEAC) เกี่ยวกับข้อเสนอการจำกัดการใช้สารกลุ่ม PFAS ทั่วทั้งสหภาพยุโรป ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมของคณะกรรมการในเดือนมีนาคม 2026 นี้ ร่างความเห็นของคณะกรรมการ SEAC เกี่ยวกับข้อเสนอการจำกัดการใช้สารกลุ่ม PFAS จะครอบคลุมถึงการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม รวมถึงการพิจารณาถึงความพร้อมของสารทดแทนและเทคโนโลยีทางเลือกใหม่ๆ คณะกรรมการ SEAC มีแผนที่จะรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าวในการประชุม ซึ่งกำหนดการเบื้องต้นจะจัดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม 2026 นี้ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจะเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอแนะและให้ข้อมูลย้อนกลับได้ภายในระยะเวลา 60 วัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PFAS สามารถดูได้ที่ ECHA คลิกที่นี่
สหรัฐอเมริกา: สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) ได้ออกกฎขั้นสุดท้ายเพิ่มสาร PFAS อีก 5 ชนิด เข้าไปในรายชื่อสาร PFAS ที่มีอยู่กว่า 170 ชนิด ข้อมูลเหล่านี้จะต้องได้รับการรายงานในบัญชีปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (TRI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงรายงานการใช้สารเคมีได้ Fluoropolymers ไม่รวมอยู่ในรายการ TRI คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PFAS ได้โดยตรงจาก EPA คลิกที่นี่
*ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบหาสารในกลุ่ม PFAS จำนวน 96 ชนิดที่จัดว่ามีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามวิธีการทดสอบ SQP M1227 (LC-MS/MS และ GC-MS) โดยผลการทดสอบยืนยันว่าไม่พบสารดังกล่าวในปริมาณที่เกิน >ร้อยละ 0.1 โดยมวล ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงสารในกลุ่มฟลูออโรพอลิเมอร์ (Fluoropolymers) ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของการทดสอบนี้