อุปกรณ์เสริมทางเทคนิคสำหรับโมดูลเชิงเส้น drylin ® และแกนเชิงเส้น

สำหรับการเคลื่อนไหวแบบแมนนวลและแบบไฟฟ้า

องค์ประกอบการควบคุม

ตัวบอกตำแหน่งแบบอนาล็อกพร้อมตัวนับสำหรับแสดงตำแหน่ง.

ตัวระบุตำแหน่งแบบอะนาล็อก

  • ตัวบ่งชี้แบบอนาล็อกทำด้วยพลาสติก
  • ตัวนับมีให้เลือก 3 ถึง 5 หลัก
  • รวมถึงปลอกลดขนาดที่เหมาะสม
  • สามารถใช้ร่วมกับแคลมป์มือได้
ตัวบอกตำแหน่งดิจิทัลสำหรับรางนำทาง พร้อมจอแสดงผลและปุ่มหมุน.

ตัวระบุตำแหน่งแบบดิจิตอล

  • จอแสดงผลแบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
  • จอแสดงผล LCD 5 หลัก
  • อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูง
  • การวางแนวการแสดงผลแบบมาตรฐานหรือผ่าน 180°
แคลมป์สปินเดิล drylin พร้อมคันโยกสำหรับล็อกสปินเดิล.

หน้าแปลนยึดเพลา

  • สำหรับติดเข้ากับตัวระบุตำแหน่ง
  • ยึดสกรูนำไว้เพื่อป้องกันการหมุนโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • สำหรับสกรูลีดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ
มือหมุนสำหรับโมดูลเชิงเส้นและแกนเชิงเส้น.

พวงมาลัย

  • ปุ่มหมุน: มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยที่สมบูรณ์
  • มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่แตกต่างกันให้เลือก
  • มีด้ามจับให้เลือกหลายแบบ
ชุดขับมุมในสามตำแหน่งบนขายึด.

ไดรฟ์เชิงมุมที่มีความยืดหยุ่น

  • ปรับได้หลายทิศทาง - หมุนได้ 360°
  • แรงบิดสูงสุดในการขับเคลื่อน 3Nm
  • การยึดโดยใช้สกรูเซ็ต
  • เพลาส่งออก Ø 12มม. h7
ชุดขับมุมพร้อมเพลาและการเชื่อมต่อหน้าแปลน.

ไดรฟ์เชิงมุมสองด้าน

  • สำหรับการส่งสัญญาณแบบหมุน 90°
  • การกำหนดค่าด้วยการจับยึดสกรูลีด ตัวระบุตำแหน่ง และพวงมาลัยเป็นไปได้
  • มีจำหน่ายแบบ Heavy Duty
ชุดขับมุมพร้อมมือหมุนสำหรับปรับด้วยมือ

ระบบขับเคลื่อนแบบมุม เป็นไปตามมาตรฐาน FDA

  • แรงบิดสูงสุดในการขับเคลื่อน 3Nm
  • ชิ้นส่วนเดี่ยวทำจากสแตนเลส
  • ทำความสะอาดง่าย
  • เข้ากันได้กับ SHTC-20-EWM-HYD
Flexwellen พร้อมข้อต่อเพลาและการเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนขับเคลื่อน.

เพลาอ่อน

  • ความยาว: 300มม., 500มม. และ 1,000มม.
  • แกนอ่อน : เหล็กขัดเงา
  • การติดตั้งแบบยืดหยุ่น
  • ประหยัดพื้นที่
หน้าแปลนมอเตอร์พร้อมแผ่นเชื่อมต่อสำหรับชุดขับเคลื่อน.

อุปกรณ์ต่อมอเตอร์

  • ทุกอย่างสำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์
  • ชุดอะแดปเตอร์
  • หน้าแปลนมอเตอร์
  • ข้อต่อ
สไลด์เชิงเส้น drylin HSQ พร้อมสกรูเกลียวและชุดขับเคลื่อน.

ชุดยกหมุน HSQ

  • สี่เหลี่ยมกลวงแบบมีฟัน ชุบอะโนไดซ์แข็ง และทนทานต่อการกัดกร่อน
  • การออกแบบแบบโมดูลาร์
  • ไดรฟ์: มอเตอร์สเต็ปเปอร์ NEMA11
ชุดขับหุ่นยนต์พอร์ทัลพร้อมมอเตอร์ เพลา และบล็อกตลับลูกปืนบนแกนเชิงเส้น

ไดรฟ์พอร์ทัล

  • ประหยัดพื้นที่
  • การติดตั้งหุ่นยนต์เชิงเส้นแบบกะทัดรัด
  • สำหรับกล่องเกียร์และมอเตอร์สเต็ปเปอร์และ EC/BLDC
  • ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยตัวเข้ารหัสและเบรก
ลิมิตสวิตช์ที่มีการเชื่อมต่อ 3 แบบสำหรับระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม.

สวิตซ์อ้างอิงจำกัด

  • คุ้มค่าคุ้มราคา
  • น้ำหนักเบา
  • ระดับการป้องกัน IP50
  • ติดต่อเปลี่ยนแปลง
SAW พร้อมมอเตอร์และคัปปลิ้งสำหรับแกนเชิงเส้น.

ชุดอะแดปเตอร์สำหรับเซอร์โวมอเตอร์

  • การใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว
  • รวมข้อต่อหน้าแปลนมอเตอร์และสกรูยึด
  • เหมาะสำหรับผู้ผลิตทั่วไปหลายราย

อุปกรณ์ติดตั้งและยึด

แผ่นยึดโลหะที่มีรูเจาะหลายรู

ชุดอะแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งหุ่นยนต์เชิงเส้น

  • การตั้งค่าหุ่นยนต์เชิงเส้นหลายแกนที่ง่ายและรวดเร็ว
  • สำหรับแกนสกรูลีดและแกนสายพานฟัน
  • การเตรียมการประกอบโซ่พลังงาน
  • การติดตั้งแกน y บนแกน x 2 แกน
แผ่นอะแดปเตอร์พลาสติกพร้อมรูหลายรู.

แผ่นอะแดปเตอร์

  • แผ่นอะแดปเตอร์สำหรับการปรับตำแหน่ง
    ด้วยมือและแคลมป์แบบใช้มือ
  • เหมาะสำหรับโมดูลเชิงเส้น drylin ® ของซีรีส์ SLW, SHT SHTP
ชิ้นส่วนหนีบโลหะสำหรับรางนำ drylin.

แคลมป์

  • การติดตั้งที่ปลอดภัย
  • ปรับได้เต็มที่
  • สำหรับโมดูลเชิงเส้น drylin ® SAW และแกนสายพานฟัน ZLW และโปรไฟล์สูง WSX
น็อตร่องโลหะสามชิ้นพร้อมเกลียว.

น็อตร่อง

  • ปรับได้เต็มที่
  • เหมาะสำหรับสวิตช์จำกัดและอ้างอิง drylin ®
  • เหมาะสำหรับ T-slots ของ drylin ® WSX โปรไฟล์สูง
  • การยึดที่ปลอดภัยและการติดตั้งเพิ่มเติม
สเปเซอร์ drylin แบบโลหะสำหรับการติดตั้งและเว้นระยะ.

สเปเซอร์

  • ชุดอะแดปเตอร์ประกอบด้วยสเปเซอร์สองตัวสำหรับการเชื่อมต่อโมดูลเชิงเส้น
  • วัสดุ:อลูมิเนียม
  • ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับสวิตช์ระยะใกล้
  • สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
ขายึดติดตั้ง drylin โลหะพร้อมรูเจาะ.

ขายึด

  • มีจำหน่ายสำหรับ drylin ® WSX / SAW(C) / ZLW
    ขนาด 0630/1040/1080/1660
  • วัสดุ: อลูมิเนียมอโนไดซ์
  • หลายตำแหน่ง
  • ติดตั้งรวดเร็วโดยไม่ต้องเจาะ
ชุดมุมยึดพร้อมขายึดโลหะสองชิ้น.

ชุดมุม

  • ขนาดการติดตั้งที่แตกต่างกัน
  • สามารถใช้ร่วมกับโมดูลเชิงเส้นของซีรีส์ SHT, SHTC, SHTS ในขนาดการติดตั้ง 12 และ 20
  • วัสดุ: สแตนเลส
แผ่นยึดอะลูมิเนียมมีรูสำหรับการเชื่อมต่อเชิงเส้น.

แผ่นร่อง T

  • อลูมิเนียมอโนไดซ์
  • ตัวเลือกการแก้ไขที่หลากหลาย
  • สำหรับโครงสร้างหุ่นยนต์เชิงเส้น XY
  • น็อตร่อง drylin ที่เข้ากัน
คัปปลิงแบบกรงเล็บโลหะ มีร่องและเครื่องหมายสีชมพู.

ข้อต่อขากรรไกร

  • เชื่อมต่อพินไดรฟ์ของแกนกับมอเตอร์
  • 20 รุ่นจากสต๊อก
  • การลดการสั่นสะเทือนและการเสียบปลั๊กได้

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา