โต๊ะ drylin ® SHT และ SHT-PL XY

มีความแม่นยำสูง มีความเสถียรต่อแรงบิดสูง

  • การจัดตำแหน่งที่แม่นยำด้วยการผลิต CNC
  • นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายในรูปแบบพรีโหลด (PL) พร้อมระบบพรีเทนชัน
  • ปราศจากการหล่อลื่น 100% และสมบูรณ์แบบ
  • ปราศจากการกัดกร่อน
  • ด้วยด้ายสี่เหลี่ยมคางหมูหรือด้ายแห้งแบบชัน
  • สามารถติดตั้งยูนิตด้านบนโดยจัดตำแหน่งให้ชิดขวาหรือซ้ายได้
  • อุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่าย (พวงมาลัย, ตัวบอกตำแหน่ง...)

การบริการสินค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลเชิงเทคนิค

ขอใบเสนอราคา

ตัวกำหนดค่าออนไลน์ฟรี

ขนาดของตาราง SHT-XY XY

SHT-XY-08-AWM

  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 150 มม.
  • ความยาวสไลด์: 65 มม.
  • วัสดุเพลา: อลูมิเนียม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 8 มม.

SHT-XY-12-AWM

  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 350 มม.
  • ความยาวแคร่: 85 มม.
  • วัสดุเพลา: อลูมิเนียม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 12 มม.

พร้อมสปริงพรีโหลด - รุ่น PL

SHT-XY-12-AWM-พลา

  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 350 มม.
  • ความยาวสไลด์: 85 มม.
  • วัสดุเพลา: อลูมิเนียม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 12 มม.
  • ด้วยความเสแสร้ง

SHT-XY-20-EWM-พลา

  • ความยาวช่วงชักสูงสุด: 500 มม.
  • ความยาวสไลด์: 130 มม.
  • วัสดุเพลา: สแตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา : 20 มม.
  • ด้วยความเสแสร้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขชิ้นส่วนเอ, -0,3 [mm]H [mm]อี1, ±0,15 [mm]อี2, ±0,15 [mm]ความยาวพื้นฐาน lx [mm]ความยาวพื้นฐาน [mm]R [mm]f [mm]ลิตร, ±0.1 [mm]ขอบคุณ [mm]ทีเอส [mm]tgเคที [mm]
SHT-XY-12 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-08 654252569696321.515.5105.5M67
SHT-XY-12-พลา 8556707314514542230116.6M86.4
SHT-XY-20-EWM-PL 1308610811520220272236159M108.6
หมายเลขชิ้นส่วนsgง [mm]Tล1 [mm]d1<br /> Standard<br />d1<br /> Alternative<br />l2 [mm]มาตรฐาน d2d2<br /> Alternative <br />ฮา1 [mm]ฮา2 [mm]ว. ฮา2-ฮา1 [mm]
SHT-XY-12 M612TR10x2 17TR10x2 6 ชม. 9 น.176 ชม. 9 น.183820
SHT-XY-08 M58TR6x2/TR6.35x2.54 15.5TR6x2/TR6.35x2.54 5155132916
SHT-XY-12-พลา M612TR10x2 17TR10x2 6 ชม. 9 น.176 ชม. 9 น.183820
SHT-XY-20-EWM-PL M820TR18x4 26TR18x4-2612.00 น.236340
แบบร่างเทคนิค SHT-XY พร้อมมิติระยะชักและพื้นที่ติดตั้ง.

ข้อมูลการประกอบ

ตัวเลือกทางเทคนิคสำหรับซีรีย์ SHT

ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า: มอเตอร์ไฟฟ้าจาก igus

สเต็ปเปอร์มอเตอร์สำหรับสไลเดอร์ drylin พร้อมขั้วต่อแบบเสียบ.

วัสดุที่ใช้ทำลูกปืน

วัสดุแบริ่งเลื่อน drylin สี่ชิ้นคนละสีในรูปทรงกระบอก.

การออกแบบสกรูลีด

แท่งเกลียวสามชิ้นจาก gewindematerial สำหรับ drylin.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา