ระบบรางกระดูกงู C6 สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม

ความเหมาะสมสูงสุดของห้องสะอาด แทบไม่มีรอยขีดข่วนและมีความแข็งแรงสูง

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

[NEW] แผ่นแบ่งช่องพร้อมตัวลดแรงดึงสายไฟภายในรางกระดูกงู C6.29, C6.38 และ C6.22

  • การบรรเทาความเครียดดำเนินการในตัวยึด ไม่ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งเพิ่มเติม
  • ติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องใช้สกรู
  • ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ igus
  • ความยั่งยืนอันเป็นผลมาจากอายุการใช้งานของสายเคเบิลที่ยาวนานขึ้นเป็นวิธีหนึ่งในการประหยัดทรัพยากรในทางปฏิบัติ
ตัวแยก strain relief C6 สามแบบ พร้อม C6.22, C6.29 และ C6.38.

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน


การทดสอบในห้องปฏิบัติการ igus

รางกระดูกงู e-skin เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ห้องคลีนรูมอื่น ๆ?

ท่อลูกฟูก e-skin SKท่อลูกฟูก e-skin SKSe-skin SKY ท่อลูกฟูกe-skin flat & CFCLEANรางกระดูกงู <br />E6/E6.1
Class 1 ตามมาตราฐาน EN ISO 14644-1✔✔✔✔✔
การออกแบบโมดูลาร์ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤
ส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระ✔✔✔✔✔
เติมด่วน เปิดได้⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
ส่งมอบสินค้ารวดเร็ว⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
บำรุงรักษาได้ง่าย⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
พร้อมจัดส่งจากคลังสินค้า✔✔✔✔✔
ย่อได้✔✔✔✔✔
ขยายได้XXX✔✔
เพิ่มความสามารถในการผลิต⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ✔✔✔✔✔
Cost-effective⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีฐานรองรับ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
สำหรับการเคลื่อนที่มาก⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
ประหยัดพื้นที่⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
รับน้ำหนักได้⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
รับประกัน 36 เดือน✔✔✔✔✔
ประหยัดทรัพยากร✔✔✔✔✔
ครบทุกอย่างจากที่เดียว (รางกระดูกงู, สายไฟ, คอนเนคเตอร์)✔✔✔✔✔
หรือคุณสามารถสั่งซื้อแบบแยกส่วนได้✔✔✔✔✔
การทำงานที่เงียบและราบรื่น⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานออนไลน์XXXX✔
ออกแบบโครงสร้างภายในทางออนไลน์✔✔✔X✔
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่าย การตัดกระจก อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ AOIการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่าย การตัดกระจก อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ AOIการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม 3C เครื่องจ่าย การตัดกระจก อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ AOIการผลิตไฟฟ้า<br /> อุตสาหกรรม 3C<br /> พันธะ<br /> เครื่องจ่าย<br /> อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์<br /> การผลิต FPD<br /> เทคโนโลยีทางการแพทย์<br /> ไมโครอิเล็กทรอนิกส์<br /> AOIการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การผลิต FPD ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์แผง บรรจุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์
สั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อตอนนี้สั่งซื้อตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

โซ่พาเคเบิลสำหรับคลีนรูมพร้อมสายเคเบิลที่จัดแนวในสภาพแวดล้อมการผลิตที่สะอาด.

รางกระดูกงูห้องคลีนรูมเพิ่มเติม

ห้องคลีนรูม

ห้องทดสอบของ igus สำหรับเทคโนโลยีคลีนรูมพร้อมคนยืนหน้าเครื่องทดสอบ.

ห้องปฏิบัติการทดสอบห้องคลีนรูม

คุณอาจจะสนใจใน

igus e-chain พร้อมสายเคเบิลหลายแกนและข้อต่อที่เปิดอยู่.

ร้านรางกระดูกงู energy chain

e-Chains และตัวกำหนดค่าสำหรับระบบนำพลังงานพร้อมต่อใช้งานทางออนไลน์.

ออกแบบรางกระดูกงู

รางกระดูกงู igus เป็นสัญลักษณ์การรีไซเคิลพร้อมข้อความ “the chainge”.

การรีไซเคิลห่วงโซ่พลังงาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา