เปลี่ยนภาษา :

การชดเชยความผิดพลาดแบบขนาน
หน่วยปรับระดับของ igus สำหรับการใช้งานแบบเลื่อนด้วย energy chain E2/000 และ E4.1 ขนาดเล็ก ปลายที่เคลื่อนที่ได้แบบลอยช่วยให้เกิดความสมดุลและการเคลื่อนที่ของ energy chain ในรางนำทางโดยไม่มีแรงในกรณีที่แขนพาหะมีการจัดตำแหน่งด้านข้างที่ไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานโดยรวมของการใช้งานของคุณ
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และราคาไม่แพง
รองรับ ระบบตรวจสอบสภาพ i.Sense
"ปลายลอยเคลื่อนที่" พื้นฐานสามารถใช้กับชุดโซ่ต่อไปนี้: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
ระยะทางเดินทางสูงสุด: 100m
อัตราเร่งสูงสุด: สูงสุด 50m = 2 m/s2 | 50-100m = 1 m/s2
พารามิเตอร์ที่อนุญาตสำหรับการเดินทาง (สูงสุด) 0-50 ม.
ชุด
โหลดเพิ่มเติมสูงสุด [kg/m]
การเดินทาง [m]
ก [m/s²]
2500
1
0-50
2
2700
2
0-50
2
3500
3
0-50
2
E4.28
1,5
0-50
2
E4.32
2,5
0-50
2
E4.42
6
0-50
2
พารามิเตอร์ที่อนุญาตสำหรับการเดินทาง (สูงสุด) 50-100 ม.
ชุด
โหลดเพิ่มเติมสูงสุด [kg/m]
การเดินทาง [m]
ก [m/s²]
2500
1
50-100
1
2700
2
50-100
1
3500
3
50-100
1
E4.28
1,5
50-100
1
E4.32
2,5
50-100
1
E4.42
6
50-100
1

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr