สำหรับท่อขนาดใหญ่ - มีความหลากหลายมากขึ้น

พื้นที่ภายในที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อการนำท่อที่นุ่มนวล

  • เหมาะสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด 80 มม.
  • สามารถเปิดได้ทั้งรัศมีด้านในและด้านนอก และสามารถหมุนเปิดได้
  • การแยกภายในแบบโมดูลาร์ที่ตรงกันเพื่อการแบ่งส่วนภายในที่เหมาะสมที่สุด หมายเลขชิ้นส่วน 25/41.1 (ไม่ใช่สำหรับซีรีส์ 2450)
  • การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสายเคเบิลของคานขยายและการแยกภายใน
  • แรงยึดสูงของคานขวางขยาย
รางกระดูกงู E2.00 จัดวางในแนวตั้ง.
ภาพวาดทางเทคนิคของชิ้นส่วน igus พร้อมภาพสองมุมและขนาด.
ภาพวาดทางเทคนิคของชิ้นส่วน igus พร้อมภาพสองมุมและขนาด.
โซ่ลากสายสำหรับป้องกันสายเคเบิลในรางนำเครื่องจักรที่เคลื่อนที่.

โซ่อีพร้อมคานต่อขยาย ซีรีส์ 2400

หมายเลขสั่งซื้อโบว์โซ่ รัศมีการโค้งงอ R [mm]ความสูงภายในสูง [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

โซ่โบว์ซีรีส์ 2450

หมายเลขสั่งซื้อโบว์โซ่ รัศมีการโค้งงอ R [mm]ความสูงภายในสูง [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

โซ่โบว์ ซีรี่ย์ 2500

หมายเลขสั่งซื้อโบว์โซ่ รัศมีการโค้งงอ R [mm]ความสูงภายในสูง [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา