e-spool ® ตัวเลือกมาตรฐานและ HD

e-spool ® ตัวเลือกมาตรฐานและ HD
  • แหล่งจ่ายพลังงานแบบแปรผัน - การนำทางของสื่อทั้งหมดในระบบเดียว
  • การใช้งานที่หลากหลาย - สามารถจ่ายพลังงานได้ทุกทิศทาง
  • ประหยัดต้นทุน - twisterband ช่วยให้สามารถหมุนได้
  • ประหยัดพื้นที่ - energy chain ม้วนขึ้นในตำแหน่งเริ่มต้น เส้นทางยังคงว่าง
  • ไม่มีแรงดึงต่อสายเคเบิล
  • สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนสายเคเบิลในภายหลังได้
  • รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ iF 2013

ข้อมูลทางเทคนิค

ความเร็ว v สูงสุด 1 เมตร/วินาที
ความเร่ง ก สูงสุด 1ม/วินาที²
ความเร็วด้านข้าง สูงสุด 1 เมตร/วินาที
ความเร่งด้านข้างสูงสุด 1 เมตร/วินาที2 (รัศมี) / 0.25 ม./วินาที2 (แกน)
ช่วงอุณหภูมิ0 - 70°C / ตัวเลือก HD: 0 - 80°C
เติมน้ำหนักแนวตั้งสูงสุด 1กก./ตร.ม.

e-spool Standard - รุ่นที่มี twisterbandหนึ่งแถบ

หมายเลขชิ้นส่วน ความยาว [mm]น้ำหนัก [kg]
สป1.400.4000.01.ล.0 400013.5
สป1.400.4000.01.ร.0 400013.5
สป1.600.4000.03.ร.0 400033
สป1.700.7000.03.ร.0 400038
สป1.850.14000.03.R.0 400048
สพ1.600.4000.03.ล.0 400033
สป1.700.7000.03.ล.0 400038
สป1.850.14000.03.ล.0 400048

e-spool ® Standard - รุ่นที่มีสายพานบิดสองเส้น

หมายเลขชิ้นส่วน ความยาว [mm]น้ำหนัก [kg]
สพ2.600.4000.03.ร.0 400040
สป2.700.7000.03.ร.0 7,000 45
สป2.850.14000.03.ร.0 14000 55
สพ2.600.4000.03.ล.0400040
สป2.700.7000.03.ล.07,00045
สพ2.850.14000.03.ล.0 14000 55

e-spool HD - รุ่นที่มี twisterband1 เส้น

หมายเลขชิ้นส่วน ความยาว [mm]น้ำหนัก [kg]
สพท.400.4000.01.ล.0400017.2
สพช.400.4000.01.ร.04000 17.2
สพท.1.600.4000.03.ล.0400052
สพท.1.850.14000.03.L.0 1400067
สพท.1.600.4000.03.ร.0 400052
สพท.1.700.7000.03.R.0 7,00056.5
สพช.1.850.14000.03.R.0 1400067
สปสช.1.1200.21000.01.02100052

e-spool ® HD - รุ่นที่มีสายพานทวิสเตอร์สองเส้น

หมายเลขชิ้นส่วน ความยาว [mm]น้ำหนัก [kg]
สพท.2.600.4000.03.L.0 400059
สพท.2.700.7000.03.ล.0 7,00064
สพท.2.850.14000.03.L.0 14000 74
สพท.2.600.4000.03.R.0 400059
สพท.2.700.7000.03.ร.0 7,00064
สพช.850.14000.03.R.0 1400074

กฎการเติมสำหรับ e-spool

คำแนะนำในการประกอบ

คำแนะนำในการประกอบรางกระดูกงู e-spool

เอกสารประกอบ - คำแนะนำในการประกอบ

เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ

เครื่องเป่าลมเคลื่อนที่

ระบบม้วนด้ายด้วย e-spool

แอปพลิเคชัน e-spool

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา