guidefast

แหล่งจ่ายพลังงานประหยัดสำหรับคานเครนและเครนในร่ม

รางนำทางพร้อมเครื่องหมายหลายตำแหน่งสำหรับตำแหน่งและจุดหยุด.
  1. การยึดที่รวดเร็วและง่ายดายโดยใช้รางยึด
  2. เหล็กช่องเดี่ยว ยาวมาตรฐาน 2 ม.
  3. ทนทานต่อการสึกกร่อน: แถบเลื่อนสำหรับยึดตรงกลาง
  4. ข้อต่อรางน้ำเชื่อมต่อด้วยคลิป จึงไม่มีขอบเฉือน
  5. Clever: ขาตั้ง 2 เวอร์ชันพร้อมตัวลดแรงเครียดในตัว
  • ประหยัดเวลาการประกอบสูงสุดถึง 80% เมื่อเทียบกับระบบไกด์ธรรมดา
  • เหมาะกับคานเครนมาตรฐานเกือบทุกประเภท
  • ตัวยึด 2 รุ่นพร้อมตัวลดแรงเครียดในตัว สำหรับการติดตั้งสายเคเบิลบนคานเครนแบบถาวร ความคลาดเคลื่อนแนวตั้งของตัวยึด ± 5 มม.
  • สำหรับความยาวถาดมาตรฐาน 2.0 ม. - มีหรือไม่มีแถบเลื่อน
  • สามารถใช้งานได้กับการติดตั้งด้านข้างทุกประเภท ไม่ใช่แค่กับเครนเท่านั้น
  • ติดตั้งง่ายด้วยรูปแบบการเจาะสำเร็จรูปของตัวยึดโซ่อี
  • วัสดุมาตรฐาน: เหล็กชุบสังกะสี มีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลส วัสดุ AISI 304 (AISI 304) หรือเคลือบผงสีดำ
  • ค่าการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN EN 61537: มาตรฐานพร้อมขั้วต่อพิเศษ
  • ผ่านการทดสอบระยะยาว: การสั่นสะเทือน สภาพแวดล้อม ความแข็งแกร่ง
รางนำพร้อมมิติและขนาดติดตั้งสำหรับโซ่พลังงาน.
รางนำพร้อมมิติและขนาดติดตั้งสำหรับโซ่พลังงาน.

รางนำเชิงเส้นของ igus พร้อมส่วนที่ทำเครื่องหมายและจุดติดตั้ง.
รางนำทางโลหะพร้อมขอบด้านข้างและรูยึดติดตั้ง.
  • ความยาวมาตรฐาน : 2,000มม.
  • วัสดุมาตรฐาน: เหล็กชุบสังกะสี
  • แต่ละองค์ประกอบมีช่องเปิดสำหรับเข้าสายเคเบิล
  • เวอร์ชันที่มีแถบเลื่อนติดตั้งไว้ก็มีจำหน่ายเช่นกัน
  • หมายเลขชิ้นส่วนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด - โปรดดูตารางด้านล่าง
หมายเลขชิ้นส่วนสำหรับ e-chainมีหรือไม่มีแถบเลื่อนความกว้างด้านใน รางน้ำ BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 ไม่มีแถบเลื่อน 42.56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0ไม่มีแถบเลื่อน 67.561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 ไม่มีแถบเลื่อน 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 ไม่มีแถบเลื่อน 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 ไม่มีแถบเลื่อน 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 ไม่มีแถบเลื่อน 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 ไม่มีแถบเลื่อน 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 ไม่มีแถบเลื่อน 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 ไม่มีแถบเลื่อน 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 ไม่มีแถบเลื่อน 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 42.56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 67.5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 พร้อมแถบเลื่อน 120105158.5

ระบบแขนและรางนำทางพร้อมมิติและจุดยึดในภาพแยกชิ้นส่วน.
ตัวยึดซีดีถูกใส่เข้ากับขายึด Guidefast สีดำ
  • มาพร้อมขั้วต่อและสกรู
  • บล็อกเทอร์มินัลที่มีค่าการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN EN 61537: มาตรฐาน
  • ตัวเลือกการยึดสายเคเบิลแบบคงที่มีน้อยกว่า จึงประหยัดพื้นที่มากกว่ารุ่นยาว
  • ระยะห่างการรองรับมาตรฐาน: 1 ตัวต่อเมตร
หมายเลขชิ้นส่วน
GF9.2.12 guidefast, เวอร์ชันสั้นของตัวจับยึด - บล็อกยึดมาตรฐาน
GF9.2.12.ซีดี guidefast, เวอร์ชันสั้นของตัวจับยึด - บล็อกยึดที่มีการนำไฟฟ้า
ตัวยึด Guidefast-2 พร้อมลูกศรแสดงการปรับแนวตั้งและแนวนอน.
รางนำเชิงเส้นพร้อมโปรไฟล์และชิ้นส่วนยึดแสดงในเวอร์ชัน 1.
ขายึด igus สำหรับระบบ Guidefast รุ่นยาวพร้อมช่องติดตั้ง.
  • มาพร้อมขั้วต่อและสกรู
  • บล็อกเทอร์มินัลที่มีค่าการนำไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN EN 61537: มาตรฐาน
  • ตัวเลือกการยึดพิเศษมากมายสำหรับสายเคเบิลที่ติดตั้งถาวร
  • ระยะห่างการรองรับมาตรฐาน: 1 ตัวต่อเมตร
หมายเลขชิ้นส่วน
GF9.2.11guidefast ด้ามจับยาว - บล็อคหนีบมาตรฐาน
GF9.2.11.ซีดี guidefast, ที่จับแบบยาว - บล็อคยึดแบบมีการนำไฟฟ้า
ชิ้นส่วนไกด์ยึดท่อสีส้มในภาพมุมมองทางเทคนิคด้านหน้าและด้านข้าง.
ภาพวาดทางเทคนิคมุมด้านข้างของชิ้นส่วน Guidefast พร้อมรางนำทางแนวนอนและขายึด.
ข้อต่อ Guidefast พลาสติกสีดำ.
  • รับประกันว่ารางน้ำสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องมีขั้นบันได
  • ติดด้วยค้อนยาง
  • ตัวเชื่อมต่อจะรวมอยู่แล้วเมื่อสั่งซื้อรางน้ำ Guidefast >1000 มม.
หมายเลขชิ้นส่วน
908.467 guidefast, เวอร์ชันสั้นของตัวจับยึด - บล็อกยึดมาตรฐาน
ชิ้นส่วนไกด์ Guidefast พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและภาพระเบิดชิ้นส่วนของตัวยึด.
ชิ้นส่วนไกด์ Guidefast พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและภาพระเบิดชิ้นส่วนของตัวยึด.
รางกระดูกงูสายเคเบิลบนเครื่องจักรสีเหลืองในโรงงาน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา