iSet autoglide 5 | ระยะการใช้งาน: 10 - 60m

รายการชิ้นส่วน

คุณสมบัติและประโยชน์

  • เวลาในการติดตั้งสั้นลง 88% เมื่อเทียบกับโซลูชันมาตรฐานทั่วไปที่มีรางนำทาง
  • พลังงาน ข้อมูล อากาศและของเหลวในระบบเดียว
  • มักจะบันทึกระบบอื่นสองระบบหรือมากกว่าสำหรับการส่งข้อมูล
  • ความเร็ว 4 ม./วินาที
  • การทำงานเงียบ: 63 dB(A) ที่ 2 ม./วินาที
  • พื้นห้องโถงเหลือพื้นที่ว่าง 50% ไม่ต้องใช้รางนำทาง

สินค้าที่เหมาะกับ Autoglide 5

สายรถบัส

CFBUS.045 สายบัสแบบเอกซเรย์ที่เห็นโครงสร้างภายในมีชีลด์ชัดเจน.
  • สำหรับสภาพภูมิอากาศพิเศษ
  • สำหรับรัศมีแคบถึง 7.5xd
  • สำหรับระยะทางเดินทางไกล
  • วัสดุปลอกหุ้ม: PVC, iguPUR, PUR หรือ TPE

สายมอเตอร์

สายมอเตอร์ CHAINFLEX พร้อมภาพตัดให้เห็นชั้นชีลด์และแกนสายภายใน.
  • ทนไฟ ทนน้ำมัน ปราศจากฮาโลเจน
  • สำหรับรัศมีแคบถึง 5xd
  • โล่โดยรวมที่มีมุมถักที่เหมาะสมที่สุด
  • วัสดุปลอกหุ้ม: PVC, iguPUR, PUR หรือ TPE

ตัวอย่างการใช้งานด้วย Autoglide

ออโต้ไกลด์ 5 ใน SRUs

เทคโนโลยีสายพานลำเลียงแบบ Autoglide 5

Autoglide 5 พร้อมรถเข็นและรางนำสำหรับการนำสายเคเบิลแบบเส้นตรง.

ข้อมูลเพิ่มเติม

iSets

ระบบ e-chain แบบโมดูลาร์พร้อมอุปกรณ์เสริม แสดงเป็นชุดครบ комплект.

ฐานความรู้

รางกระดูกงูสายเคเบิลที่แสดงโครงสร้างภายในแบบโปร่งใสและเส้นทางสายเคเบิลที่มองเห็นได้.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา