e-skin® flat - รายละเอียดทางเทคนิค

  • แบบปิด
    • SKF12C [ความสูงภายใน = 12 มม]
    • SKF15C [ความสูงภายใน = 15 มม]
  • แบบเปิด (สามารถเปิดและปิดช่องด้วยตัวล็อคซิป)
    • SKF120 [ความสูงภายใน = 12 มม]

ขนาดการติดตั้ง

ขนาดติดตั้งของรางนำเชนสายเคเบิล พร้อมปลายเคลื่อนที่และจุดยึดคงที่ รวม S, S/2, A, B, R และ H.
  • A = 37.5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = up to 3000 m
  • H = from 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3.14 x R (รัศมีการโค้งงอที่ใหญ่ที่สุดของรางซัพพอร์ต) + 2 x 100 mm + 2 x 37.5 mm

หลักการออกแบบ

การออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น

รุ่นที่สามารถเปิดได้

รุ่นแบบปิดสนิท

รุ่นสามารถเปิดและปิดได้

ตัวเลือกการเติมสายไฟ

ตัวเลือกการเติม eskin พร้อมช่องเปิดรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดซ้ำในโปรไฟล์.

กฏการใช้งาน

  • SKF12C: [A] ความสูงภายใน = 12 มม. | [B] ความสูงภายนอก = 13 มม. ➔ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 10 มม.
  • SKF15C:  [A] ความสูงภายใน = 15 มม. | [B] ความสูงภายนอก = 16 มม. ➔ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 13 มม.
  • SKF12O: [A] ความสูงภายใน = 12 มม. | [B] ความสูงภายนอก = 13 มม. ➔ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 10 มม.
  • ใช้ช่องร่วมกับรุ่น SKF.S สำหรับการเคลื่อนที่แบบไม่มีรางรองรับของรุ่น SKF12C เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดสี
กฎการเติมสามแบบสำหรับความกว้าง A และ B ของท่อพร้อมชิ้นสอดหรือแหวน.

สำหรับรุ่น SKF12O และ SKF12C

  1. หากสายเคเบิลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. สามารถบรรจุได้เพียง 1 เส้น ต่อ 1 ช่อง
  2. หากสายเคเบิลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 มม. สามารถบรรจุได้สูงสุด 2 เส้น ต่อ 1 ช่อง
  3. หากสายเคเบิลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. สามารถบรรจุได้สูงสุด 3 เส้น ต่อ 1 ช่อง

สำหรับรุ่น SKF15C

  1. หากสายเคเบิลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. สามารถบรรจุได้เพียง 1 เส้น ต่อ 1 ช่อง
  2. หากสายเคเบิลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. สามารถบรรจุได้สูงสุด 2 เส้น ต่อ 1 ช่อง
  3. หากสายเคเบิลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. สามารถบรรจุได้สูงสุด 3 เส้น ต่อ 1 ช่อง

ตัวยึด

จำนวนช่อง SKF12O.1.1.10ความกว้างของตัวยึด [mm]จำนวนช่อง SKF12C.1.1.10ความกว้างของตัวยึด [mm]จำนวนช่อง SKF15C.1.1.10ความกว้างของตัวยึด [mm]
268.5068.5268.5
062.5262.5393
1872874117.5
2111.52111.55166.5
313621366166.5
4160.52160.5
393093
4117.50117.5
51420142
6166.50166.5
084384
0105.54105.5
01275127
0148.56148.5
หมายเลขชิ้นส่วน A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562.55318.7537.54.597
SKFC.MR.068568.55918.7537.54.597
SKFC.MR.08408474.518.7537.54.597
SKFC.MR.08708777.518.7537.54.597
SKFC.MR.09309383.518.7537.54.597
SKFC.MR.1055105.59618.7537.54.597
SKFC.MR.1115 111.510218.7537.54.597
SKFC.MR.1175117.510818.7537.54.597
SKFC.MR.1270127117.518.7537.54.597
SKFC.MR.1360136126.518.7537.54.597
SKFC.MR.1420 142132.518.7537.54.597
SKFC.MR1485 148.513918.7537.54.597
SKFC.MR.1605160.515118.7537.54.597
SKFC.MR.1665166.515718.7537.54.597

คำแนะนำในการประกอบ e-skin® flat

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา