ตัวคลายความเครียดของ chainfix : แคลมป์

ชุดลดแรงดึง igus Chainfix บนสายเคเบิลสีเขียว.
  • แคลมป์เหล็ก: แคลมป์เหล็กทาสีดำและหมุดเกลียว
  • แคลมป์สแตนเลส : แคลมป์และหมุดเกลียว : ขัดเงา (วัสดุ AISI 304)
  • องค์ประกอบแรงกด: กด อานคู่ และอานล่าง (วัสดุ igumid G)
  • โปรไฟล์ C: เหล็ก (วัสดุเหล็กชุบสังกะสี) หรือสแตนเลส (วัสดุ AISI 304) มีให้เลือก

Tech up

Cost down

Proof

ความยั่งยืน

แคลมป์ CFX เหล็ก

ตัวยึดสายสำหรับสายสีเขียวสองเส้นพร้อมโลโก้ igus.

แคลมป์ CFX สแตนเลส

ตัวลดแรงดึง igus บนท่อป้องกันสายเคเบิลสีเขียว.

แคลมป์ CFXL เหล็ก

ตัวลดแรงดึง igus Chainfix บนสายเคเบิลสีฟ้าอมเขียวสองเส้น.

แคลมป์ CFXL สแตนเลสสตีล

ตัวลดแรงดึง igus chainfix สำหรับสายเคเบิลหรือท่อสีน้ำเงินสองเส้น.

แคลมป์หลายตัว

อุปกรณ์กันดึง CFX สำหรับสายเคเบิลหลายเส้นบนสายสามเส้น.
ไปที่ร้าน

โปรไฟล์ C มาตรฐาน

รางสายเคเบิลพร้อมตัวลดแรงดึงทำจากพลาสติก.

โปรไฟล์ C สำหรับงานหนัก

รางสายเคเบิลพร้อมตัวลดแรงดึงทำจากพลาสติก.

ที่หนีบ chainfix - ติดตั้งอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

  • ความสูงในการติดตั้งลดลงถึง 15 มม. เมื่อเทียบกับแคลมป์ทั่วไป เนื่องจากความสูงของตัวเรือนได้รับการปรับให้เหมาะสม
  • การดูดซับแรงสูงกว่าถึง 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับแคลมป์ทั่วไป
  • หมายเลขชิ้นส่วนอ่านง่ายและมีการระบุทิศทางการติดตั้งที่ถูกต้องไว้ที่ด้านข้าง
  • การติดตั้งประหยัดพื้นที่และเวลา
  • ฐานที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการติดตั้งบนโปรไฟล์ C ได้ง่ายขึ้น
  • ติดตั้งง่ายด้วยหมุดเกลียวที่ขันด้วยประแจอัลเลน
  • ความทนทานสำหรับการใช้งานแบบไดนามิกด้วยองค์ประกอบแรงดันที่ได้รับการปรับปรุง
  • ซี่โครงแบบบูรณาการบนองค์ประกอบความดัน ไม่มีการคลายตัวของสายเคเบิลจากการบรรเทาความเครียด

หมายเหตุ:

  • ตามหลักการแล้ว สายเคเบิลควรต่อเข้ากับปลายทั้งสองข้างของรางกระดูกงู สาย รางกระดูกงูเสมอ!
  • เมื่อใช้แค chainfix กับโปรไฟล์ C ในตัวยึดสำหรับซีรีส์ 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728 จะต้องใช้อานด้านล่างที่สั้นลง สำหรับอานด้านล่างที่สั้นลง โปรดเพิ่มหมายเลขชิ้นส่วนพร้อมดัชนี "K" ตัวอย่าง: หมายเลขชิ้นส่วน CFX12.1K
ตัวยึด Chainflex ยึดสายเคเบิลสีน้ำเงินกับรางนำทาง

ความสูงในการติดตั้ง

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา