เปลี่ยนภาษา :

แคลมป์บล็อก Igus เป็นตัวลดความเครียดพิเศษสำหรับท่อ
ระบบโมดูลาร์ ประหยัดพื้นที่
ไม่มีความเสียหายต่อสายยาง
สามารถใช้สายยางและสายเคเบิลร่วมกันได้
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4.3 -14 มม.
ติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องใช้สกรูหรือเครื่องมือใดๆ
สามารถปรับการเติมโซ่อิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลาย
โมดูลของแคลมป์ igus ® block - ตัวลดความเครียดสำหรับท่อ
โมดูลของแคลมป์ igus ® block สามารถรองรับท่อขนาด 4.3 ถึง 14 มม. ในโมดูล CFS 4.3 สามารถใส่ท่อขนาด 4.3 มม. จำนวน 3 ท่อไว้เหนือท่ออีกท่อหนึ่งได้ และในโมดูล CFS 6 สามารถใส่ท่อ 2 ท่อไว้เหนือท่ออีกท่อหนึ่งในช่องได้ โมดูลมีความกว้าง 27.5 มม. และใส่เข้าในแผ่นฐานแล้วขันสกรูหัวจม M4 เข้าที่ ข้อยกเว้นคือโมดูล CFS 55.9 ซึ่งมีความกว้างเป็นสองเท่าและให้ข้อดีของท่อขนาด 9 มม. จำนวน 5 ท่อ แผ่นฐานและแผ่นปลายมีให้เลือกความกว้างตั้งแต่ 75 ถึง 240 มม. ความสูงของสเปเซอร์และโมดูลคือ 16 มม. สามารถติดตั้งหลายชั้นทับกันได้

A = แผ่นปลาย
B = ช่องว่างระยะห่าง
C = โมดูลที่มีขนาดกริดกว้าง 27.5 มม. และสูง 16 มม.
D = แผ่นด้านล่าง
ส่วนหนึ่ง
กางเกงขายาว
ปริมาณ
ความกว้าง
เอ๋อ
ท่อยาง
[mm]
[mm]
CFS4.3 บัญชี
4,3
4-12
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 4,3" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส 6
6,0
3-6
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 6" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส 9
9,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 9" text="Anfragen"]
CFS55.9 ค่าใช้จ่าย
9,0
5
55,0
[Wakoadd artnr="CFS 55,9" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส 10
10,0
2
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 10" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส 14
14,0
1
27,5
[Wakoadd artnr="CFS 14" text="Anfragen"]
ส่วนหนึ่ง
ความกว้าง
จานล่าง
[mm]
ซีเอฟเอส ยู 75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS U75" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอสยู102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS U102,5" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส ยู130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS U130" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส ยู185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS U185" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส ยู212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS U212" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส ยู240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS U240" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส ยู295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS U295" text="Anfragen"]
ส่วนหนึ่ง
ความกว้าง
แผ่นปิดท้าย
[mm]
ซีเอฟเอส พี 75
75,0
[Wakoadd artnr="CFS P75" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอสพี 102.5
102,5
[Wakoadd artnr="CFS P102,5" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส พี130
130,0
[Wakoadd artnr="CFS P130" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส พี 185
185,0
[Wakoadd artnr="CFS P185" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอสพี 212
212,0
[Wakoadd artnr="CFS P212" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอสพี240
240,0
[Wakoadd artnr="CFS P240" text="Anfragen"]
ซีเอฟเอส พีดี295
295,0
[Wakoadd artnr="CFS PD295" text="Anfragen"]
ส่วนหนึ่ง
ความสูง
ตัวเว้นระยะ
[mm]
ซีเอฟเอส ดี
16,0
[Wakoadd artnr="CFS D" text="Anfragen"]

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.