ตัวแยกตัวจัดระเบียบสายเคเบิล

ตัวแยกที่มีฟันคลายความเครียดในตัว

โมดูลลดแรงดึงสำหรับสายเคเบิลพร้อมสายที่เชื่อมต่อสองเส้น.
  • สำหรับใช้กับข้อโซ่ข้อแรกหรือข้อสุดท้าย
  • เหมาะสำหรับความต้องการพื้นที่ขนาดเล็ก
  • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับ energy chain systemsของ igus
  • ติดตั้งง่าย โดยไม่ต้องใช้สกรู
  • จำนวน "n" ขึ้นอยู่กับการเลือกสายเคเบิล (เส้นผ่านศูนย์กลาง, ประเภท) และพื้นที่ว่าง
หมายเลขชิ้นส่วน ตัวแยกคลายความเครียดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์จำนวนฟันเฟืองความกว้างของเท้า มิติ เอ [mm] ความกว้างของเว็บไซต์ มิติ บี [mm]ระยะทางขั้นต่ำ มิติ C ซ้าย/ขวา [mm]มากสุด เส้น Ø มิติ ดี [mm]
21.1.ซ1400/1500 2104-6สั่งซื้อตอนนี้
2020.ซ.2400/25002104-6สั่งซื้อตอนนี้
2020.ZR2450/24802104-6
262.ซ2600/27003104-6
301.ซ3400/35003184-14
34501.ซ3450/38003144-10
1585.01.ซอาร์157/อาร์1583224-18สั่งซื้อตอนนี้
1685.01.ซอาร์167/อาร์1684224-18สั่งซื้อตอนนี้
481.ZRR482103.5106.5
T2103.Z210284134สั่งซื้อตอนนี้
T2103.ZE4.21284134สั่งซื้อตอนนี้
28.ซE4.282104-8สั่งซื้อตอนนี้
28.ZTร4.282104-8สั่งซื้อตอนนี้
48.ซE4.48ลิตร2144.5820สั่งซื้อตอนนี้
48.แซดเอสE4.48ลิตร2144.5820สั่งซื้อตอนนี้
E6.29.02.ซอี6.29/ที3.29284124สั่งซื้อตอนนี้
E6.35.02.ซอี6.35384124สั่งซื้อตอนนี้
E6.40.02.ซอี6.403134-8
แผ่นยึดลดแรงดึงสำหรับระบบรางกระดูกงูสายไฟนำสายเคเบิลสีน้ำเงิน

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา