twisterband - การเคลื่อนไหวแบบหมุนในพื้นที่เล็กมาก

ขนาดกะทัดรัด แยกส่วนได้ คุ้มต้นทุน บิดได้สูงสุด 7,000°*

  • การเคลื่อนที่หมุนแนวนอนได้ 7,000°* และสูงสุด 3,000° ในตำแหน่งติดตั้งแนวตั้ง
  • ความเร็วในการหมุนสูงสุด 180°/วินาทีเป็นไปได้
  • ขนาดกะทัดรัด โมดูลาร์ และน้ำหนักเบา
  • สามารถปรับให้สายพานสั้นลงได้ตามต้องการ
  • พื้นที่ติดตั้งน้อยมาก ดีไซน์บางเฉียบรอบแกนหมุน
  • สามารถใช้งานได้หลายตำแหน่งการติดตั้ง (แนวนอน, แนวตั้ง, คว่ำ)
  • คุ้มค่าคุ้มราคา
  • ง่ายต่อการเติม
  • เหมาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ สาย chainflex ® เพื่อการเคลื่อนไหวแบบหมุนในพื้นที่ติดตั้งที่จำกัดมาก
  • มี 5 ขนาดให้เลือก

ภาพรวมขนาด

ภาพรวมขนาด twisterband
ภาพรวมขนาด twisterband

การคำนวณ: จำนวนแถบขึ้นอยู่กับมุมการหมุน

  • ตัวอย่าง: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • ผลลัพธ์: XX ≈ 6 แบนด์
  • ตัวอย่าง: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • ผลลัพธ์: XX ≈ 6 แบนด์
  • ตัวอย่าง: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • ผลลัพธ์: XX ≈ 6 แบนด์
  • ตัวอย่าง: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • ผลลัพธ์: XX ≈ 13 แบนด์

คำแนะนำการประกอบชิ้นส่วน

ตัวอย่างการใช้งาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ข้อมูลจำเพาะพิเศษของสาย twisterband

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา