triflex R และท่อกระดูกงูเปรียบเทียบกัน.

ท่อลูกฟูกเทียบกับ Triflex R: ข้อดีและข้อเสีย

การแนะนำของฝ่ายตรงข้าม

ท่อลูกฟูก

energy chainTriflex R

รอบที่ 1: การยืดตัว

  • ยืดได้อย่างแข็งแรงภายใต้แรงดึง
  • สายเคเบิลในท่อลูกฟูกไม่สามารถยืดออกได้ในอัตราส่วนเดียวกันจึงได้รับความเสียหาย
  • โซ่ Triflex R ยืดได้เพียงเล็กน้อยภายใต้แรงดึง
  • ไม่ต้องโหลดเพิ่มสำหรับสายเคเบิล

รอบ 2: กำหนดรัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ

  • ไม่มีรัศมีการดัดขั้นต่ำโดยไม่ต้องใช้ e-rib
  • มีรัศมีการโค้งงอตั้งแต่ 50 ถึง 182 มม. ในทุกขนาด

รอบที่ 3 : หย่อนคล้อย

  • ความเสียหายต่อท่อลูกฟูกเนื่องจากการดัดงอมากเกินไปและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสายเคเบิล
  • สุนัขหยุดช่วยป้องกันไม่ให้โซ่ e งออยู่ด้านล่าง

รอบ 4: แรงบิด

  • ไม่มีหรือแทบไม่มีการบิดเลย
  • มุมบิด 7-12.5° ต่อข้อโซ่
  • มุมบิดสูงสุด 900° ในระยะหนึ่งเมตร (เช่น TRC/TRE.40)

รอบที่ 5 : การเติมสายเคเบิลโดยไม่ต้องใช้ขั้วต่อ

  • การเติมผ่านปลายท่อเป็นไปได้
  • การเติมผ่านปลายของโซ่ e ที่มีข้อจำกัดเนื่องจากองค์ประกอบศูนย์กลางที่มีความแข็งแรงแรงดึงสูง
  • TRE, TRL และ TRCF ยังให้ตัวเลือกในการเติมจากภายนอกอีกด้วย

รอบที่ 6: การเติมด้วยสายไฟที่รัดไว้

  • หากขั้วต่อไม่ใหญ่เกินไป ก็สามารถดันสายผ่านจากปลายได้
  • ด้วย TRE, TRL, TRLF และ TRCF สายเคเบิลพร้อมขั้วต่อสามารถกดเข้าจากภายนอกได้
  • โซ่ TRC มีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับท่อลูกฟูก

รอบที่ 7: การย่อและการยืดตัว

  • สามารถตัดให้สั้นลงได้โดยใช้อุปกรณ์ (มีด) เท่านั้น ซึ่งเสี่ยงต่อมือและสายไฟ
  • ความยาวสามารถปรับได้บางส่วนโดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือ
  • สามารถต่อขยายได้อีกครั้งโดยติดโซ่ ซึ่งไม่สามารถทำได้กับท่อลูกฟูก

รอบ 8: เปลี่ยนหลังจากความเสียหาย

  • ไม่สามารถทดแทนส่วนที่เสียหายได้
  • ข้อต่อโซ่ที่เสียหายสามารถเปลี่ยนได้แม้จะเติมแล้ว
ไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับหุ่นยนต์ 6 แกนพร้อมแขนหุ่นยนต์และหน้ากระดาษที่เปิดอยู่.

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา