แผ่นรองและปลอกป้องกันสำหรับ triflex R

ปลอดภัยเป็นพิเศษภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง

ตัวป้องกันพร้อมตัวล็อคเร็ว

  • ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ไม่ต้องมีสกรูเพิ่มเติม
  • สามารถเปิดได้ด้วยไขควง
  • สำหรับ Triflex R ประเภท TRC, TRE และ TRL

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวป้องกันพร้อมกลไกปลดเร็ว

หมายเลขชิ้นส่วนขนาดความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกความกว้าง
ตร.40.30405527
ตร.50.30406934
ตร.60.30608040
ตร.65.30608844
ตร.70.307010250
ตร.85.308511859
ตร.100.3010013367

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวป้องกันแบบเกลียว

หมายเลขชิ้นส่วนขนาดความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกความกว้าง
ตร.40.10405527
ตร.50.10506934
ตร.60.10608040
ตร.65.10658844
ตร.70.107010250
ตร.85.108511859
ตร.85.240.108512063
ตร.100.1010013367
ตร.125.1012517082
  1. มีจำหน่ายตามคำขอ กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามเวลาจัดส่ง
ดัชนี ø: หมายเลขชิ้นส่วน XX = ความยาวเสื้อแจ็กเก็ตความยาวมาตรฐาน [mm]
40.ตร.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.ตร.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.ฏ.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.ฏ.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.ท.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.ตร.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.ตร.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.ตร.125.14.XX500 1000 1500 2000
  1. มีจำหน่ายตามคำขอ กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามเวลาจัดส่ง
ดัชนี ø: หมายเลขชิ้นส่วน XX = ความยาวเสื้อแจ็กเก็ตความยาวมาตรฐาน [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.ตร.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.ฏ.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
  1. มีจำหน่ายตามคำขอ กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามเวลาจัดส่ง
ดัชนี ø: หมายเลขชิ้นส่วน XX = ความยาวเสื้อแจ็กเก็ตความยาวมาตรฐาน [mm]
40.ตร.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.ตร.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.ตร.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.ฏ.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.ตร.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.ตร.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.ตร.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.ตร.125.19.XX500 1000 1500 2000

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Vivatcharakoset_Apipol
Apipol Vivatcharakoset

Territory Sales Leader

+66 (0)98 829 9985ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา